Operator XYZ2LAB

Operator Library: Prototype

[경고] 경고

면책 조항: 이 모듈은 프로토타입 라이브러리의 일부입니다. 매우 잠정적이며 대대적인 변경이나 삭제될 수 있습니다. 따라서 이 모듈은 실제 제품 설계에 사용해서는 안 됩니다. 테스트 목적으로만 포함되어 있습니다.

RGB2XYZ 모듈은 색공간을 예상되는 CIE XYZ에서 L*A*B*로 변환합니다. 계수는 사용자 정의 변환이 가능하도록 매개변수화할 수 있습니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, image data input
Output Link O, 이미지 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width {24, 30, 36} as I
Arithmetic signed as I
Parallelism any as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_COLOR as I
Color Flavor FL_XYZ FL_LAB
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

없음