Operator Library: Prototype
![]() |
경고 |
|---|---|
|
Disclaimer: This module is part of the prototype library. It is absolutely preliminary and subject to extensive changes, even removal. Therefore, this module must not be used for productive designs. It is included for testing purposes only. |
RGB2XYZ 모듈은 예상되는 sRGB, 화이트 포인트 D65의 색공간을 CIE XYZ로 변환합니다. 계수는 사용자 지정 변환이 가능하도록 파라미터화할 수 있습니다. XYZ 값의 범위는 [0, 100]이므로 출력 Bit Width는 7-bit이지만, 출력 링크에서 더 많은 비트가 선택되면 더 높은 정밀도를 사용할 수 있도록 값이 2^(n-7)만큼 배율 조정됩니다.
변환 행렬은 TransMatrixX1부터 TransMatrixZ3까지의 파라미터로 정의됩니다. 이러한 파라미터는 배정밀도 계수를 포함하는 3x3 행렬입니다. 다음 공식은 변환 알고리즘을 나타냅니다.

| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Link | I, image data input |
| Output Link | O, 이미지 데이터 출력 |
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 24 | [21, 63] |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_COLOR | as I |
| Color Flavor | FL_RGB | FL_XYZ |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| TransMatrixX1 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.4124 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixX2 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.3576 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixX3 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.1805 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixY1 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.2126 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixY2 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.7152 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixY3 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.0722 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixZ1 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.0193 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixZ2 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.1192 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|
| TransMatrixZ3 | |
|---|---|
| Type | static read/write parameter |
| Default | 0.9505 |
| Range | [0, 1] |
|
변환 행렬 RGB에서 XYZ로의 하나의 계수를 정의합니다. 이 계수의 값은 더블 값입니다. |
|

![[경고]](../common/images/admon/warning.png)
이전