이 섹션에서는 서로 다른 Exposure Time을 가진 3개의 Standard Dynamic Range (SDR) 이미지 시퀀스에서 HDR 이미지를 생성하기 위한 두 가지 예제 알고리즘에 대해 설명합니다. 하나의 알고리즘은 선형 방식이고 두 번째 알고리즘은 Debevec 외 다수 [Deb97]가 개발한 알고리즘입니다. 또한 PC 디스플레이에 HDR 이미지를 출력하기 위한 톤 매핑 알고리즘을 설명하고 예제에 구현했습니다. 이 섹션에서는 노출 융합(exposure fusion) 방법에 따른 이미지 구성을 위한 예제 디자인 "ExposureFusion.va"도 소개합니다. 이는 High Dynamic Range 이미징에 비해 더 간단하고 리소스 소모가 적은 대안으로 볼 수 있습니다.

이전