Operator TriggerOut

Operator Library: Hardware Platform

Operator TriggerIn은 microEnable의 디지털 출력에 대한 인터페이스를 제공합니다. 파라미터 Pin_ID를 사용하여 디지털 출력을 선택합니다.

각 출력은 한 번만 사용할 수 있습니다. 따라서 선택한 출력은 이 operator에 의해 배타적으로 사용되어야 하며, TriggerOut 유형의 디바이스 리소스가 하나 사용됩니다. 디바이스 리소스의 전체 목록은 Device Resources를 참조하십시오.

디지털 출력과 핀 커넥터의 매핑에 대해서는 프레임 그래버 하드웨어 매뉴얼을 확인하십시오.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, 신호 입력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

Pin_ID
Type static parameter
Default 0
Range [0, 7]

이 파라미터는 사용할 디지털 출력을 정의합니다.

사용 예제

Operator TriggerOut의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다: