Operator TriggerIn

Operator Library: Hardware Platform

연산자 TriggerIn은 microEnable의 디지털 입력에 대한 인터페이스를 제공합니다. Pin_ID 파라미터를 사용하여 디지털 입력을 선택합니다.

디지털 입력과 핀 커넥터의 매핑에 대해서는 프레임 그래버 하드웨어 매뉴얼을 참조하십시오.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O, signal output

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

Pin_ID
Type static parameter
Default 0
Range [0, 7]

이 파라미터는 사용할 디지털 입력을 정의합니다. 동일한 입력을 여러 연산자에서 사용할 수 있습니다.

사용 예제

연산자 TriggerIn의 사용법은 다음 예시와 같습니다: