Operator SignalToEvent

Operator Library: Hardware Platform

이 오퍼레이터는 입력 링크의 상승 에지(rising edge)에 대한 소프트웨어 이벤트를 생성합니다.

최대 16개의 모든 N개 입력이 개별 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이벤트는 신호 링크 데이터를 제공하지 않습니다. 일반적으로 이 오퍼레이터는 GPIO 상태를 모니터링하거나 특정한 조건을 알리는 데 사용됩니다.

각 입력 링크에 대해 이벤트 이름을 지정해야 합니다. 이는 EventNameInput[n] 파라미터를 사용하여 수행됩니다. 이벤트 이름은 전체 모듈 이름에 이벤트 이름을 더한 형태가 됩니다(예: Device1_Process0_HierarchicalBoxName_SignalToEventModuleName_ValueOfParameterEventNAmeInput[n]). 모든 이벤트는 이벤트를 위한 Framegrabber API 함수를 통해 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 Framegrabber API Manual을 참조하십시오.

이오퍼레이터는 N개의 Event 및 하나의 EventSource 디바이스 리소스를 자동으로 할당합니다. 자세한 내용은 Device Resources를 참조하십시오.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I0..In, 신호 입력

동기 및 비동기 입력

  • 모든 신호 입력은 O-type 오퍼레이터의 임의 네트워크를 통해 동일하거나 서로 다른 M-type 오퍼레이터로부터 소스를 공급받을 수 있습니다. 동일한 M-type 소스에서 소스를 공급받는 경우 자동으로 동기화됩니다.

Supported Link Format

Link Parameter 입력 링크 I0..In
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

EventsWithTimestamp
Type static/dynamic 읽기/쓰기 매개변수
Default ON
Range {ON, OFF}

각 이벤트에 고정밀 Timestamp가 첨부되는지 여부를 정의합니다. ON = Timestamp가 생성됩니다. OFF = Timestamp가 생성되지 않습니다.

EventNameInput[n]
Type static write parameter
Default EventNameInput[n]
Range

모든 이벤트 입력에는 고유한 식별자 이름을 할당해야 합니다. 이 이벤트 이름은 Framegrabber SDK에서 특정 하드웨어 이벤트 신호를 식별하고 사용하는 데 사용됩니다.