Operator NativeTrgPortOut

Operator Library: Hardware Platform

microEnable의 디지털 출력 및 CC 출력에 대한 인터페이스를 제공합니다. 이 오퍼레이터는 4개의 디지털 출력과 4개의 Camera Link 트리거 출력 CC1~CC4에 액세스할 수 있습니다. 이 오퍼레이터에는 CameraControl 형식의 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정합니다. 리소스 인덱스가 0으로 설정된 경우, 디지털 출력 0~3과 포트 A의 카메라용 CC 출력이 사용됩니다. 인덱스가 1로 설정된 경우, 디지털 출력 4~7과 카메라 포트 B용 CC 출력이 사용됩니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.

디지털 출력과 핀 커넥터의 매핑에 대해서는 프레임 그래버 하드웨어 매뉴얼을 확인하십시오.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Links TrgO1..TrgO4], 신호 출력
CC1..CC4, 신호 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link TrgO1..TrgO4] Input Link CC1..CC4
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

Parameters

없음