Operator NativeTrgPortInExt

Operator Library: Hardware Platform

NativeTrgportInExt 오퍼레이터는 microEnable의 디지털 입력에 대한 인터페이스를 제공합니다. 오퍼레이터를 통해 8개의 모든 입력 트리거 핀에 액세스할 수 있습니다.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Links TrgI1, 신호 출력
TrgI1..TrgI8, 신호 출력

Supported Link Format

Link Parameter Output Link TrgI1 출력 링크 TrgI1..TrgI8
Bit Width 1 TrgI[1]]
Arithmetic unsigned TrgI[1]
Parallelism 1 TrgI[1]
Kernel Columns 1 TrgI[1]
Kernel Rows 1 TrgI[1]
Img Protocol VALT_SIGNAL TrgI[1]
Color Format VAF_GRAY TrgI[1]
Color Flavor FL_NONE TrgI[1]
Max. Img Width any TrgI[1]
Max. Img Height any TrgI[1]

Parameters

없음