Operator Library: Hardware Platform
이 연산자는 Camera Link MEDIUM GRAY 구성 카메라의 이미지 데이터를 VisualApplets로 전송합니다. Camera Link 표준의 모든 MEDIUM GRAY 구성이 지원됩니다.
이 연산자는 CameraPort 타입의 리소스 2개를 배타적으로 사용합니다. 따라서 프레임 그래버의 포트 A(0)와 포트 B(1)가 모두 점유되며 다른 연산자에서 사용할 수 없습니다. 동일한 리소스 인덱스는 앱렛당 한 번만 사용할 수 있습니다.
| 하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
|
BitWidth 파라미터는 카메라가 실제로 전송하는 Bit Width보다 크거나 작게 설정할 수 있습니다. 매개변수를 카메라에서 전송하는 실제 비트 너비보다 작은 값으로 설정하면 픽셀의 최하위 비트(LSB)가 잘립니다. 최상위 비트(MSB)만 VisualApplets로 전송됩니다. 매개변수를 카메라에서 전송하는 실제 비트 너비보다 큰 값으로 설정하면 원본 픽셀이 MSB 위치에 설정됩니다. LSB는 0으로 채워집니다. 두 경우 모두 상대적인 밝기는 동일하게 유지됩니다. 즉, 흰색 픽셀은 흰색으로 유지되고 어두운 픽셀은 어두운 상태로 유지됩니다. |
| DvalMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | DVAL_Enabled |
| Range | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
이 파라미터는 DVAL을 사용하여 유효 픽셀을 마스킹할지 아니면 무시할지를 지정합니다. DVAL을 무시하는 경우, 유효 픽셀은 LVAL 및 FVAL 상태에 따라 선택됩니다. |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 동적/정적 쓰기 파라미터 | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| Range | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
이 파라미터의 목적은 동일한 애플릿에서 영역 스캔 카메라와 라인 스캔 카메라를 동적으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다. |
|||||||
| MediumMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | Tap4x8bit |
| Range | {Tap3x10bit, Tap3x12bit, Tap4x8bit,Tap4x10bit, Tap4x12bit} |
|
이 파라미터는 MEDIUM 구성 모드를 지정합니다. |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | |
| Range |
LightBridge/marathon: [0;2^24-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^8-1] |
|
CameraStatus 파라미터는 프로그래밍 중인 프레임 그래버 하드웨어에 따라 다릅니다. 먼저 marathon 및 Lightbridge에 대한 설명을 확인한 다음 mE5 VD8-PoCL(ironman)에 대한 설명을 확인하세요. marathon 및 Lightbridge: bit[0]: PCLK [0] 사용 가능 bit[1]: FVAL [0] 현재 값 bit[2]: LVAL [0] 현재 값 bit[3]: DVAL [0] 현재 값 bit[4-11]: 예약됨 bit[12]: PCLK [1] 사용 가능 bit[13]: FVAL [1] 현재 값 bit[14]: LVAL [1] 현재 값 bit[15]: DVAL [1] 현재 값 bit[16-23]: 예약됨 mE5 VD8-PoCL (ironman): bit[0]: PCLK [0] 사용 가능 bit[1]: FVAL [0] 현재 값 bit[2]: LVAL [0] 현재 값 bit[3]: DVAL [0] current value bit[4]: PCLK [1] 사용 가능 bit[5]: FVAL [1] 현재 값 bit[6]: LVAL [1] 현재 값 bit[7]: DVAL [1] 현재 값 |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0; 1] |
|
지원 관련 문제를 위해 예약되어 있습니다. |
|
| PixelClockX | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
Pixel clock rate of camera channel X in MHz. |
|
| PixelClockY | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
MHz 단위의 카메라 채널 Y 픽셀 클럭 속도. |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| Type | static read 파라미터 |
| Default | 3 |
| Range | [1; 1024] |
|
데이터 손실 없이 카메라의 최대 대역폭을 전송할 수 있는 출력 링크 O의 Minimal Parallelism. 이 값은 현재 선택된 디자인 클럭 주파수에 따라 달라집니다. 주파수가 높을수록 Parallelism 값은 낮아질 수 있습니다. |
|
MediumGrayCamera 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다:
-
'Grayscale Camera Link Medium Area'
Examples - Basic Acquisition


![[참고]](../common/images/admon/note.png)
![[경고]](../common/images/admon/warning.png)
이전