Operator Library: Hardware Platform
LED 연산자는 앱릿을 통해 프레임 그래버의 보드 사용자 LED에 접근하기 위한 인터페이스를 제공합니다.
입력에 로직 HIGH를 인가하면 해당 보드 LED가 켜집니다. 입력에 로직 LOW를 인가하면 해당 보드 LED가 꺼집니다.
프레임 그래버에 장착된 보드 LED의 정확한 위치는 사용 중인 프레임 그래버의 설명서를 참조하십시오.
자료
운영자는 포트 매개변수 설정을 대화 상자에 읽기 전용 매개변수로 반영합니다. FPGA 디바이스 리소스는 대화 상자를 [ 메뉴에서FPGA 장치 리소스대화 상자를 열면 FPGA 장치 리소스를 확인할 수 있습니다. 이 장치 리소스는 읽기 전용입니다:
imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 경우, 오퍼레이터는 User LED 유형의 읽기 전용 리소스를 사용하며, 이는 Port 오퍼레이터 매개변수의 영향을 받습니다. User LED 리소스 인덱스는 항상 Port 레이블 값과 동일합니다. 즉, USR1은 User LED 리소스 인덱스 1에 매핑되고, USR6은 User LED 리소스 인덱스 6에 매핑됩니다.
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| 포트 (imaflex, mE5 marathon, LightBridge VCL 플랫폼) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | static write parameter | |||
| Default | USR1 | |||
| Range |
imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Penta, and imaFlex CXP-12 Quad: {USR1, USR2, USR3, USR4, USR5, USR6} LightBridge VCL, mE5 marathon VCLx, and mE5 marathon VCL: {USR1, USR2} mE5 marathon VCX-QP and mE5 marathon VF2: {USR1, USR2, USR3, USR4} |
|||
|
이 매개변수는 보드 LED 중 어느 것을 작업자가 연결할지 정의합니다. imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Penta 및 imaFlex CXP-12 Quad:
imaFlex 2 Dual 100 에서는 보드 LED가 다음과 같은 위치에 있습니다: imaFlex CXP-12 Penta에서 보드 LED는 다음 위치에 있습니다. imaFlex CXP-12 Quad에서 보드 LED는 다음 위치에 있습니다. mE5 marathon VCLx, mE5 marathon VCL, LightBridge VCL:
mE5 marathon VF2:
mE5 marathon VCX-QP:
LED를 ON하려면 입력 I를 HIGH로 구동해야 합니다. LED를 OFF하려면 입력 I를 LOW로 구동해야 합니다.
|
||||
| Pin_ID (ironman 플랫폼) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | static write parameter | |||
| Default | 0 | |||
| Range | [0;3] | |||
|
Pin_ID 파라미터는 4개의 보드 LED 중 어떤 것이 오퍼레이터에 연결될지를 정의합니다. 범위는 [0; 3]입니다.
|
||||







![[중요]](../common/images/admon/important.png)
이전