Operator FullGrayCamera

Operator Library: Hardware Platform

이 오퍼레이터는 Camera Link FULL GRAY 구성 카메라에서 VisualApplets로 이미지 데이터를 전송합니다. Camera Link 표준의 모든 FULL GRAY 구성이 지원됩니다.

이 오퍼레이터는 CameraPort 유형의 리소스 2개를 배타적으로 사용합니다. 따라서 프레임 그래버의 두 포트인 포트 A(0)와 포트 B(1)가 모두 점유되며 다른 오퍼레이터가 사용할 수 없습니다. 동일한 리소스 인덱스는 애플릿당 한 번만 사용할 수 있습니다.

VisualApplets 2.1과의 호환성: 이전 VisualApplets 버전에서 FullGrayCamera 오퍼레이터가 포함된 mE5VD8-PoCL용 애플릿을 설계한 경우: 이전 VisualApplets 버전에서는 FullGrayCamera 오퍼레이터가 3개의 CameraPort 리소스를 사용했습니다. VisualApplets 2.2에서 이러한 이전 애플릿을 로드할 수 있습니다. 애플릿이 즉시 조정되며 2개의 CameraPort 리소스만 표시됩니다. VisualApplets 2.2에서 애플릿을 저장하면 포함된 FullGrayCamera가 새 버전으로 저장됩니다. 저장 후 업데이트된 애플릿은 VisualApplets 버전 2.2 이상에서만 로드할 수 있습니다.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
mE5 VD8-PoCL (ironman)
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O, 이미지 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 임의1
Arithmetic unsigned
Parallelism 임의, 파라미터 설명 참조
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D}
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width 임의
Max. Img Height 임의

1

BitWidth 파라미터는 카메라가 실제로 전송하는 Bit Width보다 크거나 작게 설정할 수 있습니다.

매개변수를 카메라에서 전송하는 실제 비트 너비보다 작은 값으로 설정하면 픽셀의 최하위 비트(LSB)가 잘립니다. 최상위 비트(MSB)만 VisualApplets로 전송됩니다.

매개변수를 카메라에서 전송하는 실제 비트 너비보다 큰 값으로 설정하면 원본 픽셀이 MSB 위치에 설정됩니다. LSB는 0으로 채워집니다.

두 경우 모두 상대적인 밝기는 동일하게 유지됩니다. 즉, 흰색 픽셀은 흰색으로 유지되고 어두운 픽셀은 어두운 상태로 유지됩니다.

Parameters

DvalMode
Type dynamic write parameter
Default DVAL_Enabled
Range {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled}

이 파라미터는 DVAL을 사용하여 유효 픽셀을 마스킹할지 아니면 무시할지를 지정합니다. DVAL을 무시하는 경우, 유효 픽셀은 LVAL 및 FVAL 상태에 따라 선택됩니다.

FvalMode
Type 동적/정적 쓰기 파라미터
Default CameraLinkStandard
Range {CameraLinkStandard, IgnoreFval}
  • CameraLinkStandard

    이 오퍼레이터는 카메라로부터 프레임 유효(FVAL) 신호가 전송될 것으로 예상합니다. 이 경우 오퍼레이터는 FVAL 크기에 따라 프레임을 출력합니다.

  • IgnoreFval

    이 설정을 사용하면 오퍼레이터는 카메라의 모든 FVAL 신호를 무시합니다. 모든 입력 라인이 사용되어 무한한 높이를 가진 단일 이미지로 병합됩니다.

    [참고] 출력 이미지 프로토콜이 VALT_IMAGE2D인 경우에만 사용할 수 있습니다.

    이 파라미터는 출력이 이미지 프로토콜 VALT_IMAGE2D로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. VALT_LINE1D가 선택된 경우 파라미터는 비활성화되며 FVAL은 무시됩니다.

    [경고] VisualApplets Link Rules Violation

    카메라 오퍼레이터가 무한한 높이의 프레임을 출력할 때 링크 속성에 정의된 Max. Img Height를 초과할 수 있습니다. 이로 인해 VisualApplets 링크 규칙 위반이 발생합니다. 유효한 높이를 사용해야 합니다. SplitImage 오퍼레이터를 사용하여 이미지 높이를 제한하고 무한한 이미지를 여러 청크로 분할하세요.

이 파라미터의 목적은 동일한 애플릿에서 영역 스캔 카메라와 라인 스캔 카메라를 동적으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

FullMode
Type dynamic write parameter
Default Tap8x8bit
Range {Tap8x8bit, Tap10x8bit, Tap8x10bit}

이 파라미터는 FULL 구성 모드를 지정합니다.

Tap10x8bit 및 Tap8x10bit는 CameraLink 사양 2.0에 명시된 FULL/80bit 구성입니다.

CameraStatus
Type 동적 읽기 파라미터
Default
Range

LightBridge/marathon: [0;2^36-1]

mE5 VD8 ironman: [0;2^12-1]

CameraStatus 파라미터는 프로그래밍 중인 프레임 그래버 하드웨어에 따라 다릅니다. 먼저 marathon 및 Lightbridge에 대한 설명을 확인한 다음 mE5 VD8-PoCL(ironman)에 대한 설명을 확인하세요.

marathon 및 Lightbridge:

bit[0]: PCLK [0] 사용 가능

bit[1]: FVAL [0] 현재 값

bit[2]: LVAL [0] 현재 값

bit[3]: DVAL [0] 현재 값

bit[4-11]: 예약됨

bit[12]: PCLK [1] 사용 가능

bit[13]: FVAL [1] 현재 값

bit[14]: LVAL [1] 현재 값

bit[15]: DVAL [1] 현재 값

bit[16-23]: 예약됨

bit[24]: PCLK [2] 사용 가능

bit[25]: FVAL [2] 현재값

bit[26]: LVAL [2] 현재값

bit[27]: DVAL [2] 현재값

bit[28-35]: 예약됨

mE5 VD8-PoCL (ironman):

bit[0]: PCLK [0] 사용 가능

bit[1]: FVAL [0] 현재 값

bit[2]: LVAL [0] 현재 값

bit[3]: DVAL [0] 현재 값

bit[4]: PCLK [1] 사용 가능

bit[5]: FVAL [1] 현재 값

bit[6]: LVAL [1] 현재 값

bit[7]: DVAL [1] 현재 값

bit[8]: PCLK [2] 사용 가능

bit[9]: FVAL [2] 현재 값

bit[10]: LVAL [2] 현재 값

bit[11]: DVAL [2] 현재 값

CameraLinkCoreReset
Type dynamic write parameter
Default 0
Range [0; 1]

지원 관련 문제를 위해 예약되어 있습니다.

PixelClockX
Type 동적 읽기 파라미터
Default 0
Range [0; 85] MHz

MHz 단위의 카메라 채널 X 픽셀 클럭 속도.

PixelClockY
Type 동적 읽기 파라미터
Default 0
Range [0; 85] MHz

MHz 단위의 카메라 채널 Y 픽셀 클럭 속도.

PixelClockZ
Type 동적 읽기 파라미터
Default 0
Range [0; 85] MHz

카메라 채널 Z의 Pixel clock rate(MHz 단위).

MinimalParallelism
Type static read 파라미터
Default 7
Range {1; 1024}

데이터 손실 없이 카메라의 최대 대역폭을 전송할 수 있는 출력 링크 O의 Minimal Parallelism. 이 값은 현재 선택된 디자인 클럭 주파수에 따라 달라집니다. 주파수가 높을수록 Parallelism 값은 낮아질 수 있습니다.