DigIOPort 연산자

Operator Library: Hardware Platform

이 연산자는 DigInGet 매개변수를 사용하여 4개의 디지털 입력 상태를 표시합니다. 또한, DigOutSet 매개변수를 사용하여 2개의 디지털 출력을 설정할 수 있습니다. 이 연산자는 그레이스케일 영역 스캔 GigE Vision 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다.

이 연산자는 출력 인덱스 3과 7을 독점적으로 사용합니다. 다른 연산자는 이 출력들을 사용할 수 없습니다. 확인 장치 리소스 에서 사용 가능한 장치 리소스 목록을 확인하십시오.

하드웨어 플랫폼별 지원 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M

지원되는 Link Format

None

Parameters

DigInGet
Type dynamic read parameter
Default 0
Range [0, 15]

이 매개변수를 설정하면 소프트웨어에서 디지털 입력 신호를 사용할 수 있게 됩니다. 비트 0은 디지털 입력 0을, 비트 1은 디지털 입력 1을, 비트 2는 디지털 입력 2를, 비트 3은 디지털 입력 3을 나타냅니다.

DigOutSet
Type 동적 읽기/쓰기 매개변수
Default 0
Range [0, 3]

이 매개변수를 사용하면 디지털 출력 포트 3과 7로 신호를 전송할 수 있습니다. 비트 0은 디지털 출력 3의 신호를 정의하고, 비트 1은 디지털 출력 7의 신호를 정의합니다.