Operator Library: Hardware Platform
연산자 CxpAcquisitionStatus는 런타임 소프트웨어에서 보고하는 Acquisition Status를 제공합니다.
이 연산자는 0에서 3 사이의 범위를 가지며 CXP 채널에 해당하는 AcquisitionCameraPort 유형의 리소스 하나를 사용합니다. AcquisitionCameraPort 리소스는 연산자 CxpCamera가 사용하는 CameraPort 리소스에 해당합니다.
이 연산자의 출력은 런타임 소프트웨어에 의해 제어되는 펌웨어 레지스터를 통해 얻어집니다. 이 출력은 런타임 소프트웨어가 CXP 스트리밍 상태를 running과 stopped 사이에서 변경할 때마다 바뀝니다.
이 연산자의 출력을 사용하여 트리거 신호 생성을 위한 회로를 제어함으로써, 스트리밍이 진행 중일 때만 트리거 펄스가 생성되도록 할 수 있습니다.
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | 16777216 |
| Max. Img Height | 16777216 |

이전