Operator Library: Hardware Platform
이 오퍼레이터는 CoF(CXP over Fiber) 카메라에서 VisualApplets 디자인으로 트리거 데이터를 수신하는 기능을 제공합니다.
RX 트리거는 CXP 표준에 정의된 트리거 유형을 나타내는 4비트 값입니다. 최대 16개의 서로 다른 트리거 유형을 정의할 수 있습니다. 수신된 각 트리거 패킷은 오퍼레이터가 0D 데이터 스트림의 4비트 데이터 워드(트리거 유형)를 출력하도록 합니다.
이 오퍼레이터는 CoF 카메라 내의 RX 마스터 레인과 프레임 grabber 연결에 도킹됩니다. 디자인 규칙 검사(DRC)는 해당 카메라 오퍼레이터가 인스턴스화되었는지 그리고 CoFCamera와 CoFRxTrigger 오퍼레이터 간의 마스터 레인 선택이 일치하는지 확인합니다. 오류가 발생하면 DRC는 오류 메시지를 제공하고 오퍼레이터에 빨간색 배경 오버레이가 표시됩니다. 인스턴스화 순서는 없으며 CoFCamera와 CoFRxTrigger 모두 원하는 대로 사용할 수 있습니다. 그러나 DRC를 통과하려면 두 오퍼레이터와 포트에 대한 올바른 매핑이 모두 필요합니다.
| Hardware Platform에서 사용 가능 |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
자료
연산자는 FiberConnection 파라미터 설정을 읽기 전용 파라미터로서 대화 상자에 미러링합니다.
할당된 포트에 따라 리소스는 Port[0] CoF RX Trigger Lane 유형이거나 0에서 3까지의 인덱스 범위를 가진 Port[1] CoF RX Trigger Lane 유형입니다. 트리거 패킷 전송이 항상 마스터 레인을 통해 실행되므로 오퍼레이터는 항상 하나의 레인만 할당합니다.
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| FiberConnection | |
|---|---|
| Type | Static Write 파라미터 |
| Default | port_0_lane_0 |
| Range | {port_0_lane_0, port_1_lane_0} |
|
이 파라미터는 카메라가 연결된 QSFP28 포트와 해당 포트의 어떤 레인이 트리거 패킷을 수신할 수 있는 마스터 레인인지를 정의합니다. 포트 0과 포트 1에서는 4개 레인이 있는 카메라 구성만 지원됩니다. 결과적으로 CoFRxTrigger는 두 포트 모두에서 레인 0만 사용할 수 있습니다. 선택한 QSFP28 포트는 해당 포트의 AppletProperties 오퍼레이터에 있는 FiberProtocol 파라미터가 DataForwarding이 아니라 CoF로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. FiberProtocol이 DataForwarding으로 설정된 상태에서 CoFRxTrigger 오퍼레이터가 해당 파이버 포트에 매핑을 시도하면 디자인 규칙 검사(DRC)에서 오류 메시지가 생성됩니다. 이 경우 FiberConnection 파라미터가 충돌 상태(빨간색)로 표시되며, 그 위에 마우스를 올리면 충돌을 설명하는 퀵 팁 도움말 메시지가 표시됩니다. 동일한 레인에서 동일한 하드웨어 QSFP28 포트를 사용할 수 있는 CoFRxTrigger 오퍼레이터는 하나뿐입니다. 여러 오퍼레이터 간의 매핑은 전체 디자인에서 고유해야 합니다. CoFRxTrigger 오퍼레이터는 동일한 마스터 레인에 CoFCamera 오퍼레이터가 존재할 것으로 예상합니다. 이 조건을 충족하지 않으면 FiberConnection 파라미터가 충돌 상태(빨간색)로 표시되며, 그 위에 마우스를 올리면 충돌을 설명하는 퀵 팁 도움말 메시지가 표시됩니다. |
|


이전