Operator CameraRgbLineMedium

Operator Library: Hardware Platform

이 오퍼레이터는 Camera Link RGB medium 구성 모드의 RGB 라인 스캔 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 오퍼레이터는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스 2개가 필요합니다. 리소스는 오퍼레이터에 의해 자동으로 점유됩니다. 두 카메라 포트(포트 A 및 포트 B)가 모두 이 오퍼레이터에 의해 사용됩니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.

이 오퍼레이터는 Camera Link 표준에 지정된 다양한 데이터 형식을 지원하도록 구성할 수 있습니다. Format 파라미터를 사용하여 카메라 오퍼레이터를 카메라에서 사용하는 것과 동일한 모드로 설정하십시오.

파라미터화된 형식은 카메라 오퍼레이터의 출력 링크 형식과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에 파라미터화된 Bit Width보다 높은 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에서 사용 가능한 비트보다 적은 경우, 상위 비트(Most Significant Bits)만 사용됩니다.

또한, 출력 링크에서는 최대 가능한 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 파라미터화된 최댓값을 초과해서는 안 됩니다. 1D 이미지 프로토콜의 경우 높이는 무시됩니다.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O, 이미지 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width {30, 36}
Arithmetic unsigned
Parallelism {2, 3, 4}
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

UseDval
Type 동적 읽기/쓰기 파라미터
Default Dval_Enabled
Range {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

이 파라미터를 Dval_Disabled로 설정하면 Camera Link 사양을 완전히 준수하지 않는 카메라를 지원할 수 있습니다. 비활성화 모드에서는 Lval 및 Fval 제어 신호가 픽셀 디코딩에 사용됩니다. 활성화 모드에서는 추가적인 Dval 신호가 사용됩니다. 일반적으로 사용자는 이 파라미터를 수정하지 않는 것이 좋습니다!

Format
Type 동적 읽기/쓰기 파라미터
Default RGB30
Range {RGB30, RGB36}

이 파라미터는 연결된 카메라의 데이터 형식을 지정합니다. 형식은 카메라 구성과 일치해야 합니다.

사용 예제

operator CameraRgbLineMedium의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다: