Operator Library: Hardware Platform
이 오퍼레이터는 RGB Camera Link 베이스 구성 모드의 RGB 영역 스캔 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 오퍼레이터에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화상자에서 카메라의 리소스 색인을 설정하세요. 리소스 색인 0은 카메라를 포트 A에 매핑하고, 리소스 색인 1은 카메라를 포트 B에 매핑합니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하세요.
출력 링크에서는 가능한 최대 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 파라미터로 설정된 최대값을 초과해서는 안 됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 24 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 2 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| UseDval | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 파라미터 |
| Default | Dval_Enabled |
| Range | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
이 파라미터를 Dval_Disabled로 설정하면 Camera Link 사양을 완전히 준수하지 않는 카메라를 지원할 수 있습니다. 비활성화 모드에서는 Lval 및 Fval 제어 신호가 픽셀 디코딩에 사용됩니다. 활성화 모드에서는 추가적인 Dval 신호가 사용됩니다. 일반적으로 사용자는 이 파라미터를 수정하지 않는 것이 좋습니다! |
|
CameraRgbAreaBase 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다.
-
Examples - 이 애플릿은 RGB 이미지의 화이트 밸런싱 예시를 보여줍니다.

이전