Operator Library: Hardware Platform
이 오퍼레이터는 RGB area scan GigE Vision 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 오퍼레이터에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 0에 매핑하고, 인덱스 1은 포트 1에 매핑하는 식입니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.
이 operator는 GigE Vision 표준에 지정된 다양한 데이터 형식을 지원하도록 구성할 수 있습니다. 다음 그림은 해당 데이터 형식을 보여줍니다.

참고
- RGBA8_PACKED 및 BGRA8_PACKED는 알파 성분을 전송합니다. 그러나 카메라 포트 링크는 RGB로 지정되어 있습니다. 따라서 알파 성분(4번째 성분)은 카메라 포트 내에서 잘려 나가고 나머지 R, G, B 성분만 출력 링크에서 제공됩니다. 4번째 성분이 필요한 경우 CameraGrayArea를 사용하고 형식을 MONO8로 설정하십시오. 제공된 4개의 픽셀이 단일 RGBA 픽셀을 구성하게 됩니다. 이제 필요에 따라 그레이 픽셀을 재해석하십시오.
- 카메라 operator는 필요에 따라 픽셀을 추출하고 정렬합니다. 예를 들어 형식을 BGR8_PACKED로 설정하면 카메라 operator가 내부적으로 B 성분과 R 성분을 바꾸도록 강제합니다. 출력 링크에서는 완벽한 RGB 픽셀이 제공됩니다. RGB10V1 및 RGB10V2 형식도 마찬가지입니다. 카메라 operator는 3개의 연결된 성분을 출력합니다.
매개변수화된 형식은 카메라 operator의 매개변수화된 출력 링크 형식과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에 매개변수화된 Bit Width보다 높은 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에서 사용 가능한 비트보다 적은 경우, 상위 비트만 사용됩니다.
또한 출력 링크에서는 가능한 최대 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 이 매개변수화된 최댓값을 초과해서는 안 됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {24, 30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

이전