Operator Library: Hardware Platform
이 연산자는 Camera Link base configuration 모드의 흑백 라인 스캔 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 연산자에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 A에 매핑하고, 리소스 인덱스 1은 카메라를 포트 B에 매핑합니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.
이 오퍼레이터는 Camera Link 표준에 지정된 다양한 데이터 형식을 지원하도록 구성할 수 있습니다. Format 파라미터를 사용하여 카메라 오퍼레이터를 카메라에서 사용하는 것과 동일한 모드로 설정하십시오.
파라미터화된 형식은 카메라 오퍼레이터의 출력 링크 형식과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에 파라미터화된 Bit Width보다 높은 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에서 사용 가능한 비트보다 적은 경우, 상위 비트(Most Significant Bits)만 사용됩니다.
또한, 출력 링크에서는 최대 가능한 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 파라미터화된 최댓값을 초과해서는 안 됩니다. 1D 이미지 프로토콜의 경우 높이는 무시됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| UseDval | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 파라미터 |
| Default | Dval_Enabled |
| Range | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
이 파라미터를 Dval_Disabled로 설정하면 Camera Link 사양을 완전히 준수하지 않는 카메라를 지원할 수 있습니다. 비활성화 모드에서는 Lval 및 Fval 제어 신호가 픽셀 디코딩에 사용됩니다. 활성화 모드에서는 추가적인 Dval 신호가 사용됩니다. 일반적으로 사용자는 이 파라미터를 수정하지 않는 것이 좋습니다! |
|
| Format | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 파라미터 |
| Default | SingleTap8bit |
| Range | {SingleTap8bit, SingleTap10bit, SingleTap12bit, SingleTap14bit, SingleTap16bit} |
|
이 파라미터는 연결된 카메라의 데이터 형식을 지정합니다. 형식은 카메라 구성과 일치해야 합니다. |
|
CameraGrayLineBase 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다.
-
오퍼레이터의 디바이스 리소스 할당에 대해 알아봅니다.
-
'Grayscale Camera Link Base Line Scan Cameras '
Examples - Basic Acquisition
-
예시 - 라인 스캔 어플리케이션에서 Blob_Analysis_1D 오퍼레이터의 사용법을 보여줍니다.

이전