Operator Library: Hardware Platform
이 오퍼레이터는 흑백 라인 스캔 GigE Vision 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 오퍼레이터에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 0에 매핑하고, 인덱스 1은 포트 1에 매핑하는 식입니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.
이 operator는 GigE Vision 표준에 지정된 다양한 데이터 형식을 지원하도록 구성할 수 있습니다. 다음 그림은 해당 데이터 형식을 보여줍니다.

패킹된 포맷은 2개의 픽셀을 전송하는 데 3바이트가 필요합니다. MONO8 및 MONO8_SIGNED는 픽셀당 1바이트만 필요합니다. MONO10, MONO12 및 MONO16은 픽셀당 2바이트가 필요합니다.
참고
- MONO8_SIGNED는 오퍼레이터에 의해 MONO8로 관리되며 출력 링크 포맷은 UNSIGNED 타입으로 설정됩니다. SIGNED 링크가 필요한 경우 CastType 오퍼레이터를 사용하고 링크 타입을 SIGNED로 변경하십시오.
- 카메라 오퍼레이터가 픽셀 콘텐츠를 해석하지 않으므로 Bayer 포맷을 이러한 Gray 포맷에 매핑할 수 있습니다.
매개변수화된 형식은 카메라 operator의 매개변수화된 출력 링크 형식과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에 매개변수화된 Bit Width보다 높은 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 형식의 Bit Width가 출력 링크에서 사용 가능한 비트보다 적은 경우, 상위 비트만 사용됩니다.
또한, 출력 링크에서는 최대 가능한 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 파라미터화된 최댓값을 초과해서는 안 됩니다. 1D 이미지 프로토콜의 경우 높이는 무시됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

이전