Operator Library: Hardware Platform
이 연산자는 그레이스케일 영역 스캔 GigE Vision 카메라와 ‘ VisualApplets ’ 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 연산자에는 CAM 유형의 ‘ VisualApplets ’ 리소스 하나가 필요합니다. 리소스 대화 상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 0에, 인덱스 1은 포트 1에 매핑하며, 이와 같은 방식으로 매핑됩니다. 자세한 내용은 '장치 리소스 할당'을 참조하십시오.
이 연산자는 GigE Vision 표준에서 지정하는 다양한 데이터 형식을 지원하도록 구성할 수 있습니다. 다음 그림은 해당 데이터 형식을 보여줍니다.

압축 형식은 2픽셀을 전송하는 데 3바이트가 필요합니다. MONO8 및 MONO8_SIGNED는 픽셀당 1바이트만 필요합니다. MONO10, MONO12 및 MONO16은 픽셀당 2바이트가 필요합니다.
참고
- MONO8_SIGNED는 연산자에 의해 MONO8로 처리되며, 출력 링크 형식은 UNSIGNED 유형으로 설정됩니다. SIGNED 링크가 필요한 경우 CastType 연산자를 사용하여 링크 유형을 SIGNED로 변경하십시오.
- 카메라 조작자가 픽셀 내용을 해석하지 않기 때문에, 바이엘 형식을 이러한 그레이 형식으로 매핑할 수 있습니다.
매개변수화된 형식은 카메라 운영자의 매개변수화된 출력 링크 형식과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 비트 폭으로 구성될 수 있습니다. 카메라 형식의 비트 폭이 출력 링크의 매개변수화된 비트 폭보다 큰 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 포맷의 비트 폭이 출력 링크에서 사용할 수 있는 비트 수보다 작을 경우, 최상위 비트만 사용됩니다.
또한, 출력 링크에서는 허용되는 최대 이미지 크기를 명시해야 합니다. 실제 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수는 있으나, 이 매개변수로 설정된 최대 크기를 초과해서는 안 됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| PixelFormat | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 매개변수 |
| Default | MONO8 |
| Range | {MONO8, MONO8_SIGNED, MONO10, MONO10_PACKED, MONO12, MONO12_PACKED, MONO16} |
|
This parameter specifies the data format of the connected camera. The format has to match with the camera configuration. |
|
| Overflow | |
|---|---|
| Type | dynamic read parameter |
| Default | 0 |
| Range | {0, 1} |
|
이 매개변수는 카메라 조작자 측에서 오버플로가 발생했는지, 즉 이미지 데이터가 손실되었는지 여부를 나타냅니다. 오버플로가 발생할 때마다 이 매개변수는 1로 설정됩니다. 이 값은 읽혀질 때까지 유지됩니다. 따라서 이 매개변수를 읽으면 값이 0으로 재설정됩니다. 정상적인 작동 상황에서는 이러한 현상이 발생해서는 안 됩니다. 이 매개변수는 유지보수 목적으로 사용됩니다. |
|

이전