Operator CameraControl

Operator Library: Hardware Platform

CameraControl operator는 연결된 카메라에 카메라 제어 [CC] 인터페이스를 제공합니다. CameraControl operator의 인스턴스를 여러 개 사용하는 경우, 리소스 대화 상자 창에서 올바른 camera port에 할당할 수 있습니다. 따라서 이 operator는 CameraControl 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 색인 0은 camera port A에 매핑되고 리소스 색인 1은 camera port B에 매핑됩니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하세요.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
microEnable 5 ironman VD8-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VD1-CL
[참고] microEnable 5 VD8-PoCL을 사용하는 하나의 인스턴스

microEnable 5 VD8-PoCL의 보드 설계상, 이 플랫폼에서는 이 operator의 인스턴스를 하나만 사용할 수 있습니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link CC[1-4], 신호 입력
Port Name 방향 Type 설명
CC1 Input OM Camera Link CC1 채널.
CC2 Input OM Camera Link CC2 채널.
CC3 Input OM Camera Link CC3 채널.
CC4 Input OM Camera Link CC4 채널.

동기 및 비동기 입력:

모든 신호 입력은 임의의 O-type operator 네트워크를 통해 동일하거나 서로 다른 M-type operator로부터 소스를 공급받을 수 있습니다. 동일한 M-type 소스에서 소스를 공급받는 경우 자동으로 동기화됩니다. 다음 내용도 참조하세요. 'M-type Operators with Multiple Inputs'.

Supported Link Format

Link Parameter Input Link CC[1-4]
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

없음

사용 예제

CameraControl operator 사용법은 다음 예시와 같습니다: