오퍼레이터 CLHSPulseOut

Operator Library: Hardware Platform

이 연산자는 펄스 메시지 수신을 관리합니다.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
microEnable 5 marathon VF2

이 연산자는 PulseOut 유형의 리소스를 배타적으로 사용합니다. 동일한 리소스 인덱스는 애플릿 내에서 한 번만 사용할 수 있습니다.

메시지를 수신하려면 최소한 PulseO 포트를 연결해야 합니다.

연산자 사용 방법에 따라 PulseEffectO, PulseSyncRequestO, PulseColorSelectI, PulseFramePeriodeI, PulseStartIntRI, PulseStartIntGI, PulseStartIntBI 포트를 통해 펄스 메시지의 추가 정보를 수신할 수 있습니다. 펄스 메시지의 유형에 따라 특정 출력 포트를 연결해야 합니다.

개별 CLHS 메시지 형식의 경우 다음과 같은 조합이 가능합니다.

펄스 메시지가 수신되면 출력 포트 PulseO에서 메시지 모드 필드가 포함된 0D 픽셀이 생성됩니다. 펄스 메시지의 파라미터는 해당 링크로 동기화되어 출력됩니다.

---------------------------------------

Supported Link Format

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link 모든 링크, 모든 링크

Supported Link Format

Link Parameter 입력 링크 모든 링크
Bit Width 위 표 참조
Arithmetic
Parallelism 위 표 참조
Kernel Columns 위 표 참조
Kernel Rows 위 표 참조
Img Protocol 위 표 참조
Color Format 위 표 참조
Color Flavor 위 표 참조
Max. Img Width 위 표 참조
Max. Img Height 위 표 참조

Parameters

없음