Operator BaseGrayCamera

Operator Library: Hardware Platform

이 오퍼레이터는 Camera Link BASE GRAY 구성 카메라의 이미지 데이터를 VisualApplets로 전송합니다. Camera Link 표준의 모든 BASE GRAY 구성이 지원됩니다.

이 오퍼레이터는 CameraPort 유형의 리소스 1개를 배타적으로 사용합니다. 프레임 그래버의 Camera Link 포트 A(0) 또는 Camera Link 포트 B(1)를 선택할 수 있습니다. 동일한 리소스 인덱스는 앱릿당 한 번만 사용할 수 있습니다.

microEnable 5 ironman VD8-PoCL: mE5 VD8-PoCL(ironman)의 경우 포트 A에서만 CC 신호 및 직렬 인터페이스를 비롯한 모든 카메라 기능을 제공합니다. mE5 VD8-PoCL(ironman)의 경우 포트 B는 CC 신호와 직렬 인터페이스를 모두 제공하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 카메라가 이전에 사전 프로그래밍된 경우 프리런 모드에서 카메라를 작동할 수 있습니다. 포트 A의 이러한 제한은 오퍼레이터를 사용하는 다른 프레임 그래버 모델(LightBridge, marathon 등)이 아니라 mE5 VD8-PoCL(ironman)에만 적용됩니다.

하드웨어 플랫폼별 지원 여부
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
mE5 VD8-PoCL(ironman)

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
출력 링크 O, 이미지 데이터 출력

지원되는 Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 전체1
Arithmetic unsigned
Parallelism 전체, 매개변수 설명 참조
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D}
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width 전체
Max. Img Height 전체

1

BitWidth 매개변수는 카메라에서 전송되는 실제 비트 폭보다 크거나 작게 설정할 수 있습니다.

매개변수를 카메라에서 전송되는 실제 비트 폭보다 작게 설정하면 픽셀의 최하위 비트(LSB)가 잘립니다. 최상위 비트(MSB)만 VisualApplets로 전송됩니다.

파라미터가 카메라에서 전송된 실제 비트 폭보다 큰 값으로 설정된 경우, 원래 픽셀은 MSB 위치에 설정됩니다. LSB는 0으로 채워집니다.

두 경우 모두 상대적인 밝기는 동일하게 유지됩니다. 즉, 흰색 픽셀은 흰색으로 유지되고 어두운 픽셀은 어두운 상태로 유지됩니다.

Parameters

DvalMode
Type dynamic write 파라미터
Default DVAL_Enabled
Range {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled}

이 매개변수는 DVAL을 사용하여 유효한 픽셀을 마스킹할지 아니면 무시할지를 지정합니다. DVAL을 무시하면 LVAL 및 FVAL 상태에 따라 유효한 픽셀이 선택됩니다.

FvalMode
Type 동적/정적 쓰기 파라미터
Default CameraLinkStandard
Range {CameraLinkStandard, IgnoreFval}
  • CameraLinkStandard

    오퍼레이터는 카메라로부터 프레임 유효(FVAL) 신호를 수신할 것으로 예상합니다. 이 경우 오퍼레이터는 FVAL 크기에 따라 프레임을 출력합니다.

  • IgnoreFval

    이 설정을 사용하면 오퍼레이터가 카메라의 FVAL 신호를 무시합니다. 모든 입력 라인이 사용되어 무한한 높이를 가진 단일 이미지로 병합됩니다.

    [참고] 출력 이미지 프로토콜 VALT_IMAGE2D에만 사용 가능

    이 매개변수는 출력이 이미지 프로토콜 VALT_IMAGE2D로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. VALT_LINE1D가 선택된 경우 매개변수는 비활성화되며 FVAL은 무시됩니다.

    [경고] VisualApplets 링크 규칙 위반

    카메라 오퍼레이터가 무한한 높이의 프레임을 출력할 때 링크 속성에 정의된 최대 이미지 높이(Max. Img Height)를 초과할 수 있습니다. 이로 인해 VisualApplets 링크 규칙 위반이 발생합니다. 유효한 높이를 사용해야 합니다. SplitImage 오퍼레이터를 사용하여 이미지 높이를 제한하고 끝없는 이미지를 여러 청크로 분할하세요.

이 매개변수의 목적은 동일한 앱릿에서 영역 스캔 카메라와 라인 스캔 카메라를 동적으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

BaseMode
Type dynamic write 파라미터
Default Tap1x8bit
Range {Tap1x8bit, Tap1x10bit, Tap1x12bit, Tap1x14bit, Tap1x16bit, Tap2x8bit, Tap2x10bit, Tap2x12bit, Tap3x8bit}

이 파라미터는 Base 설정 모드를 지정합니다.

CameraStatus
Type dynamic read parameter
Default
Range

LightBridge VCL/mE5 marathon VCL/mE5 marathon VCLx: [0; 2^8-1]

mE5 VD8 ironman: [0;2^4-1]

bit[0]: PCLK [0] 사용 가능

bit[1]: FVAL [0] 현재 값

bit[2]: LVAL [0] 현재 값

bit[3]: DVAL [0] 현재 값

bit[4..7]: 예약됨(LightBridge 및 marathon 전용)

CameraLinkCoreReset
Type dynamic write 파라미터
Default 0
Range [0; 1]

기술 지원 문제용으로 예약되어 있습니다.

PixelClock
Type dynamic read parameter
Default 0
Range [0; 85] MHz

MHz 단위의 카메라 채널 픽셀 클럭 레이트입니다.

MinimalParallelism
Type 정적 읽기 파라미터
Default 3
Range [1; 1024]

출력 링크 O가 데이터 손실 없이 카메라의 최대 대역폭을 전송할 수 있는 최소 병렬 처리 수준. 이 값은 현재 선택된 설계 클럭 주파수에 따라 달라집니다. 주파수가 높을수록 병렬 처리 수준은 더 낮아질 수 있습니다.

사용 예

다음 예제에서는 BaseGrayCamera 연산자의 사용법을 보여줍니다.