Operator Library: Color
RGB2YUV 모듈은 색공간을 RGB에서 YCbCr로 변환합니다.
![]() |
Operator는 RGB를 YUV가 아닌 YCbCr로 변환합니다. |
|---|---|
|
이 Operator는 RGB를 YCbCr로만 변환합니다. RGB를 YUV로 변환하지는 않습니다. |
Operator Features and Restrictions
-
Empty Images(즉, 픽셀이 없는 이미지)가 완전히 지원됩니다.
-
빈 라인이 있는 비어 있지 않은 이미지도 완전히 지원됩니다.
-
라인 길이가 다양한 이미지도 완전히 지원됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Link | I, image data input |
| Output Link | O, image data input |
Operator RGB2YUV의 사용법은 다음 예시에서 보여줍니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Color, Base and Memory'
Examples - Demonstration of how to use the operator

![[경고]](../common/images/admon/warning.png)

이전