Operator Library: Color
HSI2RGB 연산자는 색공간을 HSI(Hue Saturation Lightness)에서 RGB(Red, Green, Blue)로 변환합니다.
![]() |
경고 |
|---|---|
|
이 연산자는 HSI에서 RGB로가 아니라 HSL(Hue Saturation Lightness)에서 RGB 색공간으로의 변환을 구현합니다. |
Operator Features and Restrictions
-
Empty Images(즉, 픽셀이 없는 이미지)가 완전히 지원됩니다.
-
빈 라인이 있는 비어 있지 않은 이미지도 완전히 지원됩니다.
-
라인 길이가 다양한 이미지도 완전히 지원됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Link | I, image data input |
| Output Link | O, image data input |
| HueAmplitude | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | static parameter | |||
| Default | 255 | |||
| Range | [1; (1 << (BitWidth(I) / 3)) - 1] | |||
|
이 파라미터는 색상의 최댓값을 정의합니다. 360도에서의 9bit는 도 단위의 결괏값에 해당합니다.
|
||||

![[경고]](../common/images/admon/warning.png)


이전