Operator ExpandToParallel
Operator Library: Base
이 연산자는 parallelism 1을 가진 입력 링크 I를 출력 링크 O에서 임의의 parallelism으로 확장합니다.
입력 값은 각 병렬 스트림으로 복제/복사됩니다.
출력 링크에서 새로운 parallelism을 설정하십시오.
수행되는 연산은 기존 연산자인 BRANCH 및 MergeParallel의 조합으로 설명할 수 있습니다:
이 예에서는 parallelism 1을 가진 입력 링크가 parallelism 4로 복제됩니다.
| Property |
Value |
| Operator Type |
O |
|
Input Link
|
I, data input |
|
Output Link
|
O, data output |
| Link Parameter |
Input Link I |
Output Link O |
| Bit Width |
[1, 64] |
제가 |
| Arithmetic |
{부호 없음, 부호 있음} |
제가 |
| Parallelism |
1 |
임의 |
| Kernel Columns |
임의 |
제가 |
| Kernel Rows |
임의 |
제가 |
| Img Protocol |
{VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} |
제가 |
| Color Format |
임의 |
제가 |
| Color Flavor |
임의 |
제가 |
| Max. Img Width |
임의 |
Auto |
| Max. Img Height |
임의 |
제가 |
|
|
입력 Bit Width의 범위는 다음과 같습니다:
- 부호 없는 값의 경우: [1, 64]
- 부호 있는 입력의 경우: [2, 64]
- 부호 없는 컬러 입력의 경우: [3, 63]
- 부호 있는 색상 입력의 경우: [6, 63]
|
|
|
출력 최대 이미지 너비는 입력 최대 이미지 너비와 출력 parallelism에 의해 결정됩니다.
:
|
ExpandToParallel 연산자의 사용법은 다음 예에 나와 있습니다: