HDR (pylon Viewer)#
HDR은 둘 이상의 Exposure Time을 사용하여 이미지의 Brightness and Contrast을 개선합니다. 이 기능은 HDR 카메라 기능을 보완합니다.
pylon Viewer에서 사용할 수 있는 모드는 카메라 모델에 따라 다릅니다. 카메라가 HDR을 지원하는지, 어떤 모드를 사용할 수 있는지 알아보려면 HDR 항목을 확인하십시오.
작동 원리#
Dynamic range는 가장 긴 Exposure Time과 가장 짧은 Exposure Time 사이의 비율이며, 따라서 표시할 수 있는 밝기 수준의 범위를 정의합니다. 이는 데시벨(dB) 단위로 측정됩니다. Exposure Time의 차이가 클수록 더 높은 값이 생성되어 이미지의 세부 사항을 더 선명하게 볼 수 있습니다.
카메라 모델에 따라 다양한 HDR 모드를 사용할 수 있습니다.
- Off: 카메라는 단일 Exposure Time을 사용합니다.
- HDR Beyond: 인접한 픽셀에 두 개의 Exposure Time이 사용됩니다. 카메라는 실시간으로 픽셀을 하나의 HDR 이미지로 결합합니다.
- Interleaved HDR (iHDR): 교대되는 센서 라인에 두 개의 Exposure Time이 사용됩니다. 라인을 HDR 이미지로 결합하려면 외부 후처리 프로그램이 필요합니다.
- Quad HDR (QHDR): 2×2 픽셀 유닛마다 네 개의 Exposure Time이 사용됩니다. 픽셀을 HDR 이미지로 결합하려면 외부 후처리 프로그램이 필요합니다.
- HDR via Sequencer: 서로 다른 Exposure Time으로 세 개의 연속적인 이미지가 획득됩니다. 이미지를 HDR 이미지로 결합하려면 외부 후처리 프로그램이 필요합니다.
한 번에 하나의 모드만 활성화됩니다. 모드를 선택하면 다른 모드가 꺼지고 해당 설정이 카메라에 기록됩니다.
HDR Beyond, Interleaved HDR (iHDR), Quad HDR (QHDR)에 대해 변경한 설정은 즉시 적용됩니다. HDR via Sequencer의 경우 Apply를 클릭하면 Exposure Time이 카메라에 기록됩니다.
.pfs 파일에서 카메라 설정을 로드하는 경우 HDR mode 드롭다운 목록에 해당 파일에 포함된 모드가 표시됩니다.
HDR 구성#
HDR 이미지 획득을 구성하려면:
- Window > High Dynamic Range를 클릭하여 High Dynamic Range 창을 엽니다.
창을 닫으려면 동일한 메뉴 항목을 다시 클릭하십시오. - Devices 창에서 열려 있는 카메라를 선택하거나 HDR 이미지 획득을 구성할 카메라를 엽니다.
열린 카메라가 HDR을 지원하지 않는 경우 이를 알리는 메시지가 표시됩니다. - 이미지 획득을 중지하십시오. 그렇지 않으면 HDR mode 드롭다운 목록을 사용할 수 없습니다.
- HDR 모드를 선택하고 다음 섹션에 설명된 대로 설정을 구성합니다.
- HDR을 끄려면 HDR mode 드롭다운 목록에서 Off를 선택하십시오.
카메라가 다시 단일 Exposure Time을 사용합니다. HDR에서 Sequencer를 사용 중이었던 경우 Sequencer도 함께 꺼집니다.
HDR Beyond#
HDR Beyond 모드에서는 인접한 픽셀이 체스판 패턴으로 배열된 두 가지 서로 다른 시간 동안 노출됩니다. 두 노출은 동시에 종료됩니다. 카메라가 실시간으로 픽셀을 하나의 HDR 이미지로 결합합니다.
HDR Beyond를 구성하려면:
- HDR mode 드롭다운 목록에서 HDR Beyond를 선택합니다.
- Pixel Format 드롭다운 목록에서 원하는 pixel format을 선택합니다.
- 값을 입력하거나 슬라이더를 사용하여 두 Exposure Time 중 더 긴 쪽을 Long exposure time으로 지정합니다.
- HDR Beyond ratio를 지정합니다.
카메라가 Long exposure time을 이 비율로 나눕니다. 그 결과가 Short exposure time 옆에 표시되며 (resulting)로 표시됩니다.
창 하단의 Dynamic range 값은 Long exposure time이나 비율을 변경할 때 업데이트됩니다.
정보
- HDR Beyond ratio의 허용 범위는 카메라 모델에 따라 다릅니다. 파라미터 제한 및 선택적인 Noise Reduction 및 선명도 설정에 대해서는 HDR Beyond를 참조하십시오.
- Reverse X 또는 Reverse Y 기능 중 하나 또는 둘 다 활성화된 경우, 도면에 표시된 픽셀 위치가 그에 따라 변경됩니다.
Interleaved HDR (iHDR)#
Interleaved HDR 모드에서는 교대되는 센서 라인이 서로 다른 시간 동안 노출됩니다. 노출이 동시에 시작되므로 밝은 라인과 어두운 라인이 포함된 이미지가 생성됩니다.
Interleaved HDR을 구성하려면:
- In the HDR mode 드롭다운 목록에서 Interleaved HDR (iHDR)을 선택합니다.
- 값을 입력하거나 슬라이더를 사용하여 Exposure Time을 지정합니다.
- Odd pixel lines (1): 라인 1, 3, 5 등.
- Even pixel lines (2): 라인 2, 4, 6 등.
창 하단의 Dynamic range 값은 두 Exposure Time 중 하나를 변경할 때 업데이트됩니다.
외부 후처리 프로그램을 사용하여 밝은 라인과 어두운 라인을 HDR 이미지로 결합하십시오. 자세한 내용은 Interleaved HDR을 참조하십시오.
정보
Reverse Y 기능이 활성화된 경우 도면에 표시된 라인 위치가 그에 따라 변경됩니다.
Quad HDR (QHDR)#
Quad HDR 모드에서는 센서가 2×2 픽셀 단위로 분할되어 4개의 서로 다른 Exposure Time을 지정할 수 있습니다. 노출은 동시에 종료됩니다.
도면의 숫자는 Exposure Time 입력 필드에 해당합니다:
- 상단 왼쪽 (1)
- 상단 오른쪽 (2)
- 하단 왼쪽 (3)
- 하단 오른쪽 (4)
Quad HDR 설정 방법:
- HDR mode 드롭다운 목록에서 Quad HDR (QHDR)을 선택합니다.
- 값을 입력하거나 슬라이더를 사용하여 2×2 픽셀 유닛의 각 픽셀에 대한 Exposure Time을 지정합니다.
창 하단의 Dynamic range 값은 두 Exposure Time 중 하나를 변경할 때 업데이트됩니다.
외부 후처리 프로그램을 사용하여 각 2×2 유닛의 픽셀을 결합하여 HDR 이미지를 생성합니다. 자세한 내용은 Quad HDR을 참조하세요.
Sequencer를 통한 HDR#
HDR via Sequencer 모드에서는 세 개의 Sequencer 세트를 구성할 수 있습니다. 이미지 취득 중에 카메라는 이 세트들을 순환하며 연속으로 세 장의 이미지를 취득합니다.
High Dynamic Range 창의 그림은 권장 순서를 보여줍니다. 1st image에는 가장 짧은 Exposure Time을 사용하고, 3rd image에는 가장 긴 Exposure Time을 사용합니다.
Sequencer를 이용한 HDR 설정 방법:
- 다음에서 HDR mode 드롭다운 목록에서 선택합니다. Sequencer를 통한 HDR.
Sequencer가 설정 준비 상태가 되며(SequencerConfigurationMode로 설정된 경우On의 다른 매개변수들을 기능 창에서 사용할 수 있게 됩니다.) - Enable sequencer가 켜져 있는 경우 끕니다.
Exposure Time 입력 필드와 Apply 버튼은 Sequencer가 꺼져 있는 동안에만 사용할 수 있습니다. - 값을 입력하거나 슬라이더를 사용하여 1st image, 2nd image, 3rd image의 Exposure Time을 지정합니다.
Apply를 클릭하면 이 값들이 카메라에 적용됩니다. - Apply를 클릭합니다.
세 개의 Exposure Time이 처음 세 개의 Sequencer 세트에 저장됩니다. 이 세트에 이미 저장되어 있던 설정은 덮어쓰여집니다.
Exposure Time이 성공적으로 적용되면 확인 메시지가 표시됩니다. - Enable sequencer를 켭니다.
카메라는 이미지 취득 중에 세 개의 Sequencer 세트를 사용합니다. 세 번째 이미지가 촬영된 후, Sequencer는 첫 번째 세트로 돌아갑니다.
Exposure Time을 다시 변경하려면 Enable sequencer를 끄고, 값을 편집한 후 Apply를 클릭하고, 다시 Enable sequencer를 켭니다.
창 하단의 Dynamic range 값은 두 Exposure Time 중 하나를 변경할 때 업데이트됩니다.
Exposure Time을 적용할 수 없는 경우 메시지가 표시됩니다. 이 경우 Message Log 창을 확인하세요. 문제 발생 원인에 대한 세부 정보가 여기에 표시됩니다.
외부 후처리 프로그램을 사용하여 세 장의 이미지를 결합하여 HDR 이미지를 생성합니다.
- Sequencer에 대한 자세한 내용은 Sequencer 항목을 참조하세요. Sequencer 기능의 구현 방식은 카메라 인터페이스에 따라 다릅니다.
- 참조: How to: HDR Imaging with Basler Cameras Using Sequencer Mode and PyPylon.
- 참조: OpenCV - High Dynamic Range (HDR).