문제 해결#
문제: OpenCV 관련 DLL 또는 종속성 문제#
Solution: Add the folder containing the OpenCV DLLs to your PATH environment variable.
See Adding OpenCV to PATH Environment Variable in the C++ Programmer's Guide.
Issue: opencv_core.so: cannot open shared object file.
Solution: Make sure OpenCV is properly installed and the library path is added to LD_LIBRARY_PATH.
Issue: opencv_core.so: cannot open shared object file.
Solution: Make sure OpenCV is properly installed and the library path is added to LD_LIBRARY_PATH.
문제: PCL 관련 DLL 또는 종속성 문제#
Issue: The code execution cannot proceed because OpenNI2.dll was not found.
Solution: Download OpenNI2 and add the folder containing the OpenNI2.dll to your PATH environment variable.
Issue: OpenNI2.so: cannot open shared object file.
Solution: Install the required OpenNI2 library package.
Issue: OpenNI2.so: cannot open shared object file.
Solution: Install the required OpenNI2 library package.
문제: PCL의 CMake 구성 오류 (RelWithDebInfo)#
Issue: When compiling a program that uses PCL with cmake, an error message similar to Compiler: C++ compiler determination failed occurs.
Solution: When building PCL in the CMake GUI, use the Release configuration instead of RelWithDebInfo.
Issue: PCL compilation problems.
Solution: Use the libpcl-dev package instead of building from source.
Issue: PCL compilation problems.
Solution: Use the distribution's PCL package if available, or build from source with Release configuration.
문제: 32비트 라이브러리와 64비트 라이브러리 혼용#
문제: 32비트 라이브러리와 64비트 라이브러리를 혼용할 때 발생하는 링커 오류입니다.
해결 방법: 모든 라이브러리(pylon, OpenCV, PCL)가 애플리케이션과 동일한 아키텍처(모두 32비트 또는 모두 64비트)로 컴파일되었는지 확인하십시오.
문제: Debug 모드에서 낮은 프레임 레이트#
문제: Release 모드에 비해 Debug 모드에서 실행할 때 프레임 레이트가 현저히 낮습니다.
해결 방법: 이는 정상적인 현상입니다. 더 나은 성능을 위해 Release 모드로 컴파일하십시오. Debug 모드에는 추가적인 오버헤드가 발생합니다.
문제: 장치가 이미 연결되어 있다는 오류#
문제: 프로그램이 비정상적으로 종료되거나 충돌한 후, 애플리케이션이 장치에 연결할 수 없는 문제가 보고됩니다. Device already in use.
해결 방법:
- pylon 런타임을 다시 시작하거나 시스템을 재부팅하십시오.
- 다른 프로세스가 여전히 장치와의 연결을 유지하고 있는지 확인하십시오.