콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

정적 결함 픽셀 보정 (pylon Viewer)#

pylon Viewer의 Static Defect Pixel Correction 기능을 사용하면 불량으로 나타나는 화소를 보정할 수 있습니다.

이 기능은 ace 2, boost R 및 dart M 카메라에서 사용할 수 있습니다.

작동 원리#

이 기능은 Defect Pixel Correction 기능을 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공합니다.

이를 통해 결함 화소 보정 모드를 선택하고 결함 화소 보정을 사용자 지정할 수 있습니다.

결함 화소의 좌표를 목록에 입력하고 해당 목록을 카메라에 저장하여 결함 화소 보정을 사용자 지정할 수 있습니다. 카메라는 이미지 취득 중에 이러한 화소를 자동으로 보정합니다.

정보

pylon API를 통해 사용할 수 있는 보정 모드 외에도(BslStaticDefectPixelCorrectionMode 매개변수), GUI 버전은 다음을 제공합니다. User incl. Factory 보정 모드. 이 모드는 GUI를 통해서만 사용할 수 있으며 공장 보정과 사용자 보정을 결합합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

Defect Pixel Correction 수행#

  1. 연속 이미지 취득이 활성화되어 있는 경우 중지합니다.
  2. Camera > Static Defect Pixel Correction을 클릭합니다.
  3. Correction Mode 드롭다운 목록에서 원하는 결함 화소 보정 모드를 선택합니다.

    • Factory: 공장 파일에 좌표가 저장된 결함 화소만 보정됩니다. 공장 파일은 카메라 생산 중에 생성되며 변경할 수 없습니다.
    • User incl. Factory: 공장 보정(위 참조) 외에도 사용자 지정 결함 화소 좌표를 지정할 수 있습니다.
    • Off: 카메라는 정적 결함 화소 보정을 수행하지 않습니다.
  4. User incl. Factory를 선택한 경우:

    1. 다음 값 중 하나로 Width 및 Height Image ROI의 매개변수를 최대값으로 설정합니다.
    2. Single Shot 기능을 사용하여 단일 이미지를 캡처합니다.
    3. 이미지를 확대하고 화소 오류를 검색합니다.
    4. 화소 오류를 찾은 경우 마우스를 그 위에 올려놓고 상태 표시줄에서 좌표를 읽습니다.

      상태 표시줄에서 화소 좌표 읽기

    5. Static Defect Pixel Correction 대화 상자의 목록에 x 및 y 좌표를 입력합니다.

      정보

      만약 OffsetX 또는 OffsetY 파라미터 중 하나 또는 둘 다 0보다 큰 값으로 설정된 경우, pylon Viewer에 표시되는 좌표에 오프셋 값을 더해야 합니다.

      픽셀 좌표 입력

    6. 눈에 보이는 모든 화소 결함에 대해 위 단계를 반복합니다.

  5. Apply를 클릭하여 카메라의 memory에 설정 값을 저장합니다.