Region Inverter vTool#
입력 영역 외의 모든 영역이 출력 영역으로 변환됩니다. 즉, 선택된 영역은 선택 해제되고 선택되지 않은 영역은 선택됩니다. 결과적으로 출력 영역에는 입력 영역에 속하지 않는 모든 픽셀이 포함됩니다.
Region Inverter vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하십시오.

작동 원리#
이 vTool은 반전 마스크 크기를 지정하기 위한 여러 가지 옵션을 제공합니다. 이 마스크는 입력 영역의 어떤 부분이 반전되어 출력될지를 결정합니다.
- Input Region: 전체 입력 영역에 반전이 적용됩니다. 영역에 정의된 크기가 없는 경우 vTool은 오류가 포함된 영역을 출력합니다.
- Custom: Width 및 Height 파라미터를 사용하여 마스크 크기를 수동으로 지정할 수 있습니다.
- Auto: 반전 마스크 크기가 자동으로 결정됩니다. 입력 영역에 정의된 크기가 있는 경우 전체 입력 영역에 반전이 적용됩니다. 크기 정보를 사용할 수 없는 경우 Width 및 Height 파라미터로 지정된 반전 마스크 크기가 사용됩니다. 이것은 기본 옵션입니다.
vTool 설정하기#
Region Inverter vTool을 구성하려면 Workbench에서 해당 vTool을 더블 클릭합니다. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화 상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서도 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.
입력#
영역#
Thresholding vTool 또는 Matching vTool과 같이 영역을 출력으로 생성하는 모든 vTool로부터 영역을 허용합니다.
- Data type: Region
출력#
영역#
반전된 영역을 반환합니다. 출력 영역은 영역을 입력으로 받는 모든 vTool에서 사용할 수 있습니다.
- Data type: Region