Region Combiner vTool#
Region Combiner vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하십시오.

작동 방식
이 vTool은 다음과 같은 연산을 제공합니다:
- AND: AND 연산을 사용하여 영역을 결합합니다. 즉, 두 영역의 합집합을 생성합니다.
- OR: OR 연산을 사용하여 영역을 결합합니다. 즉, 두 영역의 교집합을 생성합니다.
- XOR: XOR 연산을 사용하여 영역을 결합합니다. 즉, 두 영역의 대칭 차집합을 생성합니다.
vTool 구성#
Region Combiner vTool을 구성하려면 Workbench에서 해당 vTool을 더블 클릭합니다. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화 상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서도 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.
Inputs#
Region1#
Thresholding vTool 또는 Matching vTool과 같이 영역을 출력으로 생성하는 모든 vTool의 영역을 허용합니다.
- Data type: Region
Region2#
Thresholding vTool 또는 Matching vTool과 같이 영역을 출력으로 생성하는 모든 vTool의 영역을 허용합니다.
- Data type: Region
Outputs#
Region#
두 입력 영역을 합친 영역을 반환합니다. 이 출력 영역은 영역을 입력으로 받는 모든 vTool에서 사용할 수 있습니다.
- Data type: Region