콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon Software Suite 릴리스 노트#

이 섹션에서는 모든 버전의 pylon Software Suite에 대한 릴리스 노트를 제공합니다.

사용 가능한 모든 버전의 pylon Software Suite는 여기서 다운로드할 수 있습니다.

사용 가능한 모든 버전의 pylon Supplementary Packages는 여기서 다운로드할 수 있습니다.

버전 관리 정보

버전 25.06부터 새로운 버전의 pylon Software Suite는 매월 릴리스됩니다. 이 새로운 접근 방식은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 정기 업데이트: 새로운 기능과 개선 사항이 매월 제공됩니다.
  • 예측 가능한 릴리스: 사용자가 안정적으로 업데이트 일정을 계획할 수 있습니다.
  • 더 나은 지원: 짧아진 릴리스 주기로 인해 문제가 더 자주 해결됩니다.
  • 일관된 안정성: 월간 릴리스는 안정성을 유지하면서 새로운 기능을 신속하게 제공합니다.
  • 간소화된 버전 관리: 버전 번호는 YY.MM 패턴(예: 25.06, 25.07, 25.08 등)을 따릅니다.

이전 pylon 릴리스의 버전 번호 체계는 다음과 같습니다: x.y.z

  • 첫 번째 자리(x): 메이저 버전
  • 두 번째 자리(y): 마이너 버전
  • 세 번째 자리(z): 패치 버전

변경 사항 및 호환성 정보를 확인하려면 원하는 버전을 선택하십시오: