pylon Software Suite 8.0.1 릴리스 노트#
새로운 기능 / 변경 사항#
- GenTL/CXP: [311175] pylon 이벤트 로깅(PEL) 프레임워크 준수를 위해 기존 로그 메시지 구조를 개편했습니다.
- GenTL/CXP: [300706] 로그 메시지에 엔티티 ID가 포함된 새로운 로깅 라이브러리를 추가하고, 기존 로그 메시지의 수정과 함께 더 많은 항목을 도입했습니다.
- pylon Viewer: [316331] pylon Viewer 시작 시간이 향상되었습니다.
- pylon Viewer: [316268] Workbench 및 Camera API Generator 등 pylon Viewer의 여러 영역에 있는 다양한 아이콘이 업데이트되었습니다.
- Workbench: [316268] 이제 Workbench 툴바에서 중지 버튼을 클릭한 후 5초 이내에 실행이 완료되지 않으면 레시피가 강제로 중지됩니다.
- vTools: [316650] 입력 ROI가 지정된 경우, 출력 영역(Semantic 및 Instance Segmentation)과 경계 상자(Object Detection 및 Instance Segmentation)의 좌표는 원본 입력 이미지를 기준으로 합니다. 이전 버전에서는 좌표가 ROI를 기준으로 제공되었습니다.
- vTools: [316181] 유통기한 확인 등 특정 머신 비전 작업을 수행하는 방법을 보여주는 vTool 유스케이스 리소스가 추가되었습니다. 이 리소스에는 레시피, 샘플 이미지, 기본 문서가 포함되어 있습니다.
- vTools: [314581] 새로운 vTools(Data Synchronizer, Image Cropper, Image Stitcher, Image Transformer, Region Combiner)가 추가되었습니다.
수정 사항#
- GenTL/CXP: [300801] mfs 파일의 내용이 비어 있는 문제가 수정되었습니다.
- GenTL/CXP: [303262] HAP 파일의 Device XML에 현재 GenTL 장치와 관련된 프로세스만 포함되도록 하고 나머지는 필터링하도록 수정되었습니다.
- GenTL/CXP: [315763] HAP 파일에서 레지스트리 종속성이 내보내지지 않으므로 HAP XML에서 캐싱이 제거되었습니다.
- GenTL/CXP: [303265] VA 프로세스당 여러 DMA 획득 채널이 존재할 때 프로세스 식별자를 장치 이름 앞에 추가하여 동일 프로세스 내 DMA가 명확하게 연결되도록 했습니다.
- GenTL/CXP: [234116] FG-SDK가 비라틴 문자가 포함된 경로에서 앱릿을 실행하고 로드할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
- GenTL/CXP: [300663] imaFlex Penta 프레임 그래버에 대한 지원이 추가되었습니다.
- GenTL/CXP: [316313] 이 문제를 수정하기 전에는 많은 로그 메시지에 중복 정보가 포함되어 있었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. 이제 추가 정보(태그)가 실제 메시지 텍스트 뒤의 추적 수준 메시지에 배치됩니다.
- pylon Viewer: [315618] 이제 도움말 메뉴의 데이터 개인 정보 보호(Data Privacy) 옵션에 올바른 아이콘이 표시됩니다.
- pylon Viewer: [315593] 기능 문서(Feature Documentation)에서 vTool 열거형 매개변수용으로 생성된 샘플 코드가 수정되었습니다.
- pylon AI Agent: [316192] 특정 해상도 및 Scaling 설정에서의 디스플레이 문제가 수정되었습니다.
- vTools: [313333] 이제 Image Loading vTool을 사용하여 유니코드 경로가 포함된 레시피를 로드할 수 있습니다.
제한 사항#
- pylon Viewer: 전반적인 안정성과 성능을 향상하기 위해 pylon Viewer에 새로운 이미지 스로틀이 구현되었습니다. 이로 인해 pylon Viewer의 비디오 녹화 기능에 새로운 제한이 도입됩니다. 이미징 파이프라인에서 카메라당 초당 250개의 이미지만 허용되므로 이 한도를 초과할 경우 모든 프레임을 녹화하는 기능이 제한됩니다.
- pylon Viewer: Color Calibrator는 모든 Basler 컬러 카메라를 지원하지 않습니다. 카메라 기능 세트의 차이로 인해 Basler dart 및 boost V 카อล러 카메라는 지원되지 않습니다.
- pylon Viewer: 컴퓨터가 매우 느리거나 부하가 큰 경우 등 특정 상황에서는 pylon Viewer에서 카메라가 이미 열려 있으면 Color Calibrator가 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 Color Calibrator를 사용하기 전에 카메라를 닫으십시오.
- pylon Viewer: Intel HD 그래픽 카드가 장착된 컴퓨터에서는 그래픽 드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다.
- Workbench: Workbench에서 데이터를 활발히 표시하는 여러 핀 데이터 뷰를 사용하면 CPU 부하가 증가하고 전반적인 성능이 저하될 수 있습니다. 가능하면 더 적은 수의 핀 데이터 뷰를 사용할 것을 권장합니다.
- Workbench: Workbench의 통계 기능은 vTools의 실행 시간을 측정합니다. 통계 기능에서 측정된 시간은 시스템 구성 및 전반적인 CPU 부하에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 현재 부하에 따라(예: 동적 주파수 Scaling으로 인해) CPU가 다른 주파수로 실행될 수 있기 때문입니다.
- CXP IC: 라인 스캔 앱릿의 경우 라인 주기 및 라인 노출 범위가 제대로 처리되지 않습니다. 최대값이 예상보다 낮을 수 있습니다.
- pylon C SDK: pylon C API는 아직 GenDC 및 Basler blaze 3D 카메라를 사용할 수 있는 편리한 기능을 제공하지 않습니다.
- pylon C SDK: GenTL Consumer를 사용하기 위해(예: CoaXPress와 함께) 스트리밍을 명시적으로 시작하고 중지할 수 있는 추가 기능이 pylon C에 추가되었습니다. 이 기능은 아직 pylon C 프로그래머 가이드에 문서화되어 있지 않습니다. pylon C++ 프로그래머 가이드("이전 버전에서 마이그레이션 - IStreamGrabber API의 변경 사항" 장 참조) 또는 pylonC OverlappedGrab 프로그래밍 샘플을 참조하십시오.
- pylon C++ SDK: CMake를 사용하여 샘플을 빌드할 때 운영 체제의 경로 길이 제한과 관련된 문제가 발생할 수 있습니다. 경로가 최대 경로 길이인 260자를 초과한다는 빌드 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 CMake 빌드 디렉터리의 절대 경로가 80자를 초과하는 경우에 발생할 수 있습니다. 빌드 디렉터리는 현재 작업 디렉터리이거나 cmake를 호출할 때 '-B' 옵션으로 지정한 디렉터리입니다. 이 오류가 발생하는 경우, 사용자 프로필 C:\Users\ 아래에 직접 위치하는 등 80자를 초과하지 않는 더 짧은 경로의 빌드 디렉터리를 사용하십시오.
\Samples. Windows 10, 버전 1607 이상에서는 긴 경로를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오. - pylon C++ SDK: Visual Studio 2017을 사용할 때 MSB4211 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고를 제거하려면 Release 및 Debug 프로젝트 Property(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)에서 Windows SDK의 버전을 지정하십시오.
- pylon C++ SDK: 일부 ace 2 카메라는 이벤트 알림을 위해 일반적인 열거형 대신 부울 Property을 사용할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음 코드 조각을 사용할 수 있습니다. C++의 경우 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 외에도 CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);를 사용할 수 있습니다.
- GigE: "Failed to allocate resources." 오류 메시지가 보고된 경우, Basler에서는 pylon GigE Configurator 툴을 사용하여 NIC와 카메라의 IP 구성을 최적화할 것을 권장합니다.
- GigE: IP Configurator 툴에서는 단일 네트워크 인터페이스상의 여러 IP 구성을 완전히 지원하지 않습니다.
- pylon C++ SDK: InstantCameraArray 클래스는 최대 21대의 카메라에서 이미지를 취득할 수 있습니다.
- GigE: Basler의 ace 2 5GigE 및 1GigE 카메라를 최적으로 사용하려면 듀얼 채널 DDR4-3600 RAM 이상을 사용할 것을 권장합니다. 더 느린 RAM을 사용하면 버퍼 언더런 및 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 전체 설정을 최적화하기 위해 pylon GigE Configurator 툴을 사용할 것을 권장합니다.
- GenTL: GenTL 버전 1.4 이하인 Producer의 경우 GenTL 지원이 제한됩니다.
- USB: Basler U3V 장치의 동기화가 해제될 수 있으므로 Intel USB 호스트에서 사용하는 전원 관리를 꺼야 합니다. 이 경우 시스템 부팅 후 Basler U3V 장치를 사용하지 못할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 USB3 버스에서 LPM 패키지를 비활성화하십시오:
- 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화하십시오:
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 전원 옵션에서 LPM 설정을 변경합니다.
- 제어판에서 전원 옵션을 엽니다.
- 선택한 전원 관리 계획에 대해 "요금제 설정 변경" 또는 "설정 변경"을 클릭합니다.
- "고급 전원 관리 옵션 설정 변경"을 클릭합니다.
- "전원 옵션" 대화 상자의 "고급 설정" 탭에서 "USB 설정"을 선택합니다.
- "USB 3 절전 모드"를 "사용 안 함"으로 설정합니다.
- 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화하십시오:
- MP4: MP4 동영상 녹화를 수행하려면 pylon Supplementary Package for MPEG-4가 설치되어 있어야 합니다. pylon Supplementary Package for MPEG-4는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
- MP4: 해상도가 20 MP 이상인 카메라로 비디오 파일을 녹화할 때 Quality Property을 80% 이상으로 설정하면 녹화가 실패할 수 있습니다. 해결 방법으로 Quality Property을 더 낮은 값으로 설정하십시오.
- MP4: 녹화 기능은 ace 2 Pro 카메라에서 Compression Beyond 기능을 지원하지 않습니다. 녹화가 시작되고 Compression Beyond 기능이 활성화된 경우 pylon Viewer는 먼저 카메라에서 Compression Beyond 기능을 비활성화한 후 녹화를 시작합니다.
- 3D: Using Basler blaze 3D cameras requires the pylon Supplementary Package for blaze to be installed. The pylon Supplementary Package for blaze is available for download on the Basler website.
- Direct Show: CoaXPress 카메라는 DirectShow 드라이버를 지원하지 않습니다.
- Twain: CoaXPress 카메라는 Twain 드라이버를 지원하지 않습니다.
- pylon AI Agent: 특정 해상도 및 Scaling 설정에서는 버튼이 보이지 않을 수 있습니다.
다운로드#
pylon Software Suite의 이 버전은 여기서 다운로드할 수 있습니다.