콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon Software Suite 8.0.0 릴리스 노트#

릴리스 날짜: 2024-09-24

Binary Compatibility#

  • Data Processing = 3.0.1
    Data Processing 3.0.x 또는 이전 3.x.x 버전으로 빌드된 애플리케이션과 호환됩니다.
  • pylon C SDK = 9.0.0
    이전 버전의 pylon C SDK로 빌드된 애플리케이션은 호환되지 않습니다.
  • pylon C++ SDK = 9.0.0
    이전 버전의 pylon C++ SDK로 빌드된 애플리케이션은 호환되지 않습니다.
  • pylon .NET SDK = 1.2.0
    pylon .NET SDK 1.2.x 또는 이전 버전으로 빌드된 애플리케이션은 호환됩니다.

새로운 기능 / 변경 사항#

  • 일반: [311182] Semantic Versioning 2.0에 따라, 이제 pylon SDK 라이브러리 이름에는 마이너 버전 번호가 제외되고 메이저 버전 번호만 표시됩니다.
  • pylon AI Agent: [286592] pylon AI Agent는 AI vTools에 모델을 배포하는 데 사용됩니다. pylon AI Platform을 통하거나 스토리지에서 모델을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 모델은 로컬 또는 원격 컴퓨터에 배포할 수 있습니다.
  • vTools: [286272, 286412, 285715, 285681] 다음 vTools가 추가되었습니다: - Object Detection - Classification - Semantic Segmentation - Instance Segmentation
  • pylon Viewer: [314565] Tools 메뉴에 외부 도구로 pylon Event Logger가 추가되었습니다.
  • pylon Viewer: [311582] 이제 dart M 카메라에서 Automatic Image Adjustment 기능을 사용할 수 있습니다.
  • pylon Viewer: [313572] 이제 컨텍스트 메뉴를 통해 창을 닫을 수 있습니다.
  • pylon Viewer: [308989] New Features 및 Learn More 대화 상자에 AI 항목이 추가되었습니다.
  • pylon Viewer: [305588] 이제 이미지 창의 컨텍스트 메뉴를 통해 Line Profile을 초기 위치로 재설정할 수 있습니다.
  • pylon Viewer: [297026] Line Profile 창에 컨텍스트 메뉴가 추가되었습니다.
  • Workbench: [308021] 핀 데이터 뷰는 처음 표시되는 이미지에 "Zoom to Fit"을 적용합니다.
  • Workbench: [308968] 이제 핀 데이터 뷰의 "Zoom to Fit" 기능이 매끄럽게 배율을 조정합니다.
  • Workbench: [308991] Welcome 대화 상자의 Licensing 탭에 AI vTools 링크가 추가되었습니다. Workbench 메뉴에 pylon AI Agent 항목이 추가되었습니다.
  • CXP IC: [298766] 보드 상태에 대한 정보를 제공하는 기능이 포함된 BoardStatus 섹션이 추가되었습니다.
  • CXP IC: [298766] 오류에 대한 정보를 제공하는 기능이 포함된 Errors 섹션이 추가되었습니다.
  • CXP IC: [298766] 프레임 그래버로의 전송 중 손실된 누락 프레임에 대한 정보를 제공하기 위해 CameraStatus 이벤트가 추가되었습니다.
  • CXP IC: [298766] CorrectedErrorCount가 CameraCorrectedErrorCount로 이름이 변경되었습니다.
  • CXP IC: [298766] UncorrectedErrorCount가 CameraUncorrectedErrorCount로 이름이 변경되었습니다.
  • CXP IC: [306774] Opto-Coupled Trigger 5 보드와의 통신 문제가 해결되었습니다.
  • CXP IC: [220218] CXP 상태 및 포트 상태와 관련된 문제를 유발하던 상태 오퍼레이터의 잘못된 값이 수정되었습니다.
  • CXP IC: [303278] 이제 CustomSignalEvent0 및 CustomSignalEvent1에서 FrontGPI2와 FrontGPI3을 소스로 사용할 수 있습니다.
  • Data Processing: [289432] 데이터 형식의 내부 처리를 최적화하여 성능이 향상되었습니다.
  • Data Processing: [274754] copy-on-write 방식을 구현하기 위해 CRegion::GetBuffer() 동작이 변경되었습니다.
  • Data Processing: [300937] Camera vTool로부터 청크 및 이벤트를 수신하는 방법을 보여주는 샘플이 추가되었습니다.
  • pylon C SDK: [298881] 이제 pylon C 인터페이스를 위한 별도의 CMake 파인더(pylonC)가 제공됩니다. 기존 pylon CMake 파인더에서 pylon C 내용이 제거되었습니다.
  • pylon C++ SDK: [296692] racer 2 라인 스캔 카메라의 Shading Correction 기능을 사용하는 방법을 보여주는 샘플이 추가되었습니다.
  • pylon C++ SDK: [314002] CBaslerUniversalInstantCamera 클래스가 업데이트되었습니다.
  • pylon C++ SDK: [303027] 이제 GrabResult 객체에 추가 멤버가 포함되며, 멀티파트 데이터 컴포넌트를 지원하도록 CPylonDataComponent가 확장되었습니다.
  • pylon C++ SDK: [298881] pylon CMake 파인더에서 pylon C 내용이 제거되었습니다. 이제 pylon C를 위한 별도의 CMake 파인더가 제공됩니다.
  • pylon C++ SDK: [304030] 새로운 Basler 로깅 시스템 ELT를 지원하기 위해 새로운 log4cpp logappender가 추가되었습니다.
  • pylon C++ SDK: [303896,303897] 특히 GenTL 및 CXP와 관련하여 pylon Event Logger 지원을 위한 로깅이 개선되었습니다.
  • vTools: [307646] 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, 2400 mm 등 더 다양한 캘리브레이션 플레이트 크기가 추가되었습니다.
  • vTools: [309025] Image Loading vTool에 이미지 소스 폴더의 절대 경로를 저장하는 옵션이 추가되었습니다.
  • vTools: [285172] Camera vTool에서 카메라 청크 데이터를 출력하기 위한 출력 핀을 추가할 수 있습니다.
  • vTools: [285171] Camera vTool에서 카메라 이벤트 데이터를 출력하기 위한 출력 핀을 추가할 수 있습니다.
  • vTools: [275698] 이제 Image Loading vTool에서 레시피 내 이미지 소스 폴더의 상대 경로 사용을 지원합니다.

수정 사항#

  • pylon Viewer: [285047] Color Calibrator가 두 번째 단계를 성공적으로 완료하지 못했을 때 Continuous Shot 확인란이 선택된 상태로 유지되는 문제가 수정되었습니다.
  • pylon Viewer: [312899] 컬러 이미지 사용 시 히스토그램 패닝 기능이 수정되었습니다.
  • pylon Viewer: [312817] Line Profile 창에서 Y축 레이블의 정렬이 수정되었습니다.
  • pylon Viewer: [308356] 펌웨어 업데이트 수행 후 카메라를 다시 감지하기까지의 대기 시간이 늘어났습니다.
  • pylon Viewer: [290732] Static Defect Pixel Correction 사용 시 제한을 초과할 경우 표시되는 오류 메시지가 개선되었습니다.
  • pylon Viewer: [307521] 이제 라인 스캔 카메라에서 단일 샷 기능을 사용할 때 올바른 acquisition mode가 사용됩니다.
  • pylon Viewer: [304190] 이미지 창 탭의 제목에서 텍스트와 버튼이 겹치던 문제가 수정되었습니다.
  • Workbench: [291903] vTool의 입력 핀이 핀 데이터 뷰의 데이터 소스로 잘못 추가되던 문제가 수정되었습니다.
  • Workbench: [312967] vTool이 없는 레시피를 로드할 때 오류가 발생하던 문제가 수정되었습니다.
  • Workbench: [311609] 할당된 Camera vTool이 있는 상태에서 pylon Viewer를 닫을 때 간헐적으로 충돌이 발생하던 문제가 수정되었습니다.
  • Workbench: [299047] RGB 정보 및 레시피 중지 후의 전체 화면 모드를 포함하여 핀 데이터 뷰와 관련된 일부 디스플레이 문제가 수정되었습니다.
  • Workbench: [307585] 핀 데이터 뷰의 텍스트가 잘못 표시되도록 할 수 있는 문제가 수정되었습니다.
  • CXP: [304411] - 'Fixed: Before fixing this issue, applet event timestamps weren't correct. They were divided by 2. This has been fixed. Now, the applet event timestamps have the correct values.
  • Data Processing: [312880] Fixed an issue that prevented the renaming of input and output terminal pins when the names of pins that were created later started with the name of the first pin.
  • Data Processing: [309051] Changed nested namespace definition in GenericOutputObserver.h to match other header files.
  • Camera Link: [307793] Added missing Basler_CameraLink.zip, which contains a required XML file, to pylon runtime.
  • GigE: [314339] Fix for out of encoded data error when using Compression Beyond when using the Socket Driver. This is also fixed for pylon GEV Driver Version 5.4.1.1260.
  • Twain: [308082] Fixed a hang on load in the TWAIN driver.
  • vTools: [314717, 314714, 314713, 314707, 314716, 314724, 314710, 314709] Updated error handling for vTools that use Transformation Data.
  • vTools: [314724] Get help in the vTools-documentation for OCR-vTool opens the correct documentation-page.
  • vTools: [305245] In the Calibration Basic/Pro vTools, the graphical display of the image coordinates is correct if the operating system's screen- Scaling feature is enabled.
  • vTools: [303977] Fixed dialog text for rotation angle in the Template Matching Basic vTool.
  • vTools: [311250] Removed obsolete node map entry and updated vTool documentation for the Document Cropper vTool.
  • vTools: [301657] Improved support for manual machine calibration in the Calibration Basic and Pro vTools.
  • vTools: [305510] Updated dialog appearance of the Template Matching Basic vTool.
  • vTools: [306903] In the Gray value Transformer Starter vTool, parameter names have been updated.

제한 사항#

  • pylon Viewer: 전반적인 안정성과 성능을 향상하기 위해 pylon Viewer에 새로운 이미지 스로틀(throttle)이 구현되었습니다. 이로 인해 pylon Viewer의 비디오 녹화 기능에 영향을 미치는 새로운 제한 사항이 도입되었습니다. 이미징 파이프라인에서 카메라당 초당 250개의 이미지만 허용되므로 이 제한을 초과할 경우 모든 프레임을 녹화하는 기능이 제한됩니다.
  • pylon Viewer: Color Calibrator는 모든 Basler 컬러 카메라를 지원하지 않습니다. 카메라 기능 세트가 다르기 때문에 Basler dart 및 boost V 카메라는 지원되지 않습니다.
  • pylon Viewer: 컴퓨터가 매우 느리거나 과부하가 걸린 경우 등 특정 상황에서는 pylon Viewer에서 이미 카메라가 열려 있으면 Color Calibrator가 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 Color Calibrator를 사용하기 전에 카메라를 닫으십시오.
  • pylon Viewer: Intel HD 그래픽 카드가 장착된 컴퓨터의 경우 그래픽 드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다.
  • Workbench: Workbench에서 데이터를 활발하게 표시하는 여러 핀 데이터 뷰를 사용하면 CPU 부하가 증가하고 전반적인 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 바슬러(Basler)에서는 가능한 한 적은 수의 핀 데이터 뷰를 사용할 것을 권장합니다.
  • Workbench: Workbench의 Statistics 기능은 vTool의 실행 시간을 측정합니다. Statistics 기능에서 측정된 시간은 시스템 구성 및 전반적인 CPU 부하에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 현재 부하에 따라 CPU가 서로 다른 주파수(예: 동적 frequency scaling으로 인해)로 작동할 수 있기 때문입니다.
  • CXP IC: 라인 스캔 애플릿의 경우, 라인 주기 및 라인 노출 범위가 올바르게 처리되지 않습니다. 최대값이 예상보다 낮을 수 있습니다.
  • pylon C SDK: pylon C API는 아직 GenDC 및 Basler blaze 3D 카메라를 사용할 수 있는 편리한 기능을 제공하지 않습니다.
  • pylon C SDK: (CoaXPress 등에서) GenTL Consumer를 사용할 수 있도록 pylon C에 스트리밍을 명시적으로 시작하고 중지하는 기능이 추가되었습니다. 이 기능은 아직 pylon C 프로그래머 가이드에 문서화되어 있지 않습니다. pylon C++ 프로그래머 가이드("이전 버전에서 마이그레이션 - IStreamGrabber API의 변경 사항" 장 참조) 또는 pylonC OverlappedGrab 프로그래밍 샘플을 참조하십시오.
  • pylon C++ SDK: CMake를 사용하여 샘플을 빌드할 때 운영 체제의 경로 길이 제한 문제가 발생할 수 있습니다. 경로가 최대 경로 길이인 260자를 초과한다는 빌드 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 CMake 빌드 디렉터리의 절대 경로가 80자를 초과하는 경우에 발생할 수 있습니다. 빌드 디렉터리는 현재 작업 디렉터리이거나 cmake를 호출할 때 '-B' 옵션으로 지정한 디렉터리입니다. 이 오류가 발생하는 경우, 사용자 프로필 C:\Users\ 아래 등 80자를 초과하지 않는 더 짧은 경로의 빌드 디렉터리를 사용하십시오.\Samples. Windows 10(버전 1607 이상)에서 긴 경로를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오.
  • pylon C++ SDK: Visual Studio 2017을 사용할 때 MSB4211 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고를 제거하려면 Release 및 Debug 프로젝트 속성(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)에서 Windows SDK 버전을 지정하십시오.
  • pylon C++ SDK: 일부 ace 2 카메라는 이벤트 알림에 일반적인 열거형 대신 부울(Boolean) 파라미터를 사용할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음 코드 스니펫을 사용할 수 있습니다. C++의 경우 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 외에도 CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);를 사용할 수 있습니다.
  • GigE: "Failed to allocate resources." 오류 메시지가 보고된 경우, Basler는 pylon GigE Configurator 도구를 사용하여 NIC와 카메라의 IP 구성을 최적화할 것을 권장합니다.
  • GigE: IP Configurator 도구는 단일 네트워크 인터페이스에서의 여러 IP 구성을 완전히 지원하지 않습니다.
  • pylon C++ SDK: InstantCameraArray 클래스는 최대 21대의 카메라에서 이미지를 획득할 수 있습니다.
  • GigE: Basler ace 2 5GigE 및 1GigE 카메라를 최적으로 사용하려면 듀얼 채널 DDR4-3600 RAM 이상을 사용할 것을 권장합니다. 더 느린 RAM을 사용하면 버퍼 언더런 및 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 Basler는 전체 설정을 최적화하기 위해 pylon GigE Configurator 도구를 사용할 것을 권장합니다.
  • GenTL: GenTL 버전 1.4 이하 프로듀서에 대한 GenTL 지원이 제한됩니다.
  • USB: Basler U3V 장치들의 동기화가 해제될 수 있으므로 Intel USB 호스트에서 사용하는 Power Management를 꺼야 합니다. 이 경우 시스템 부팅 후 일부 상황에서 Basler U3V 장치들을 사용하지 못할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 USB3 버스에서 LPM 패키지를 비활성화하십시오.
    1. 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화합니다.
      powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE
    2. 전원 옵션에서 LPM 설정을 변경합니다.
      1. 제어판에서 전원 옵션을 엽니다.
      2. 선택한 전원 관리 계획에 대해 "설정 변경"을 클릭합니다.
      3. "고급 전원 관리 옵션 설정 변경"을 클릭합니다.
      4. "전원 옵션" 대화 상자의 "고급 설정" 탭에서 "USB 설정"을 선택합니다.
      5. "USB 3 절전 모드 설정"을 "사용 안 함"으로 설정합니다.
  • MP4: MP4 동영상 녹화를 수행하려면 pylon Supplementary Package for MPEG-4를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for MPEG-4는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • MP4: 해상도가 20 MP 이상인 카메라로 비디오 파일을 녹화할 때 Quality 파라미터가 80% 이상으로 설정되어 있으면 녹화가 실패할 수 있습니다. 해결 방법으로 Quality 파라미터를 더 낮은 값으로 설정하십시오.
  • MP4: 녹화 기능은 ace 2 Pro 카메라의 Compression Beyond 기능을 지원하지 않습니다. 녹화가 시작되고 Compression Beyond 기능이 활성화된 경우, pylon Viewer는 먼저 카메라에서 Compression Beyond 기능을 비활성화한 다음 녹화를 시작합니다.
  • 3D: Basler blaze 3D 카메라를 사용하려면 pylon Supplementary Package for blaze를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for blaze는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • Direct Show: DirectShow 드라이버에서는 CoaXPress 카메라가 지원되지 않습니다.
  • Twain: Twain 드라이버에서는 CoaXPress 카메라가 지원되지 않습니다.
  • pylon AI Agent: 특정 해상도 및 Scaling 설정에서는 버튼이 표시되지 않을 수 있습니다.

다운로드#

이 버전의 pylon Software Suite는 여기서 다운로드할 수 있습니다.