콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon Software Suite 26.10 릴리스 노트#

릴리스 날짜: 2026-10-27

Binary Compatibility#

  • Data Processing = 6.0.0
    이 이전 버전의 Data Processing으로 빌드한 애플리케이션은 호환되지 않습니다.
  • pylon C SDK = 10.1.0
    10.1.x 또는 이전 10.x.x 버전의 pylon C SDK로 빌드된 애플리케이션은 호환됩니다.
  • pylon .NET SDK = 9.0.0
    이전 버전의 pylon .NET SDK로 빌드된 애플리케이션은 호환되지 않습니다.

새로운 기능 / 변경 사항#

  • vTools: [360948] Pattern OCR vTool이 추가되었습니다. 이 vTool을 사용하려면 pylon AI용 pylon Supplementary Package 버전 1.6.1 이상이 필요합니다.
  • GigE: [369750] AutoFrameRetention 파라미터가 추가되었습니다. 활성화하면 고정된 안전 마진을 포함하여 현재 프레임 레이트를 기반으로 FrameRetention 값을 자동으로 계산합니다.
  • GenTL/GigE: [369750] AutoFrameRetention 파라미터가 추가되었습니다. 이 파라미터는 고정된 안전 마진을 포함하여 현재 프레임 레이트를 기반으로 FrameRetention 값을 자동으로 계산합니다.
  • GigE: [347002] 유휴 기간 동안 EEE로 인한 링크 전환이 GigE Vision 카메라에서 연결 및 전송 오류를 유발하는 것으로 관찰됨에 따라, pylon GigE Configurator가 이제 최적화된 네트워크 어댑터에서 Energy-Efficient Ethernet(EEE)을 자동으로 비활성화합니다. Windows에서는 도구가 종료될 때 원래 설정이 복원됩니다. 드라이버가 EEE 제어를 제공하지 않는 어댑터는 조용히 건너뜁니다.
  • GigE: [335939] Windows의 멀티 카메라 GigE 설정을 위해 pylon GigE Configurator가 업데이트되었습니다. 애플리케이션 노트 AW00194001000의 모든 권장 사항이 구현되었습니다.
  • GigE: [371519] pylon GigE Filter Driver가 버전 5.7.0.1310으로 업데이트되었습니다. 이제 드라이버에 GenDC 지원이 포함됩니다.
  • pylon .NET SDK: [369354] (GenDC) 데이터 컨테이너에서 첫 번째 일치하는 이미지 데이터 컴포넌트를 검색하기 위해 IDataContainer.GetFirstImageDataComponent() 및 TryGetFirstImageDataComponent()가 추가되었습니다.
  • pylon .NET SDK: [369354] IDataComponent.AsPixelDataView() 및 새로운 DataSize Property를 통해 픽셀 데이터에 대한 제로 코피(zero-copy) 액세스가 추가되었습니다.
  • pylon .NET SDK: [369354] GenDC 지원 카메라와 클래식 그랩 결과 모두에서 올바르게 작동하도록 IDataContainer/IDataComponent를 통해 이미지 데이터를 읽도록 모든 그랩 샘플이 업데이트되었습니다.
  • Data Processing: [370224] 설정 데이터의 상세 수준을 제어할 수 있도록 BuildersRecipe::SaveAs가 확장되었습니다.
  • pylon Event Logger: [366731] 이제 캡처 세션이 시작된 후에도 메시지 뷰에 표시되는 최대 메시지 수를 변경할 수 있습니다. 이를 위해 세션을 일시 중지해야 합니다.
  • Workbench: [371341] pylon Lean Runtime Recipe 옵션이 추가되었습니다. 이를 통해 런타임 운영에 필요한 정보만 포함하여 Workbench에 레시피를 저장할 수 있습니다.
  • vTools: [369524] pylon Lean Runtime Recipe 옵션이 추가되었습니다. 이를 통해 런타임 운영에 필요한 정보만 포함하여 Workbench에 레시피를 저장할 수 있습니다. Matching Basic, Matching Pro 또는 Calibration vTool이 포함된 Lean Runtime Recipe는 하위 호환되지 않습니다.
  • PylonVToolCreatorRuntime: [370222] 레시피 저장 상세 수준을 확인하기 위한 Settings::GetDetailLevel()이 추가되었습니다.

수정 사항#

  • GigE: [368428] 하나의 수신 배치에 여러 갭이 포함되어 있을 때 수신 맵에 여전히 존재하는 누락된 모든 패킷 범위를 요청하도록 GigE Vision 패킷 재전송 기능이 수정되었습니다.
  • GigE: [335939] Windows DHCP 상태 변경이 수정되었고 지원되지 않는 RSS CPU 수가 거부되었습니다. 다중 프로세서 그룹이 있는 시스템에서 RSS 배치는 이제 지원되는 그룹의 논리적 프로세서를 사용합니다.
  • GigE: [335939] pylon GigE Configurator의 –dry-run 옵션이 수정되었습니다. 이제 관리자 또는 root 권한이 필요하지 않습니다. 또한 Linux 및 macOS에서는 시스템 파일을 쓰기 전용으로 열지 않으며, 시스템 설정 최적화 중 발생한 실패는 이제 종료 코드에 반영됩니다.
  • pylon Viewer: [369747] 사용자가 정의한 feature 탭이 올바르게 편집되지 않던 문제가 수정되었습니다.
  • pylon Viewer: [369748] 카메라를 다시 연결한 후 스트리밍 버튼 상태가 잘못 표시되던 문제가 수정되었습니다. 이제 Start, Stop 및 Single Shot 버튼이 카메라의 현재 acquisition 상태를 올바르게 반영합니다.
  • pylon Viewer: [360865] Firmware Updater의 펌웨어 호환성 검사가 개선되었습니다. 이로 인해 액세스할 수 없는 카메라, 잘못된 업데이트 파일, 호환되지 않는 펌웨어에 대한 오류 메시지가 더욱 명확해졌습니다. 이제 업데이트 선택 페이지를 열 때 호환성이 자동으로 검사되며 수동으로 다시 확인할 수도 있습니다.
  • pylon Viewer: [369409] Flat-Field Correction에 대한 카메라 호환성 감지 및 초기화가 개선되었습니다. 블록 기반 보정 시 충돌하는 HDR 설정이 이제 자동으로 비활성화되며, 초기화 오류가 더 명확하게 보고됩니다.
  • pylon Viewer: [368551] Bandwidth Manager에서 분석을 실행하는 동안 응용 프로그램이 응답하지 않게 될 수 있는 문제가 수정되었습니다. 처리량 업데이트로 인해 패킷 간 지연(inter-packet delay)에 의도치 않은 변경이 발생하지 않습니다.
  • pylon Viewer: [371680] pylon Viewer에서 녹화된 이미지 수에 불필요한 퍼센트 기호가 표시되던 문제가 수정되었습니다.
  • Workbench: [350603] Pin Data View 드롭다운에서 클릭할 때까지 핀 활성화/비활성화 상태가 잘못 표시되던 문제가 수정되었습니다.

제한 사항#

  • pylon Viewer: Stereo ace 2 카메라로 취득한 이미지는 아직 표시할 수 없습니다.
  • pylon Viewer: Intel HD 그래픽 카드가 장착된 컴퓨터의 경우 그래픽 드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다.
  • pylon Viewer: 컴퓨터가 매우 느리거나 과부하가 걸린 경우 등 특정 상황에서는 pylon Viewer에서 이미 카메라가 열려 있으면 Color Calibrator가 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 Color Calibrator를 사용하기 전에 카메라를 닫으십시오.
  • pylon Viewer: Color Calibrator는 모든 Basler 컬러 카메라를 지원하지 않습니다. 카메라 기능 세트가 다르기 때문에 Basler dart 및 boost V 카메라는 지원되지 않습니다.
  • pylon Viewer: 전반적인 안정성과 성능을 향상하기 위해 pylon Viewer에 새로운 이미지 스로틀(throttle)이 구현되었습니다. 이로 인해 pylon Viewer의 비디오 녹화 기능에 영향을 미치는 새로운 제한 사항이 도입되었습니다. 이미징 파이프라인에서 카메라당 초당 250개의 이미지만 허용되므로 이 제한을 초과할 경우 모든 프레임을 녹화하는 기능이 제한됩니다.
  • Workbench: Workbench의 Statistics 기능은 vTool의 실행 시간을 측정합니다. Statistics 기능에서 측정된 시간은 시스템 구성 및 전반적인 CPU 부하에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 현재 부하에 따라 CPU가 서로 다른 주파수(예: 동적 frequency scaling으로 인해)로 작동할 수 있기 때문입니다.
  • Workbench: Workbench에서 데이터를 활발하게 표시하는 여러 핀 데이터 뷰를 사용하면 CPU 부하가 증가하고 전반적인 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 바슬러(Basler)에서는 가능한 한 적은 수의 핀 데이터 뷰를 사용할 것을 권장합니다.
  • 3D: Stereo ace 3D 카메라를 사용하려면 Stereo ace용 pylon Supplementary Package가 설치되어 있어야 합니다. Stereo ace용 pylon Supplementary Package는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • 3D: Basler blaze 3D 카메라를 사용하려면 pylon Supplementary Package for blaze를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for blaze는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • 3D: Stereo mini 3D 카메라를 사용하려면 pylon Supplementary Package for Stereo mini를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for Stereo mini는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • MP4: MP4 동영상 녹화를 수행하려면 pylon Supplementary Package for MPEG-4를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for MPEG-4는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • MP4: 해상도가 20 MP 이상인 카메라로 비디오 파일을 녹화할 때 Quality 파라미터가 80% 이상으로 설정되어 있으면 녹화가 실패할 수 있습니다. 해결 방법으로 Quality 파라미터를 더 낮은 값으로 설정하십시오.
  • MP4: 녹화 기능은 ace 2 Pro 카메라의 Compression Beyond 기능을 지원하지 않습니다. 녹화가 시작되고 Compression Beyond 기능이 활성화된 경우, pylon Viewer는 먼저 카메라에서 Compression Beyond 기능을 비활성화한 다음 녹화를 시작합니다.
  • USB: Basler U3V 장치들의 동기화가 해제될 수 있으므로 Intel USB 호스트에서 사용하는 Power Management를 꺼야 합니다. 이 경우 시스템 부팅 후 일부 상황에서 Basler U3V 장치들을 사용하지 못할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 USB3 버스에서 LPM 패키지를 비활성화하십시오.
    1. 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화합니다.
      powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE
    2. 전원 옵션에서 LPM 설정을 변경합니다.
      1. 제어판에서 전원 옵션을 엽니다.
      2. 선택한 전원 관리 계획에 대해 "설정 변경"을 클릭합니다.
      3. "고급 전원 관리 옵션 설정 변경"을 클릭합니다.
      4. "전원 옵션" 대화 상자의 "고급 설정" 탭에서 "USB 설정"을 선택합니다.
      5. "USB 3 절전 모드 설정"을 "사용 안 함"으로 설정합니다.
  • GenTL: GenTL 버전 1.4 이하 프로듀서에 대한 GenTL 지원이 제한됩니다.
  • GigE: Basler ace 2 5GigE 및 1GigE 카메라를 최적으로 사용하려면 듀얼 채널 DDR4-3600 RAM 이상을 사용할 것을 권장합니다. 더 느린 RAM을 사용하면 버퍼 언더런 및 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 Basler는 전체 설정을 최적화하기 위해 pylon GigE Configurator 도구를 사용할 것을 권장합니다.
  • GigE: IP Configurator 도구는 단일 네트워크 인터페이스에서의 여러 IP 구성을 완전히 지원하지 않습니다.
  • GigE: "Failed to allocate resources." 오류 메시지가 보고된 경우, Basler는 pylon GigE Configurator 도구를 사용하여 NIC와 카메라의 IP 구성을 최적화할 것을 권장합니다.
  • pylon C++ SDK: 일부 ace 2 카메라는 이벤트 알림에 일반적인 열거형 대신 부울(Boolean) 파라미터를 사용할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음 코드 스니펫을 사용할 수 있습니다. C++의 경우 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 외에도 CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);를 사용할 수 있습니다.
  • pylon C++ SDK: Visual Studio 2017을 사용할 때 MSB4211 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고를 제거하려면 Release 및 Debug 프로젝트 속성(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)에서 Windows SDK 버전을 지정하십시오.
  • pylon C++ SDK: CMake를 사용하여 샘플을 빌드할 때 운영 체제의 경로 길이 제한 문제가 발생할 수 있습니다. 경로가 최대 경로 길이인 260자를 초과한다는 빌드 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 CMake 빌드 디렉터리의 절대 경로가 80자를 초과하는 경우에 발생할 수 있습니다. 빌드 디렉터리는 현재 작업 디렉터리이거나 cmake를 호출할 때 '-B' 옵션으로 지정한 디렉터리입니다. 이 오류가 발생하는 경우, 사용자 프로필 C:\Users\ 아래 등 80자를 초과하지 않는 더 짧은 경로의 빌드 디렉터리를 사용하십시오.\Samples. Windows 10(버전 1607 이상)에서 긴 경로를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오.
  • pylon C SDK: pylon C API는 아직 GenDC 및 Basler blaze 3D 카메라를 사용할 수 있는 편리한 기능을 제공하지 않습니다.
  • pylon C SDK: (CoaXPress 등에서) GenTL Consumer를 사용할 수 있도록 pylon C에 스트리밍을 명시적으로 시작하고 중지하는 기능이 추가되었습니다. 이 기능은 아직 pylon C 프로그래머 가이드에 문서화되어 있지 않습니다. pylon C++ 프로그래머 가이드("이전 버전에서 마이그레이션 - IStreamGrabber API의 변경 사항" 장 참조) 또는 pylonC OverlappedGrab 프로그래밍 샘플을 참조하십시오.
  • pylon .NET SDK: 이 버전의 .NET API로 업데이트하려면 .NET 프로젝트 파일을 업데이트하여 새로운 어셈블리를 참조하도록 해야 합니다. 이는 VB2015 호환성 수정 사항(인터페이스 클래스 Basler.Pylon.IParameterListEnum이 ref 클래스 Basler.Pylon.ParameterListEnum으로 변경됨) 때문에 필요합니다.
  • pylon .NET SDK: .NET 프로젝트에서 네이티브 디버깅이 활성화되어 있고 프로젝트가 pylon 어셈블리를 참조하고 있는 경우, Visual Studio 2012 또는 Visual Studio 2013 디버거에서 실행할 때 애플리케이션이 충돌할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 Visual Studio 디버거 옵션에서 Managed Compatibility 모드를 활성화하십시오.
  • vTools: 레시피에 Color Classifier vTool과 하나 이상의 Region vTool(Region Morphology, Region Selection, Region Feature Extraction)이 포함된 경우, Blob Analysis Basic 라이선스와 Color Blob Analysis Basic 라이선스가 모두 구매 목록에 표시됩니다.
  • vTools: 레시피에 Measurements Basic vTool과 하나 이상의 Measurements Pro vTool이 포함된 경우, Measurements Basic 라이선스와 Measurements Pro 라이선스가 모두 구매 목록에 표시됩니다.
  • GigE: Nebula Matrix SmartNIC 드라이버를 사용할 때는 Extended ID를 사용한 스트리밍이 지원되지 않습니다. 이미지 손상이 발생할 수 있습니다.

다운로드#

이 버전의 pylon Software Suite는 여기서 다운로드할 수 있습니다.