pylon Software Suite 25.10 릴리스 노트#
Binary Compatibility#
- pylon C++ SDK = 11.2.0
11.2.x 또는 이전에 출시된 11.x.x 버전의 pylon C++ SDK로 빌드된 애플리케이션과 호환됩니다. - pylon .NET SDK = 9.0.0
이전 버전의 pylon .NET SDK로 빌드된 애플리케이션은 호환되지 않습니다. - pylon C SDK = 10.1.0
10.1.x 또는 이전 10.x.x 버전의 pylon C SDK로 빌드된 애플리케이션은 호환됩니다. - Data Processing = 3.5.2
3.5.x 또는 이전에 출시된 3.x.x 버전의 Data Processing으로 빌드된 애플리케이션과 호환됩니다.
새로운 기능 / 변경 사항#
- Data Processing: [342495] 사용자 정의 파인더 대신 pylon 및 pylonDataProcessing 패키지에서 제공하는 CMake 구성 파일을 사용하도록 pylon Data Processing C++ API 예제가 업데이트되었습니다.
- Data Processing: [342495] CMake 기반 프로젝트에 pylon Data Processing C++ API 통합을 간소화하기 위해 CMake 구성 파일이 추가되었습니다.
- Data Processing: [345966] SPointF2D, SCircleF, SEllipseF, SLineF2D, SRectangleF 및 CTransformationData 형식에 대한 비교 메서드와 연산자가 구현되었습니다.
- Data Processing: [317523] CRecipe 클래스에 대한 타이밍 측정(CSV 형식)이 추가되었고, CUpdate 클래스에 실행 시간을 검색하는 메서드가 구현되었습니다.
- Data Processing: [346791] CInstantCamera와 레시피 간의 상호 운용성을 향상하기 위해 이미지 또는 GenCP 페이로드가 포함된 CGrabResultPtr을 CVariant에 직접 넣는 기능에 대한 지원이 구현되었습니다.
- GenTL/GigE: [347265] EVENT_DATA_ID가 문자열이 아닌 형식으로 잘못 반환되던 EventGetDataInfo의 문제가 수정되었습니다. 이 수정으로 EVENT_DATA_ID가 항상 문자열로 반환되어 일관된 이벤트 식별이 보장됩니다.
- GenTL/GigE: [348365] 페이로드 유형이 Image가 아닌 경우 BUFFER_INFO_DELIVERED_CHUNKPAYLOADSIZE가 올바르게 설정되지 않던 문제가 수정되었습니다.
- GenTL/GigE: [344914] 이제 GigE vision용 GenTL Producer를 통해 멀티캐스트 스트리밍을 위한 카메라 설정을 구성할 수 있습니다.
- GenTL/USB: [347265] EVENT_DATA_ID가 문자열이 아닌 형식으로 잘못 반환되던 EventGetDataInfo의 문제가 수정되었습니다. 이 수정으로 EVENT_DATA_ID가 항상 문자열로 반환되어 일관된 이벤트 식별이 보장됩니다.
- GigE: [341766] Marvell AQtion 네트워크 어댑터 Windows 드라이버가 새 버전 3.1.10.0으로 교체되었습니다.
- pylon C SDK: [348880] pylon C에서 버전 번호 조회를 활성화하기 위해 include\pylonc 디렉터리에 PylonCVersion.h 헤더 파일이 추가되었습니다.
- pylon C++ SDK: [345142] 버전 간 일관성을 위해 매크로 PYLON_6_0_NO_DEPRECATE가 PYLON_NO_DEPRECATE로 대체되었습니다. api_autoconf.h 헤더 파일이 제거되었습니다. 이전에 api_autoconf.h를 포함하던 모든 코드는 이제 Platform.h로 대체되어야 합니다.
- pylon C++ SDK: [341515] pylon 헤더의 잘못된 포함 순서로 인해 디버그 라이브러리에 의도치 않게 링크되던 문제가 수정되었습니다.
- pylon C++ SDK: [343776] 이미지 너비가 64 픽셀의 배수가 아닐 때 프레임 하단 가장자리에 시각적 아티팩트가 표시되던 Video Writer 클래스의 문제가 수정되었습니다.
- pylon C++ SDK: [342031] CBaslerUniversalInstantCamera 클래스가 업데이트되었습니다.
- pylon C++ SDK: [304977] GenICam이 버전 3.5.0으로 업데이트되었습니다.
- Workbench: [345137] vTool에 자체 설정 대화 상자가 없는 경우, 해당 vTool을 더블 클릭하면 대화 상자에서 Features Pane이 열립니다.
수정 사항#
- PylonVToolCreatorRuntime: [336505] IArray를 입력 유형으로 사용할 때 예외가 발생하던 문제가 수정되었습니다.
- Data Processing: [345946] SmartInstantCamera.h와 PylonDataProcessingIncludes.h 간의 순환 포함 종속성이 수정되었습니다.
- vTools: [344949] 피처 스트림이 포함된 기존 레시피를 사용할 수 있습니다. 이 업데이트된 vTools로 생성된 레시피는 이전 버전의 pylon과 호환되지 않으므로 주의하십시오. 이 수정은 GenICam 버전 3.5 업데이트로 인해 수행되었습니다.
- pylon Viewer: [345748] Save Image 버튼이 활성화되기 전에 사용자가 Single Shot 버튼을 두 번 클릭해야 하던 문제가 수정되었습니다.
- pylon Viewer: [346268] pylon Viewer에서 볼 때와 비교하여, Recording 기능으로 생성된 이미지를 일부 이미지 뷰어에서 열었을 때 더 어둡게 표시되던 문제가 수정되었습니다.
- pylon Viewer: [346656] Sharpness Indicator를 연 직후 바로 작동하지 않던 문제가 수정되었습니다.
- pylon C++ SDK: [348540] zlib이 버전 1.3.1로 업데이트되어 소프트웨어가 CVE-2023-45853 취약성에 노출되지 않도록 개선되었습니다.
제한 사항#
- pylon C++ SDK: GenICam File Access 기능을 사용하여 GigE 카메라에서 파일을 다운로드할 때 파일 크기가 4로 나누어떨어지지 않으면 현재 0바이트 크기의 파일이 다운로드됩니다. 이로 인해 특히 사용자 데이터가 포함된 캘리브레이션 및 설정 파일(예: Vignetting Correction 데이터, Shading Correction 데이터, 3D 데이터)과 관련된 문제가 발생할 수 있습니다.
- pylon C++ SDK: CMake를 사용하여 샘플을 빌드할 때 운영 체제의 경로 길이 제한 문제가 발생할 수 있습니다. 경로가 최대 경로 길이인 260자를 초과한다는 빌드 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 CMake 빌드 디렉터리의 절대 경로가 80자를 초과하는 경우에 발생할 수 있습니다. 빌드 디렉터리는 현재 작업 디렉터리이거나 cmake를 호출할 때 '-B' 옵션으로 지정한 디렉터리입니다. 이 오류가 발생하는 경우, 사용자 프로필 C:\Users\ 아래 등 80자를 초과하지 않는 더 짧은 경로의 빌드 디렉터리를 사용하십시오.
\Samples. Windows 10(버전 1607 이상)에서 긴 경로를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오. - pylon C++ SDK: Visual Studio 2017을 사용할 때 MSB4211 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고를 제거하려면 Release 및 Debug 프로젝트 속성(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)에서 Windows SDK 버전을 지정하십시오.
- pylon C++ SDK: 일부 ace 2 카메라는 이벤트 알림에 일반적인 열거형 대신 부울(Boolean) 파라미터를 사용할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음 코드 스니펫을 사용할 수 있습니다. C++의 경우 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 외에도 CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);를 사용할 수 있습니다.
- pylon C++ SDK: InstantCameraArray 클래스는 최대 21대의 카메라에서 이미지를 획득할 수 있습니다.
- GigE: "Failed to allocate resources." 오류 메시지가 보고된 경우, Basler는 pylon GigE Configurator 도구를 사용하여 NIC와 카메라의 IP 구성을 최적화할 것을 권장합니다.
- GigE: IP Configurator 도구는 단일 네트워크 인터페이스에서의 여러 IP 구성을 완전히 지원하지 않습니다.
- pylon C++ SDK: InstantCameraArray 클래스는 최대 21대의 카메라에서 이미지를 획득할 수 있습니다.
- GigE: Basler ace 2 5GigE 및 1GigE 카메라를 최적으로 사용하려면 듀얼 채널 DDR4-3600 RAM 이상을 사용할 것을 권장합니다. 더 느린 RAM을 사용하면 버퍼 언더런 및 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 Basler는 전체 설정을 최적화하기 위해 pylon GigE Configurator 도구를 사용할 것을 권장합니다.
- GigE: "Failed to allocate resources." 오류 메시지가 보고된 경우, Basler는 pylon GigE Configurator 도구를 사용하여 NIC와 카메라의 IP 구성을 최적화할 것을 권장합니다.
- GigE: IP Configurator 도구는 단일 네트워크 인터페이스에서의 여러 IP 구성을 완전히 지원하지 않습니다.
- GenTL: GenTL 버전 1.4 이하 프로듀서에 대한 GenTL 지원이 제한됩니다.
- USB: Basler U3V 장치들의 동기화가 해제될 수 있으므로 Intel USB 호스트에서 사용하는 Power Management를 꺼야 합니다. 이 경우 시스템 부팅 후 일부 상황에서 Basler U3V 장치들을 사용하지 못할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 USB3 버스에서 LPM 패키지를 비활성화하십시오.
- 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화합니다.
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 전원 옵션에서 LPM 설정을 변경합니다.
- 제어판에서 전원 옵션을 엽니다.
- 선택한 전원 관리 계획에 대해 "설정 변경"을 클릭합니다.
- "고급 전원 관리 옵션 설정 변경"을 클릭합니다.
- "전원 옵션" 대화 상자의 "고급 설정" 탭에서 "USB 설정"을 선택합니다.
- "USB 3 절전 모드 설정"을 "사용 안 함"으로 설정합니다.
- 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화합니다.
- MP4: MP4 동영상 녹화를 수행하려면 pylon Supplementary Package for MPEG-4를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for MPEG-4는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
- MP4: 해상도가 20 MP 이상인 카메라로 비디오 파일을 녹화할 때 Quality 파라미터가 80% 이상으로 설정되어 있으면 녹화가 실패할 수 있습니다. 해결 방법으로 Quality 파라미터를 더 낮은 값으로 설정하십시오.
- MP4: 녹화 기능은 ace 2 Pro 카메라의 Compression Beyond 기능을 지원하지 않습니다. 녹화가 시작되고 Compression Beyond 기능이 활성화된 경우, pylon Viewer는 먼저 카메라에서 Compression Beyond 기능을 비활성화한 다음 녹화를 시작합니다.
- 3D: Basler blaze 3D 카메라를 사용하려면 pylon Supplementary Package for blaze를 설치해야 합니다. pylon Supplementary Package for blaze는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
- 3D: Stereo ace 3D 카메라를 사용하려면 Stereo ace용 pylon Supplementary Package가 설치되어 있어야 합니다. Stereo ace용 pylon Supplementary Package는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
- pylon .NET SDK: 이 버전의 .NET API로 업데이트하려면 .NET 프로젝트 파일을 업데이트하여 새로운 어셈블리를 참조하도록 해야 합니다. 이는 VB2015 호환성 수정 사항(인터페이스 클래스 Basler.Pylon.IParameterListEnum이 ref 클래스 Basler.Pylon.ParameterListEnum으로 변경됨) 때문에 필요합니다.
- pylon .NET SDK: .NET 프로젝트에서 네이티브 디버깅이 활성화되어 있고 프로젝트가 pylon 어셈블리를 참조하고 있는 경우, Visual Studio 2012 또는 Visual Studio 2013 디버거에서 실행할 때 애플리케이션이 충돌할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 Visual Studio 디버거 옵션에서 Managed Compatibility 모드를 활성화하십시오.
- GenTL/GigE: GigE Vision용 GenTL Producer는 액션 커맨드를 지원하지 않습니다.
- pylon C SDK: pylon C API는 아직 GenDC 및 Basler blaze 3D 카메라를 사용할 수 있는 편리한 기능을 제공하지 않습니다.
- pylon C SDK: (CoaXPress 등에서) GenTL Consumer를 사용할 수 있도록 pylon C에 스트리밍을 명시적으로 시작하고 중지하는 기능이 추가되었습니다. 이 기능은 아직 pylon C 프로그래머 가이드에 문서화되어 있지 않습니다. pylon C++ 프로그래머 가이드("이전 버전에서 마이그레이션 - IStreamGrabber API의 변경 사항" 장 참조) 또는 pylonC OverlappedGrab 프로그래밍 샘플을 참조하십시오.
- pylon Viewer: 전반적인 안정성과 성능을 향상하기 위해 pylon Viewer에 새로운 이미지 스로틀(throttle)이 구현되었습니다. 이로 인해 pylon Viewer의 비디오 녹화 기능에 영향을 미치는 새로운 제한 사항이 도입되었습니다. 이미징 파이프라인에서 카메라당 초당 250개의 이미지만 허용되므로 이 제한을 초과할 경우 모든 프레임을 녹화하는 기능이 제한됩니다.
- pylon Viewer: Color Calibrator는 모든 Basler 컬러 카메라를 지원하지 않습니다. 카메라 기능 세트가 다르기 때문에 Basler dart 및 boost V 카메라는 지원되지 않습니다.
- pylon Viewer: 컴퓨터가 매우 느리거나 과부하가 걸린 경우 등 특정 상황에서는 pylon Viewer에서 이미 카메라가 열려 있으면 Color Calibrator가 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 Color Calibrator를 사용하기 전에 카메라를 닫으십시오.
- pylon Viewer: Intel HD 그래픽 카드가 장착된 컴퓨터의 경우 그래픽 드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다.
- pylon Viewer: Stereo ace 2 카메라로 취득한 이미지는 아직 표시할 수 없습니다.
- Workbench: Workbench에서 데이터를 활발하게 표시하는 여러 핀 데이터 뷰를 사용하면 CPU 부하가 증가하고 전반적인 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 바슬러(Basler)에서는 가능한 한 적은 수의 핀 데이터 뷰를 사용할 것을 권장합니다.
- Workbench: Workbench의 Statistics 기능은 vTool의 실행 시간을 측정합니다. Statistics 기능에서 측정된 시간은 시스템 구성 및 전반적인 CPU 부하에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 현재 부하에 따라 CPU가 서로 다른 주파수(예: 동적 frequency scaling으로 인해)로 작동할 수 있기 때문입니다.
- GenTL: GenTL 버전 1.4 이하 프로듀서에 대한 GenTL 지원이 제한됩니다.
다운로드#
이 버전의 pylon Software Suite는 여기서 다운로드할 수 있습니다.