콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon Software Suite 25.08 릴리스 노트#

릴리스 날짜: 2025-08-14

바이너리 호환성#

  • pylon C++ SDK = 10.4.0
    pylon C++ SDK 10.4.x 또는 이전 10.x.x 버전으로 빌드된 애플리케이션과 호환됩니다.
  • pylon .NET SDK = 9.0.0
    이전 버전의 pylon .NET SDK로 빌드한 애플리케이션은 호환되지 않습니다.
  • pylon C SDK = 10.1.0
    10.1.x 또는 이전 10.x.x 버전의 pylon C SDK로 빌드한 애플리케이션은 호환됩니다.
  • Data Processing = 3.4.0
    Data Processing 3.4.x 또는 이전 3.x.x 버전으로 빌드된 애플리케이션과 호환됩니다.

새로운 기능 / 변경 사항#

  • 데이터 처리: Test Image Generator vTool이(가) 추가되었습니다. 이 vTool은 매개변수 설정에 따라 Test Images을(를) 생성합니다. pylon C++ Data Processing API의 기능을 보여주는 pylon Data Processing 샘플에서 사용됩니다.
  • vTools: [344314] JavaScript 스크립트를 실행할 수 있는 Mini Script vTool이(가) 추가되었습니다.
  • GenTL/GigE: [344110] 다른 애플리케이션에서 이미 사용 중인 GigE Vision 카메라를 열려고 시도할 때 이제 시스템이 GC_ERR_RESOURCE_IN_USE 대신 GC_ERR_ACCESS_DENIED를 반환합니다.
  • GenTL/GigE: [344130] GenTL 인터페이스를 재열거할 때 알려진 장치의 장치 정보가 이제 새로고침됩니다. 이를 통해 마지막 열거 이후 변경된 경우 장치의 IP 주소와 같은 오래된 데이터가 유지되는 것을 방지합니다.
  • GenTL/GigE: [341871] GigE Vision용 GenTL Producer는 IP 주소를 통해 장치를 열 수 있습니다. 이를 통해 유니캐스트를 사용하여 서브넷 간의 장치와 직접 통신할 수 있습니다.
  • pylon Viewer: [315484] 이미지 표시 Windows의 사용 편의성이 향상되었습니다. 여기에는 Line Profile 기능의 프로필 라인 처리 간소화, Sharpness Indicator 기능의 ROI 선택 간소화, Crosshair 및 Grid 기능 업데이트가 포함됩니다.
  • vTools: [342228] 이제 Image Alignment vTool을 라이선스 없이 사용할 수 있습니다.
  • 데이터 처리: [344314] Mini Script vTool용 코드 샘플 및 프로그래머 가이드가 추가되었습니다.
  • 데이터 처리: [316214] 새로운 Demo vTools를 사용하도록 pylon Data Processing C++ API 샘플이 업데이트되었습니다.
  • 데이터 처리: [342644] 타이밍 분석기 문서가 업데이트되었습니다.

수정 사항#

  • pylon Viewer: [341865] 작은 ROI를 사용할 때 너무 많은 버퍼가 생성되던 문제가 수정되었습니다.
  • pylon Viewer: [336488] 5GigE 카메라에서 Color Calibrator를 사용할 수 없던 문제가 수정되었습니다.
  • pylon Viewer: [338248] pylon 8에 대한 마지막 언급이 제거되었습니다.

제한 사항#

  • pylon C++ SDK: CMake를 사용하여 샘플을 빌드할 때 운영 체제의 경로 길이 제한과 관련된 문제가 발생할 수 있습니다. 경로가 최대 경로 길이인 260자를 초과한다는 빌드 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 CMake 빌드 디렉터리의 절대 경로가 80자를 초과하는 경우에 발생할 수 있습니다. 빌드 디렉터리는 현재 작업 디렉터리이거나 cmake를 호출할 때 '-B' 옵션으로 지정한 디렉터리입니다. 이 오류가 발생하는 경우, 사용자 프로필 C:\Users\ 아래에 직접 위치하는 등 80자를 초과하지 않는 더 짧은 경로의 빌드 디렉터리를 사용하십시오.\Samples. Windows 10, 버전 1607 이상에서는 긴 경로를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오.
  • pylon C++ SDK: Visual Studio 2017을 사용할 때 MSB4211 경고가 발생할 수 있습니다. 이 경고를 제거하려면 Release 및 Debug 프로젝트 Property(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)에서 Windows SDK의 버전을 지정하십시오.
  • pylon C++ SDK: 일부 ace 2 카메라는 이벤트 알림을 위해 일반적인 열거형 대신 부울 Property을 사용할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음 코드 조각을 사용할 수 있습니다. C++의 경우 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 외에도 CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);를 사용할 수 있습니다.
  • GigE: "Failed to allocate resources." 오류 메시지가 보고된 경우, Basler에서는 pylon GigE Configurator 툴을 사용하여 NIC와 카메라의 IP 구성을 최적화할 것을 권장합니다.
  • GigE: IP Configurator 툴에서는 단일 네트워크 인터페이스상의 여러 IP 구성을 완전히 지원하지 않습니다.
  • pylon C++ SDK: InstantCameraArray 클래스는 최대 21대의 카메라에서 이미지를 취득할 수 있습니다.
  • GigE: Basler의 ace 2 5GigE 및 1GigE 카메라를 최적으로 사용하려면 듀얼 채널 DDR4-3600 RAM 이상을 사용할 것을 권장합니다. 더 느린 RAM을 사용하면 버퍼 언더런 및 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 전체 설정을 최적화하기 위해 pylon GigE Configurator 툴을 사용할 것을 권장합니다.
  • GenTL: GenTL 버전 1.4 이하인 Producer의 경우 GenTL 지원이 제한됩니다.
  • USB: Basler U3V 장치의 동기화가 해제될 수 있으므로 Intel USB 호스트에서 사용하는 Power Management를 꺼야 합니다. 이 경우 시스템 부팅 후 Basler U3V 장치를 사용하지 못할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 USB3 버스에서 LPM 패키지를 비활성화하십시오.
    1. 다음 명령을 실행하여 고급 설정을 활성화하십시오:
      powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE
    2. 전원 옵션에서 LPM 설정을 변경합니다.
      1. 제어판에서 전원 옵션을 엽니다.
      2. 선택한 전원 관리 계획에 대해 "요금제 설정 변경" 또는 "설정 변경"을 클릭합니다.
      3. "고급 전원 관리 옵션 설정 변경"을 클릭합니다.
      4. "전원 옵션" 대화 상자의 "고급 설정" 탭에서 "USB 설정"을 선택합니다.
      5. "USB 3 절전 모드"를 "사용 안 함"으로 설정합니다.
  • MP4: MP4 동영상 녹화를 수행하려면 pylon Supplementary Package for MPEG-4가 설치되어 있어야 합니다. pylon Supplementary Package for MPEG-4는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • MP4: 해상도가 20 MP 이상인 카메라로 비디오 파일을 녹화할 때 Quality Property을 80% 이상으로 설정하면 녹화가 실패할 수 있습니다. 해결 방법으로 Quality Property을 더 낮은 값으로 설정하십시오.
  • MP4: 녹화 기능은 ace 2 Pro 카메라에서 Compression Beyond 기능을 지원하지 않습니다. 녹화가 시작되고 Compression Beyond 기능이 활성화된 경우 pylon Viewer는 먼저 카메라에서 Compression Beyond 기능을 비활성화한 후 녹화를 시작합니다.
  • 3D: Basler blaze 3D 카메라를 사용하려면 pylon Supplementary Package for blaze가 설치되어 있어야 합니다. pylon Supplementary Package for blaze는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • 3D: Stereo ace 3D 카메라를 사용하려면 Stereo ace용 pylon Supplementary Package를 설치해야 합니다. Stereo ace용 pylon Supplementary Package는 Basler 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
  • pylon .NET SDK: 이 버전의 .NET API로 업데이트하려면 새 어셈블리를 참조하도록 .NET 프로젝트 파일을 업데이트해야 합니다. 이는 VB2015 호환성 수정 사항(인터페이스 클래스 Basler.Pylon.IParameterListEnum이 ref 클래스 Basler.Pylon.ParameterListEnum으로 변경됨) 때문에 필요합니다.
  • pylon .NET SDK: .NET 프로젝트에서 네이티브 디버깅이 활성화되어 있고 프로젝트가 pylon 어셈블리를 참조하는 경우, Visual Studio 2012 또는 Visual Studio 2013 디버거에서 실행할 때 애플리케이션이 중단될 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 Visual Studio 디버거 옵션에서 관리 호환성 모드를 활성화하십시오.
  • GenTL/GigE: GigE Vision용 GenTL Producer는 액션 명령을 지원하지 않습니다.
  • GenTL/GigE: GigE Vision용 GenTL Producer는 멀티캐스트 구성을 지원하지 않습니다.
  • pylon C SDK: pylon C API는 아직 GenDC 및 Basler blaze 3D 카메라를 사용할 수 있는 편리한 기능을 제공하지 않습니다.
  • pylon C SDK: GenTL Consumer를 사용하기 위해(예: CoaXPress와 함께) 스트리밍을 명시적으로 시작하고 중지할 수 있는 추가 기능이 pylon C에 추가되었습니다. 이 기능은 아직 pylon C 프로그래머 가이드에 문서화되어 있지 않습니다. pylon C++ 프로그래머 가이드("이전 버전에서 마이그레이션 - IStreamGrabber API의 변경 사항" 장 참조) 또는 pylonC OverlappedGrab 프로그래밍 샘플을 참조하십시오.
  • pylon Viewer: 전반적인 안정성과 성능을 향상하기 위해 pylon Viewer에 새로운 이미지 스로틀이 구현되었습니다. 이로 인해 pylon Viewer의 비디오 녹화 기능에 새로운 제한이 도입됩니다. 이미징 파이프라인에서 카메라당 초당 250개의 이미지만 허용되므로 이 한도를 초과할 경우 모든 프레임을 녹화하는 기능이 제한됩니다.
  • pylon Viewer: Color Calibrator는 모든 Basler 컬러 카메라를 지원하지 않습니다. 카메라 기능 세트의 차이로 인해 Basler dart 및 boost V 카อล러 카메라는 지원되지 않습니다.
  • pylon Viewer: 컴퓨터가 매우 느리거나 부하가 큰 경우 등 특정 상황에서는 pylon Viewer에서 카메라가 이미 열려 있으면 Color Calibrator가 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 Color Calibrator를 사용하기 전에 카메라를 닫으십시오.
  • pylon Viewer: Intel HD 그래픽 카드가 장착된 컴퓨터에서는 그래픽 드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다.
  • pylon Viewer: Stereo ace 2 카메라로 획득한 이미지는 아직 표시할 수 없습니다.
  • Workbench: Workbench에서 데이터를 활발히 표시하는 여러 핀 데이터 뷰를 사용하면 CPU 부하가 증가하고 전반적인 성능이 저하될 수 있습니다. 가능하면 더 적은 수의 핀 데이터 뷰를 사용할 것을 권장합니다.
  • Workbench: Workbench의 통계 기능은 vTools의 실행 시간을 측정합니다. 통계 기능에서 측정된 시간은 시스템 구성 및 전반적인 CPU 부하에 따라 달라질 수 있습니다. 이는 현재 부하에 따라(예: 동적 주파수 Scaling으로 인해) CPU가 다른 주파수로 실행될 수 있기 때문입니다.

다운로드#

pylon Software Suite의 이 버전은 여기서 다운로드할 수 있습니다.