콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon 최종 사용자 라이선스 계약#

중요 - 주의 깊게 읽어 주십시오. 본 최종 사용자 라이선스 계약("본 계약")은 귀하(개인 또는 법인, 이하 "고객")와 BASLER AG(이하 "BASLER") 간에 본 계약과 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어, "온라인" 또는 전자 문서, 관련 미디어 및/또는 인쇄물(이하 "소프트웨어")인 BASLER 소프트웨어 제품과 관련하여 체결되는 법적 계약입니다. 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하기 전에 본 계약을 주의 깊게 읽어 주십시오. 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용함으로써 귀하는본 계약의 조건에 동의하며 본 계약의 구속을 받는 것에 동의하게 됩니다. 본 계약의 조건에 동의하지 않는 경우 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하지 마십시오.

1. 용어 정의.

"파생물"이란 고객이 생성한 컴퓨터 소프트웨어(애플리케이션)를 의미하며, 소프트웨어를 고객의 파생물에 어떠한 형태로든 링크하거나 달리 사용하여 소프트웨어를 전체 또는 일부로 포함하거나 이에 기반한 것을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

"문서"란 소프트웨어의 제공과 함께 제공되는 Basler Product Documentation, 프로그래머 가이드 및 레퍼런스 문서, 사용 설명서(있는 경우)를 의미합니다. 문서는 인쇄본 및/또는 전자 형태 및/또는 온라인 형태로 제공될 수 있습니다.

"평가판 라이선스"란 라이선스 파일 형태로 고객에게 제공되며, 고객이 일정 기간 동안 모든 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하고 평가할 수 있도록 허용하는 라이선스를 의미합니다.

"런타임 라이선스"란 라이선스 파일 및 이에 상응하는 탈착식 하드웨어 구성 요소(예: 동글) 형태로 고객에게 제공되며, 고객이 무기한으로 모든 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있도록 허용하는 라이선스를 의미합니다.

"라이선스 파일"이란 고객이 특정 소프트웨어 구성에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용하는 라이선스 키가 포함된 컴퓨터 파일을 의미합니다.

"노드락 라이선스"란 라이선스 파일 형태로 고객에게 제공되며, 고객이 노드락 라이선스 파일에 지정된 컴퓨터에서만 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용하는 라이선스를 의미합니다.

"소프트웨어"란 모든 파일, 라이브러리, 프로그램, 실행 코드, 컴파일된 코드를 의미하며, BASLER의 pylon 소프트웨어, 모든 vTool뿐만 아니라 기타 BASLER 또는 제3자의 컴퓨터 소프트웨어, 디지털 이미지 및 예제 프로그램을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 여기에는 BASLER가 고객에게 라이선스를 부여하고 제공한 소프트웨어의 업그레이드, 수정된 버전, 업데이트, 추가 기능 및 사본도 포함됩니다. "소프트웨어"라는 용어에는 소프트웨어를 포함할 수 있는 파생물이나 기타 프로그램은 포함되지 않습니다.

"소프트웨어 구성"이란 아래 섹션 3.1에 정의된 대로 Acquisition Version, Demo Version, Evaluation Version 및/또는 Runtime Version의 소프트웨어를 의미합니다.

"보호된 데이터"란 소프트웨어뿐만 아니라 라이선스 파일, 고정 호스트 ID, 이동식 호스트 ID와 같이 인간이 읽을 수 있는 형태로 BASLER가 공개하지 않는 콘텐츠가 포함된 모든 구성 요소, 그리고 역공학 및/또는 기술적 보호 메커니즘의 위반이나 우회 없이는 고객이 쉽게 액세스할 수 없는 BASLER가 제공하는 기타 파일, 데이터 또는 하드웨어를 포함합니다.

"vTool"이란 디지털 이미지 등에서 정보를 획득, 분석, 조작, 수정 또는 추출하기 위한 알고리즘 및/또는 메서드를 통합할 수 있는 하나 이상의 컴퓨터 파일을 의미합니다. vTool을 사용하려면 고객이 특정 소프트웨어 구성에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용하는 라이선스 파일이 필요할 수 있습니다.

2. 제3자 제조업체의 소프트웨어.

본 계약의 조건에도 불구하고, 비독점적 BASLER 소프트웨어를 구성하거나 제3자가 오픈 소스 라이선스로 제공하는 소프트웨어("제3자 소프트웨어")의 전부 또는 일부는 해당 제3자 소프트웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 라이선스 계약의 조건에 따라 고객에게 라이선스가 부여됩니다. 고객의 제3자 소프트웨어 사용은 해당 라이선스의 조건에 의해서만 규율됩니다. 고객은 "제3자 라이선스 정보"에서 라이선스 조건을 확인하거나 BASLER 지원팀에 문의할 수 있습니다. 소프트웨어에는 오픈 소스 라이선스와 동일한 라이선스 계약을 통해 다른 모든 사람에게 제공하는 경우 누구나 사용하고 수정할 수 있는 일부 오픈 소스 소프트웨어 소스 코드가 포함되어 있습니다. 오픈 소스 라이선스에 따라 라이선스가 부여된 구성 요소의 원래 소스 코드를 보려면 BASLER 지원팀에 문의하십시오. 고객은 본 계약의 수락이 제3자 소프트웨어의 사용 제한을 포함하여 적용 가능한 사용 조항에 대한 고객의 수락을 확인한다는 것을 이해하고 이에 동의합니다. 제3자 라이선스 조건의 적용 가능한 조항을 위반하는 경우 본 계약의 중대한 위반으로 간주됩니다.

3. 라이선스 부여.

BASLER는 고객이본 계약의 모든 조건을 준수하는 것을 조건으로 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있는 비독점적 권한을 고객에게 부여합니다. 라이선스된 소프트웨어 및 문자는 항상 BASLER 및/또는 그 라이선스 제공자의 자산으로 유지되며, 라이선스 사용자로서 고객은본 계약에 명시적으로 명시된 경우를 제외하고는 소프트웨어에 대한 어떠한 권리, 소유권 또는 이익도 갖지 않습니다. 서브라이선스 부여 및 제3자에 대한 배포를 포함하되 이에 국한되지 않는 소프트웨어의 이전은 허용되지 않습니다.

3.1. 소프트웨어 구성.

각 소프트웨어 구성에는 서로 다른 권리, 의무 및 제한이 적용됩니다. 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있는 고객의 권리는 아래에 명시된 대로 선택한 소프트웨어 구성에 따라 결정됩니다.

3.1.1. ACQUISITION VERSION.

Acquisition Version은 고객이 카메라, 프레임 그래버, 인터페이스 카드, 조명 컨트롤러, 광원 등과 같은 Basler 하드웨어 제품을 작동하는 것만 허용하는 소프트웨어 버전입니다. Acquisition Version에서는 vTool 사용이 제외됩니다. 라이선스 파일이 필요하지 않습니다. Acquisition Version을 통해 고객은 제한 없는 수의 컴퓨터에서 제한 없는 기간 동안 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. Acquisition Version을 통해 고객은 다음을 수행할 수 있습니다. (1) vTool을 제외한 소프트웨어의 전체 기능을 평가; (2) 상업적 목적으로 vTool을 제외한 파생물을 생성, 배포 및 서브라이선스 부여. 고객이 이러한 파생물을 배포하는 경우 고객은 다음에 동의합니다. (1) 파생물 마케팅에 BASLER의 이름, 로고 또는 상표를 사용하지 않음; (2) 소프트웨어에 대한 BASLER의 저작권을 보호하기에 충분한 유효한 저작권 고지를 표시함; (3) 고객에게 배송된 소프트웨어에 표시된 저작권, 상표 또는 특허 고지를 제거하거나 가리지 않음; (4) 본 계약의 조건과 같거나 그 이상으로 제한적인 조건의 라이선스 계약을 파생물과 함께 제공함; (5) 파생물의 사용 및 배포로 인해 발생할 수 있는 비용, 손실, 손해 또는 구제 조치 제공 의무로부터 BASLER, 그 계열사 및 공급업체를 모든 책임에서 명시적으로 제외함; (6) 고객의 파생물 사용 또는 배포와 관련하여 발생하거나 이로 인해 발생하는 변호사 수임료를 포함한 비용, 손실 또는 손해로부터 BASLER, 그 계열사 및 공급업체를 면책하고 방어함; (7) 기타 본 계약의 조건을 준수함; (8) BASLER가 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리를 보유함에 동의함. BASLER는 고객이 개발 및/또는 배포한 파생물에 대해 어떠한 지원도 제공하지 않으며 어떠한 책임, 보증, 진술 또는 기타 의무도 부담하지 않습니다. 특히 고객은 최종 사용자(또는 고객의 파생물을 사용하는 다른 사람)에 대한 지원, 서비스, 업그레이드, 기술 지원 또는 기타 지원에 대해 전적으로 책임을 지며, 이러한 사용자는 어떠한 서비스나 지원을 위해 BASLER에 연락할 권리가 없습니다.

3.1.2. DEMO VERSION.

Demo Version은 고객이 일정 기간(일반적으로 최대 80일) 동안 vTool을 포함한 소프트웨어의 기능을 평가할 수 있도록 허용하는 소프트웨어 버전입니다. vTool을 사용하려면 Demo Version에 해당하는 평가판 라이선스 파일을 온라인으로 활성화해야 합니다. 소프트웨어는 컴퓨터 대수에 제한 없이 설치할 수 있습니다. vTool을 사용할 수 있는 고객의 권한은 소프트웨어에 포함될 수 있는 pylon Viewer 애플리케이션에서 vTool을 평가하는 목적으로만 제한됩니다. pylon Viewer에서의 vTool 사용은 연속 5분으로 제한되며 그 후 자동으로 종료됩니다. Demo Version은 고객이 위 섹션 3.1.2에 언급된 목적 이외의 목적으로 소프트웨어에 포함된 vTool을 사용하는 것을 금지하며, 특히 고객은 Demo Version으로 제공된 소프트웨어를 상업적 목적으로 사용하거나 vTool을 포함한 상업적 또는 비상업적 애플리케이션을 개발하기 위해 Demo Version을 사용할 수 없습니다. Demo Version은 평가판 라이선스 파일에 지정된 기간 동안만 사용할 수 있습니다. 이 기간이 만료되면 소프트웨어에 포함된 vTool은 더 이상 작동하지 않습니다.

3.1.3. EVALUATION VERSION.

Evaluation Version은 고객이 일정 기간(일반적으로 최대 180일) 동안 vTool을 포함한 소프트웨어의 기능을 평가할 수 있도록 허용하는 소프트웨어 버전입니다. vTool을 사용하려면 Evaluation Version에 해당하는 평가판 라이선스 파일을 온라인으로 활성화해야 합니다. 이러한 장치가 고객의 통제를 받는 경우 소프트웨어는 컴퓨터 대수에 제한 없이 설치할 수 있습니다. vTool을 사용하고 파생물을 생성할 수 있는 고객의 권한은 소프트웨어 평가 목적으로만 제한됩니다. vTool 사용은 연속 5분으로 제한되며 그 후 자동으로 종료됩니다. Evaluation Version은 고객이 본 섹션 3.1.3에 언급된 목적 이외의 목적으로 소프트웨어에 포함된 vTool을 사용하는 것을 금지하며, 특히 고객은 Evaluation Version으로 제공된 소프트웨어를 상업적 목적으로 사용하거나 vTool을 포함한 상업적 애플리케이션을 개발하기 위해 Evaluation Version을 사용할 수 없습니다. Evaluation Version은 평가판 라이선스 파일에 지정된 기간 동안만 사용할 수 있습니다. 이 기간이 만료되면 소프트웨어에 포함되거나 파생물에 사용된 vTool은 더 이상 작동하지 않습니다.

3.1.4. 런타임 버전.

Runtime Version은 CUSTOMER가 구매해야 하는 SOFTWARE 버전으로, CUSTOMER가 vTools를 포함한 SOFTWARE를 무기한 사용할 수 있도록 허용합니다. Runtime Version은 CUSTOMER가 (1) vTools를 포함한 SOFTWARE의 전체 기능 또는 선택적 기능을 평가하고, (2) 상업적 목적으로 vTools를 포함한 Derivatives를 생성, 배포 및 서브라이선스할 수 있도록 하는 소프트웨어 버전입니다. Runtime Version에는 Runtime License File이 필요합니다. CUSTOMER가 이러한 Derivatives를 배포할 권한이 있고 배포하기로 선택한 경우, CUSTOMER는 다음과 같이 동의합니다. (1) Derivatives를 마케팅하는 데 BASLER의 이름, 로고 또는 상표를 사용하지 않을 것; (2) SOFTWARE에 대한 BASLER의 저작권을 보호하기에 충분한 유효한 저작권 고지를 표시할 것; (3) CUSTOMER에게 제공된 SOFTWARE에 나타나는 저작권, 상표 또는 특허 고지를 제거하거나 가리지 않을 것; (4) 이 AGREEMENT의 조건보다 최소한 더 엄격한 조건의 라이선스 계약을 Derivative와 함께 제공할 것; (5) Derivatives의 사용 및 배포로 인해 발생할 수 있는 비용, 손실, 손해 또는 구제 조치 제공에 대한 모든 의무에서 BASLER, 그 계열사 및 공급업체를 명시적으로 면책할 것; (6) CUSTOMER의 Derivatives 사용 또는 배포와 관련하여 또는 그로 인해 발생하는 변호사 비용을 포함한 모든 비용, 손실 또는 손해로부터 BASLER, 그 계열사 및 공급업체를 면책하고 방어할 것; (7) 이 AGREEMENT의 조건을 준수할 것; (8) BASLER가 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리를 보유한다는 것에 동의할 것. BASLER는 CUSTOMER가 개발 및/또는 배포한 Derivatives에 대해 어떠한 지원도 제공하지 않으며, 책임, 보증, 진술 또는 기타 의무를 부담하지 않습니다. 특히 CUSTOMER는 지원, 서비스, 업그레이드, 기술 지원 또는 기타 지원에 대해 CUSTOMER의 최종 사용자(또 그러한 Derivatives를 사용하는 그 밖의 모든 사람)에게 전적으로 책임을 지며, 해당 사용자는 어떠한 서비스나 지원을 위해 BASLER에 연락할 권리가 없습니다.

3.2. 라이선스 옵션

3.2.1. 노드락 라이선스.

Nodelocked License를 통해 CUSTOMER는 Nodelocked License File에 지정된 컴퓨터에서만 소프트웨어를 설치하고 사용할 수 있습니다. 컴퓨터는 네트워크 카드와 같이 제거할 수 없는 컴퓨터 구성 요소("Irremovable Host ID")에 바인딩되거나 동글과 같이 제거 가능한 하드웨어 구성 요소("Removable Host ID")에 바인딩될 수 있는 특정 하드웨어 구성 요소에서 파생된 Host ID로 지정됩니다. CUSTOMER가 SOFTWARE 라이선스를 위해 Irremovable Host ID를 사용하는 경우, CUSTOMER는 Irremovable Host ID가 포함된 컴퓨터에만 SOFTWARE를 설치하고 사용할 수 있습니다. CUSTOMER가 Removable Host ID를 사용하는 경우, CUSTOMER는 임의의 수의 컴퓨터에 SOFTWARE를 설치할 수 있지만, Removable Host ID가 연결된 컴퓨터에서만 SOFTWARE를 사용할 수 있습니다.

3.2.2. 라이선스 준수.

CUSTOMER는 SOFTWARE의 복제 및 설치, 그리고 Derivatives의 판매, 배포 또는 기타 양도와 관련된 정기적인 항목이 포함된 진실하고 정확하며 일관된 장부 및 기록을 유지할 것을 약속합니다. BASLER, 그 공인 대리인 또는 회계사(BASLER가 결정함)는 이 계약의 조건을 CUSTOMER가 준수하고 있는지 확인하기 위해, 이 AGREEMENT의 기간 동안 연 1회, 그리고 이 AGREEMENT의 해지 또는 만료 후 1회, 합리적인 서면 통지(단, 20 영업일 이상)와 함께 정규 영업 시간 내에 CUSTOMER의 사업장에 출입할 수 있습니다. BASLER, 그 공인 대리인 또는 회계사는 CUSTOMER의 관련 장부, 기록 및 소프트웨어 시스템에 대한 감사를 수행할 권리가 있으며, 합리적으로 요청되는 모든 설명을 받을 수 있습니다. BASLER는 이러한 감사와 관련하여 발생한 비용을 부담해야 합니다. 단, 감사를 통해 해당 기간과 관련하여 지급해야 할 금액의 5%를 초과하는 금액이 BASLER에 과소 지급된 것으로 밝혀진 경우 CUSTOMER는 감사 비용을 BASLER에 상환해야 합니다. BASLER의 추가적인 권리는 영향을 받지 않습니다. 본 섹션 3.2.2는 이 AGREEMENT의 해지 또는 만료 후 3년 동안 존속합니다. CUSTOMER는 또한 BASLER 또는 BASLER의 공인 대리인의 요청이 있는 경우 30일 이내에 당시의 모든 SOFTWARE 사용이 BASLER로부터 받은 CUSTOMER의 유효한 라이선스에 부합함을 완전히 문서화하고 증명할 것에 동의합니다.

3.3. 문서.

CUSTOMER는 내부 목적으로만 사용하고 CUSTOMER의 조직 외부로 (인쇄물 또는 전자 형식으로) 배포, 배포 또는 기타 방식으로 제공하지 않는다는 조건 하에 Documentation의 합리적인 수의 사본을 만들고 사용할 수 있습니다. 특히 CUSTOMER는 Derivatives와 관련하여 Documentation을 CUSTOMER의 고객이나 기타 제3자에게 전달할 수 없습니다.

3.4. 예제 프로그램 및 이미지.

BASLER는 CUSTOMER의 소프트웨어 제품 설계, 개발 및 테스트라는 유일한 목적으로 SOFTWARE에 포함된 예제 프로그램 및 예제 이미지를 사용하고 수정할 수 있는 권리를 CUSTOMER에게 부여합니다.

4. 소프트웨어의 허용된 사용.

고객은 고객과 BASLER 간에 별도로 합의하지 않는 한, BASLER 카메라 제품을 작동할 목적으로만 본 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

5. 기타 권리 및 제한 사항

5.1. 대여.

고객은 소프트웨어를 제3자에게 대여, 리스 또는 임대할 수 없습니다.

5.2. 복사.

고객은 본 계약에 명시된 경우를 제외하고는 소프트웨어를 복사하거나 사용할 수 없습니다. 고객은 소프트웨어상의 소유권 고지나 라벨을 제거해서는 안 되며, 본 계약에 따라 제작이 허용된 사본에는 소프트웨어에 표시된 것과 동일한 저작권 및 기타 소유권 고지가 포함되어야 합니다.

5.3. 리버스 엔지니어링 제한.

고객은 (a) 본 소프트웨어의 소스 코드가 BASLER로부터 제공되거나(예: 오픈 소스 구성 요소용), (b) 본 계약에 의해 수정될 수 없는 관련 강행 법규에 따라 고객에게 허용되는 경우를 제외하고는 소프트웨어의 소스 코드나 파일 형식 또는 보호된 데이터의 내용을 리버스 엔지니어링, 역컴파일, 디스어셈블하거나 달리 발견하려고 시도해서는 안 됩니다. 소프트웨어와 다른 소프트웨어 프로그램 간의 상호 운용성을 달성하기 위해 그렇게 하는 것이 필수적인 경우, 고객은 BASLER에 그러한 상호 운용성을 달성하는 데 필요한 정보를 제공할 것을 요청해야 하며 BASLER는 상호 동의 하에 해당 정보를 제공할 것입니다. 이 경우 BASLER는 해당 정보를 제공하기 전에 (a) 고객의 합리적인 계약 조건 수락 및/또는 (b) 합리적인 금전적 보상을 요구할 권리가 있습니다. 상호 운용성을 달성하기 위해 BASLER가 제공한 모든 정보는 엄격히 기밀로 유지되고 관련 법률에 의해 보호되며, 고객은 본 문서에 명시된 목적으로만 사용해야 하고 제3자에게 공개할 수 없습니다. 고객은 본 문서에서 명시적으로 허용된 경우를 제외하고는 소프트웨어나 보호된 데이터를 수정, 개조 또는 기타 방식으로 변경할 수 없습니다. 특히 고객은 소프트웨어 또는 그 일부의 보호 메커니즘을 제거, 무시, 수정, 변경하거나 조작하려고 시도해서는 안 됩니다.

5.4. 업그레이드.

다음 조항에 나열된 소프트웨어 구성에는 서로 다른 권리 및 의무가 적용됩니다.

5.4.1. 런타임 버전.

런타임 버전의 소프트웨어가 이전 버전 소프트웨어의 업그레이드인 경우, 고객은 업그레이드를 사용하기 위해 해당 이전 버전에 대한 유효한 라이선스를 보유해야 합니다. 고객은 업그레이드를 받은 후에도 고객의 컴퓨터에서 이전 버전의 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다. 단, (i) 업그레이드의 모든 사본도 해당 당사자나 컴퓨터로 이전되지 않는 한 이전 버전이나 그 사본이 다른 당사자나 컴퓨터로 이전되지 않고, (ii) 고객은 이전 버전의 소프트웨어를 지원해야 하는 BASLER의 모든 의무가 업그레이드 가용성과 동시에 종료된다는 것을 인정하는 경우에 한합니다.

5.5. 소유권.

소프트웨어에 대한 모든 지식재산권은 BASLER 또는 그 공급업체의 소유이며, 지식재산권, 특히 이에 제한되지 않고 저작권법 및 국제 저작권 조약에 의해 보호됩니다. 고객은 소프트웨어에서 제품 식별, 저작권 고지 또는 소유권 제한을 제거해서는 안 됩니다. 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 라이선스가 부여되는 것입니다.

5.6. 해지.

다른 권리를 침해하지 않고, 고객이 본 계약의 약관을 준수하지 않는 경우 BASLER는 본 계약을 해지할 수 있습니다. 그러한 경우, 고객은 소프트웨어의 모든 사본과 그 모든 구성 요소뿐만 아니라 파생물 전부를 파기해야 합니다.

6. 제한적 보증.

BASLER는 고객에게 고객이 구매한 소프트웨어의 성능과 기능이 권장 하드웨어 구성에서 사용되는 경우 소프트웨어 수령 후 12개월 동안 모든 중대한 측면에서 문서를 준수할 것임을 보증합니다. 앞서 언급한 보증은 문서와 소프트웨어의 편차가 BASLER의 중과실 또는 고의적 위법 행위로 인해 발생한 경우 관련 소멸시효 기간 동안 연장됩니다. BASLER는 소프트웨어의 핵심 기능 및 소프트웨어로 달성한 결과에 영향을 미치지 않는 문서와의 사소한 성능 차이에 대한 모든 책임을 명시적으로 배제합니다. 본 보증은 업데이트, 업그레이드, 사전 출시 버전 또는 결함을 유발한 범위 내에서 고객이 변경한 소프트웨어에는 적용되지 않습니다. 보증 청구를 하려면 고객은 위에 명시된 기간 내에 구매 증빙 자료와 함께 소프트웨어를 취득한 장소로 반환해야 합니다. 소프트웨어가 문서에 실질적으로 부합하여 작동하지 않는 경우, BASLER는 단독 재량으로 소프트웨어를 수리 또는 교체할 수 있습니다. 본 명시적 제한적 보증을 제외하고, 관련 법률이 허용하는 최대 한도 내에서, BASLER와 그 공급업체는 소프트웨어 제품을 "있는 그대로" 그리고 모든 결함이 있는 상태로 제공하며, 소유권 및 비침해 보증, 상품성에 대한 묵시적 보증, 의무 또는 조건, 특정 목적에 대한 적합성, 바이러스 부존재를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적, 묵시적 또는 법정의 모든 기타 보증과 조건을 소프트웨어 제품과 관련하여 부인합니다. 일부 주/관할권에서는 묵시적 보증의 배제나 묵시적 보증의 지속 기간에 대한 제한을 허용하지 않으므로, 위의 면책 조항은 고객에게 전적으로 적용되지 않을 수 있습니다.

7. 책임 제한.

7.1. 고객은 오작동이 인명 피해, 사망, 재산 또는 환경 피해를 초래할 수 있는 장치나 시스템에서 소프트웨어를 사용하거나 판매하는 것은 자신의 위험 부담이며, 고객 또는 고객이 소프트웨어를 직접 또는 간접적으로 공급한 당사자가 그러한 장치나 시스템에서 소프트웨어를 사용하여 발생한 손해로 인해 BASLER에 발생할 수 있는 모든 손실 및 손해(법률 비용 포함)로부터 BASLER를 면책하고 보호하는 데 동의함을 인정합니다.

7.2. BASLER, 그 법적 대리인 및 이행 보조자는 법적 근거와 관계없이 손해가 BASLER의 귀책 사유에 의한 주요 계약 의무 위반(핵심 의무), 중과실 또는 고의적 위법 행위로 인해 발생한 경우에만 손해 배상 책임을 집니다. 아래에 달리 명시되지 않는 한, 손해에 대한 그 어떠한 추가 책임도 명시적으로 배제됩니다.

7.3. 제7.4조에 따라, 중과실이나 고의적 위법 행위가 없는 상태에서 BASLER가 주요 계약 의무 위반에 대해 책임을 지는 경우, 그러한 손해 배상 책임은 고객과의 계약이 체결될 당시 BASLER가 예견할 수 있었던 손해로 제한됩니다.

7.4. BASLER는 어떠한 경우에도 간접적 또는 결과적 손해, 일실 이익, 영업 또는 상업적 기회의 손실, 영업권 또는 평판의 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

7.5. BASLER는 모든 청구를 합산하여 어떠한 경우에도 고객과의 계약에 따라 BASLER가 실제로 수령한 금액 또는 1,000,000.00 EUR(백만 유로) 중 적은 금액을 초과하는 책임을 지지 않습니다.

7.6. 전술한 책임 제한 또는 배제는 고의적인 생명, 신체 또는 건강의 침해, 고의적 위법 행위, 또는 독일 제조물책임법의 책임 규정에 따른 경우에는 적용되지 않습니다.

8. 위험한 용도.

본 SOFTWARE는 원자력 발전 시설의 운영, 항공 교통 관제 또는 항법 시스템, 무기 제어 시스템, 생명 유지 시스템, 혹은 시스템의 고장으로 인해 사망, 인명 피해 또는 심각한 물리적 및 환경적 피해를 초래할 수 있는 고위험 용도(High Risk Use)와 같이 고장 대비 안전성(fail-safe) 성능이 요구되는 어떠한 용도에도 설계 및/또는 의도되지 않았습니다. CUSTOMER는 CUSTOMER가 이러한 고위험 용도 시나리오에서 SOFTWARE를 사용할 수 없음에 동의합니다.

9. 준거법 및 관할권.

본 AGREEMENT는 국제물품매매계약에 관한 UN 협약(CISG)의 규정을 배제하고 독일 법률에 따라 체결된 것으로 보고 해석됩니다. 함부르크 지방법원(Landgericht)은 본 AGREEMENT와 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대해 배타적 관할권을 가집니다.

10. 일반 조항.

본 AGREEMENT는 당사자 간의 합의에 대한 완전하고 배타적인 진술이며, 해당 주제와 관련하여 이전에 이루어진 모든 합의 및 커뮤니케이션을 대체합니다. 본 AGREEMENT는 당사자 및 이들의 각각의 승계인과 양수인에게 구속력을 미치고 그들의 이익을 위해 효력을 발생하며, 양 당사자가 서서 서명한 서면 문서에 의해서만 수정될 수 있습니다. 본 AGREEMENT의 어떠한 조항이 무효로 판명되는 경우, 문제가 되는 조항은 집행 가능하도록 수정되며 수정된 대로 완전히 집행되고, 본 AGREEMENT의 나머지 부분은 계속해서 완전한 효력을 유지합니다.