Image Transformer vTool#
Image Transformer vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하세요.

작동 방식#
변환 입력 모드는 다음과 같이 두 가지가 있습니다.
- Parameter: 이 모드에서는 수평 및 수직 이동, 중심 또는 원점을 기준으로 한 회전, 수평 및 수직 Scaling 등 사용 가능한 파라미터를 사용하여 변환 값을 개별적으로 지정할 수 있습니다.
- Matrix: 변환 행렬을 미리 알고 있거나 다른 소스에서 값을 가져오는 경우 등에서 변환 행렬을 직접 편집할 수 있습니다.
이미지를 변환하면 이미지의 일부가 원래 이미지 영역을 벗어날 수 있습니다. 예를 들어, 이미지를 회전하면 모서리가 잘려나갈 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 Image Resize Mode가 제공되며, 이를 통해 이미지의 원래 크기를 유지하여 이미지 콘텐츠가 손실되도록 할지, 아니면 수동 또는 자동으로 크기를 조정할지 지정할 수 있습니다.
vTool 구성#
Image Transformer vTool을 구성하려면 Workbench에서 해당 툴을 더블 클릭하세요. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서도 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.
Inputs#
Image#
Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 다른 vTool로부터 직접 이미지를 수신합니다.
- Data type: Image
- 이미지 포맷: 8비트~16비트 모노 또는 컬러 이미지(지원되는 Pixel Format 참조)
Outputs#
Image#
입력 이미지와 동일한 데이터 유형으로 변환된 이미지를 반환합니다.
- Data type: Image
- 이미지 포맷: 컬러 또는 모노 이미지(지원되는 Pixel Format 참조)
지원되는 Pixel Format#
입력 이미지의 Pixel Format에 따라 Image Transformer vTool은 다음과 같은 Pixel Format을 출력합니다.
| 입력 Pixel Format | 출력 Pixel Format |
|---|---|
| Bayer GR 8 | RGB 8 Planar |
| Bayer GR 16 | RGB 16 Planar |
| Bayer RG 8 | RGB 8 Planar |
| BGRA 8 Packed | RGB 8 Planar |
| BGR 8 Packed | RGB 8 Planar |
| Mono 8 | Mono 8 |
| Mono 10 | Mono 10 |
| Mono 12 | Mono 12 |
| Mono 16 | Mono 16 |
| RGB 8 Packed | RGB 8 Planar |
| RGB 16 Packed | RGB 16 Planar |
| RGB 8 Planar | RGB 8 Planar |
| RGB 16 Planar | RGB 16 Planar |