콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Image Format Converter vTool#

Image Format Converter vTool은 입력 이미지를 다른 형식으로 변환합니다.

Image Format Converter 를 사용하면, 연속적으로 연결된 여러 vTool이 입력 핀에서 동일한 이미지 형식을 요구하는 상황에서 이미지 처리를 최적화할 수 있습니다. 이는 개별 vTool의 자동 형식 변환에 의존하는 것보다 더 효율적입니다.

포맷 변환이 필요하지 않은 경우, 입력 이미지는 변경되지 않은 채로 출력 핀으로 전달됩니다.

xml-ph-0000@deepl.internal vTool을 pylon Software SuiteImage Format Converter vTool을 사용하려면 파일을 다운로드하십시오.

Image Format Converter vTool

지원되는 Pixel Format#

다음 픽셀 형식의 입력 이미지를 지원합니다:

  • Mono1Packed
  • Mono2Packed
  • Mono4Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono10Packed
  • Mono10p
  • Mono12
  • Mono12Packed
  • Mono12p
  • Mono16

  • BayerGR8

  • BayerRG8
  • BayerGB8
  • BayerBG8
  • BayerGR10
  • BayerRG10
  • BayerGB10
  • BayerBG10
  • BayerGR12
  • BayerRG12
  • BayerGB12
  • BayerBG12
  • BayerGR12 포장된
  • BayerRG12 포장된
  • BayerGB12 포장된
  • BayerBG12 포장된
  • BayerGR10p
  • BayerRG10p
  • BayerGB10p
  • BayerBG10p
  • BayerGR12p
  • BayerRG12p
  • BayerGB12p
  • BayerBG12p
  • BayerGR16
  • BayerRG16
  • BayerGB16
  • BayerBG16
  • RGB8 압축
  • BGR8Packed
  • RGBA8 압축
  • BGRA8Packed
  • RGB10Packed
  • BGR10Packed
  • RGB12 압축
  • BGR12Packed
  • RGB 12V (포장됨)
  • RGB16 압축
  • RGB8Planar
  • RGB16 평면형

  • YUV422 압축

  • YUV422_YUYV_압축
  • YCbCr422_8_YY_CbCr_반평면
  • YCbCr420_8_YY_CbCr_반평면형

vTool 구성#

Image Format Converter vTool을 구성하려면, ‘ Workbench ’에서 해당 vTool을 두 번 클릭하십시오. 사용 가능한 모든 설정이 표시된 대화 상자가 열립니다. 또는 다음 위치에서도 동일한 설정을 찾을 수 있습니다. 기능 - 전체 패널에서도 확인할 수 있습니다.

Image Format Converter vTool 설정

다음 매개변수를 편집하여 출력 이미지의 형식을 조정할 수 있습니다:

  • 출력 Pixel Format
  • 출력 비트 정렬
  • 성과 중심
  • 패딩 X
  • 최대 스레드 수

정보

기본적으로 최대 스레드 수는 1로 설정되어 있습니다. vTool에서 최대 스레드 수를 늘리면 ‘최적화’ 탭의 ‘스레드 수’ 설정에서 지정한 스레드 수나, 내부적으로 스레드를 생성하는 다른 vTool(예: 다른 ‘ Image Format Converter ’ vTool)과 충돌이 발생할 수 있습니다.

핀 데이터 보기에서 출력 이미지를 확인할 수 있습니다.

Inputs#

Image#

Camera vTool이나 이미지를 출력하는 vTool에서 직접 이미지를 가져옵니다.

  • Data type: Image
  • 이미지 형식: 위 참조

Outputs#

Image#

이 vTool에서 지정된 새로운 형식으로 각 입력 이미지에 대한 이미지를 반환합니다. 형식 변환이 필요하지 않은 경우, 입력 이미지는 변경되지 않은 상태로 출력 핀으로 전달됩니다.

  • Data type: Image
  • 이미지 형식: 이 vTool에 명시된 대로

일반적인 선행 vTool#

일반적인 후행 vTool#