콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Histogram Statistics vTool#

Histogram Statistics vTool은 히스토그램 데이터를 분석하고 여러 통계 값을 출력합니다.

Histogram Extractor vTool을 사용하여 이미지에서 밝기 값을 추출하고 해당 정수 배열을 입력으로 사용할 수 있습니다.

Histogram Statistics vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하십시오.

Histogram Statistics vTool

vTool은 다음과 같은 통계 데이터를 출력합니다.

  • 최소
  • 최대
  • Mean
  • Median
  • StandardDeviation
  • PixelCount

예를 들어 핫 픽셀이나 다크 픽셀로 인해 극단적으로 높거나 낮은 값이 발생할 수 있으므로 분포의 상단 및 하단에서 밝기 값을 제거하려면 다음 API 파라미터를 통해 수행할 수 있습니다.

  • Bottom Percentile: 분포의 하단에서 제거할 밝기 값의 백분율을 지정할 수 있습니다. 기본값은 0.02이며, 이는 전체 값 중 하위 2퍼센트보다 작은 값이 제거됨을 의미합니다.
  • Top Percentile: 분포의 상단에서 제거할 밝기 값의 백분율을 지정할 수 있습니다. 기본값은 0.02이며, 이는 전체 값 중 상위 98퍼센트보다 높은 값이 제거됨을 의미합니다.
  • Discard: 평가 전에 분포에서 상단 및 하단 백분위수를 제거하려면 이 파라미터를 활성화합니다.

vTool 구성#

Histogram Statistics vTool을 구성하려면 Workbench에서 해당 vTool을 더블 클릭합니다. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화 상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.

Inputs#

HistogramData#

Histogram Extractor vTool의 정수 배열을 허용합니다.

  • Data type: Image

Outputs#

최소#

입력 배열의 가장 낮은 인덱스 위치, 즉 히스토그램의 밝기 값을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Float

최대#

입력 배열의 가장 높은 인덱스 위치, 즉 히스토그램의 밝기 값을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Float

Mean#

히스토그램의 평균값을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Float

Median#

히스토그램의 중앙값을 반환합니다.

  • 데이터 형식: Integer

StandardDeviation#

히스토그램의 표준 편차를 반환합니다.

  • 데이터 형식: Float

PixelCount#

히스토그램에 기여한 전체 픽셀 수를 반환합니다.

  • 데이터 형식: Integer

일반적인 선행 vTool#