Data Matrix Code Reader vTool#
Data Matrix Code Reader는 Image 입력 핀을 통해 수신된 이미지에서 Data Matrix 코드를 감지하고 디코딩할 수 있습니다. 결과는 Regions 및 Texts 출력 핀을 통해 출력됩니다.
region 출력에는 Data Matrix 코드가 발견된 영역이 포함됩니다. text 출력은 Data Matrix 코드로 인코딩된 텍스트 문자열입니다.
감지 전에 ROI Creator vTool을 사용하여 관심 영역(ROI)을 지정하면 Data Matrix Code Reader가 Roi 입력 핀을 통해 ROI 데이터를 수신합니다. 이를 통해 Data Matrix Code Reader가 코드를 검색하는 이미지 영역이 줄어들어 오탐지 후보를 제거하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 처리 속도가 빨라지고 안정성이 향상됩니다.
Data Matrix Code Reader vTool은 단일 라이선스(Basic 또는 Pro)로 구매하거나 Code Reader Bundle 라이선스의 일부로 구매할 수 있습니다. 라이선스를 구매하려면 Basler 웹사이트를 방문하세요.

Data Matrix Code Reader 버전#
Data Matrix Code Reader는 세 가지 버전으로 제공됩니다. 다음 표는 버전 간의 차이점을 보여줍니다. 이 항목의 관련 섹션으로 바로 이동하려면 표 헤더에서 버전을 클릭하세요.
| Starter | Basic | Pro | |
|---|---|---|---|
| 감지할 수 있는 Data Matrix 코드의 수는 몇 개인가요? | 3 | 3 | 무제한 |
| GS1 Data Matrix 코드를 감지할 수 있나요? | No | Yes | Yes |
| 감지에 대한 시간 초과(timeout)를 지정할 수 있나요? | No | Yes | Yes |
| 어떤 모듈 크기가 허용되나요? | 최소 변 길이는 3픽셀입니다. | 변 길이는 6~20픽셀 사이입니다. | 1~100픽셀의 한 변 길이 |
| 모듈 간 간격이 허용되나요? | No | No | Yes |
| 모듈이 기울어져도 되나요? | 예, 단 모듈 크기를 준수해야 합니다. | 예, 최대 10°까지 | 예, 최대 30°까지 |
| 모듈이 매트릭스 그리드 구조 내에 위치해야 하나요? | Yes | Yes | No |
| 반전(light-on-dark) Data Matrix codes를 감지할 수 있나요? | 아니요 전처리 단계가 필요합니다. | 아니요 전처리 단계가 필요합니다. | Yes |
| 대칭(mirrored) Data Matrix codes를 감지할 수 있나요? | Yes | Yes | Yes |
| Enhanced 감지 모드를 사용할 수 있습니까? | No | No | Yes |
| 최대 detection mode를 사용할 수 있나요? | No | No | Yes |
| Roi 입력 핀에 유효한 데이터 형식 | RectangleF | RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array | RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array |
| 라이선스 구매 | pylon Software Suite에 포함됨 | Basler 웹사이트 방문 | Basler 웹사이트 방문 |
작동 원리#
정보
Data Matrix Code Reader Starter vTool은 GS1 QR 코드 감지를 지원하지 않습니다.
Data Matrix Code Reader의 버전에 따라 이미지에서 최대 3개 또는 무제한의 Data Matrix codes를 감지할 수 있습니다.
Basic 및 Pro 버전에서는 일정 시간이 지나면 감지가 종료되도록 타임아웃을 지정할 수 있습니다. 이미지에 Data Matrix code가 하나만 포함되어 있다는 것을 아는 경우, Data Matrix Code Reader가 하나의 코드만 찾도록 설정하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다.
일반적인 사용 사례#
- Data Matrix codes 읽기: 이 경우 디코딩된 문자열을 출력하려면 Texts 출력 핀만 연결하면 됩니다.
- Data Matrix codes의 위치 확인: 후속 처리를 위해 Regions 출력 핀에서 반환된 Data Matrix codes의 위치와 크기를 사용합니다.
Data Matrix Code Reader Starter#
이미지에서 최대 3개의 Data Matrix codes를 감지할 수 있습니다. 이미지에 예상되는 코드 수로 수를 제한하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다. GS1 Data Matrix codes 감지는 지원되지 않습니다. 이를 사용하려면 vTool의 Basic 또는 Pro 버전이 필요합니다.
검출 기준#
Data Matrix codes를 감지하고 디코딩하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
- 코드 구조: Data Matrix Code Reader Starter는 표준 Data Matrix code ECC200 구조(8~144행 및 10~144열의 매트릭스)를 지원합니다.
- 모듈 크기: 매트릭스 내 개별 모듈의 변은 최소 3픽셀 이상이어야 합니다.
- 모듈 간 간격: 모듈 간 간격은 허용되지 않습니다.
- 기울기: 모듈 크기를 초과하지 않는 한 코드가 기울어져도 됩니다.
- 그리드 일치성: 모든 모듈은 매트릭스 그리드 내에 위치해야 합니다.
- 극성: Data Matrix codes는 어두운색-밝은색 패턴이어야 합니다. 밝은색-어두운색 패턴의 경우, 예를 들어 Gray Value Transformer vTool을 사용하여 입력 이미지를 반전시키는 전처리 단계를 실행하세요.
- Mirroring: 수직, 수평 또는 양방향으로 미러링된 Data Matrix 코드를 감지할 수 있습니다.
- 가독성: 코드는 반사나 얼룩 등의 시각적 결함이 없어야 하며 충분한 해상도를 가져야 합니다.
vTool 설정하기#
Data Matrix Code Reader Starter vTool을 구성하려면:

- vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
Data Matrix Code Reader Starter 대화 상자가 열립니다. - Number of Data Matrix Codes 영역에서 감지할 Data Matrix 코드의 개수를 선택합니다.
Data Matrix Code Reader Starter의 결과를 pin data view에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.
Data Matrix Code Reader Basic#
이미지에서 최대 3개의 Data Matrix 코드를 감지할 수 있습니다. 코드 개수를 예상 개수로 제한하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다.
검출 기준#
Data Matrix codes를 감지하고 디코딩하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
- Code structure: Data Matrix Code Reader Basic은 표준 Data Matrix 코드 ECC200 구조(8~144행 및 10~144열의 매트릭스)를 지원합니다.
- Module size: 매트릭스 내 개별 모듈의 변 길이는 6~20픽셀 사이여야 합니다.
- 모듈 간 간격: 모듈 간 간격은 허용되지 않습니다.
- Slant: 최대 10°의 기울어진 코드까지 판독할 수 있습니다.
- 그리드 일치성: 모든 모듈은 매트릭스 그리드 내에 위치해야 합니다.
- 극성: Data Matrix codes는 어두운색-밝은색 패턴이어야 합니다. 밝은색-어두운색 패턴의 경우, 예를 들어 Gray Value Transformer vTool을 사용하여 입력 이미지를 반전시키는 전처리 단계를 실행하세요.
- Mirroring: 수직, 수평 또는 양방향으로 미러링된 Data Matrix 코드를 감지할 수 있습니다.
- 가독성: 코드는 반사나 얼룩 등의 시각적 결함이 없어야 하며 충분한 해상도를 가져야 합니다.
데이터 코드 유형#
Data Code Type 드롭다운 목록에서 찾으려는 데이터 코드 유형을 선택할 수 있습니다.
- Data Matrix Codes
- GS1 Data Matrix Codes
Data Matrix 코드와 GS1 Data Matrix 코드의 심볼 구조는 동일하지만 코딩 방식은 다릅니다.
표준 Data Matrix 코드를 디코딩할 때 Data Matrix Code Reader Basic은 원본 문자열을 출력합니다. GS1 Data Matrix 코드를 선택하면 Data Matrix Code Reader Basic은 GS1 표준을 준수하는 형식으로 문자열을 디코딩합니다.
타임아웃#
시간이 촉박한 애플리케이션의 경우 타임아웃을 지정할 수 있습니다. 타임아웃은 이미지에 Data Matrix 코드가 없는 경우와 같이 처리 시간이 다양하거나 예상할 수 없는 경우에 유용합니다. 지정된 타임아웃을 초과하면 감지 프로세스가 중단되고 다음 이미지로 넘어갑니다.
Basler는 원하는 시간 제한보다 약간 낮게 타임아웃을 설정할 것을 권장합니다. 이는 vTool이 감지 프로세스를 즉시 중단하지 않기 때문입니다. 따라서 타임아웃을 원하는 시간 제한의 70~80%로 설정하세요.
vTool 설정하기#
Data Matrix Code Reader Basic vTool을 구성하려면:

- vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블 클릭합니다.
Data Matrix Code Reader Basic 대화 상자가 열립니다. - Data Code Type 드롭다운 목록에서 원하는 데이터 코드 유형을 선택합니다.
- Number of Data Matrix Codes 영역에서 감지할 Data Matrix 코드의 개수를 선택합니다.
- Timeout 영역에서 특정 시간이 지난 후 감지를 종료할지 여부를 지정합니다. 타임아웃을 지정하려면 No timeout 확인란의 선택을 해제하고 입력란에 원하는 타임아웃을 입력합니다.
Data Matrix Code Reader Basic의 결과를 pin data view에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.
Data Matrix Code Reader Pro#
이미지에서 무제한의 Data Matrix 코드를 감지할 수 있습니다. 코드 개수를 예상 개수로 제한하면 처리 시간을 절약할 수 있습니다.
검출 기준#
Data Matrix codes를 감지하고 디코딩하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
- 코드 구조: Data Matrix Code Reader Pro는 표준 Data Matrix 코드 ECC200 구조(8~144행 및 10~144열의 매트릭스)를 지원합니다.
- Module size: Enhanced detection mode에서는 개별 모듈의 변 길이가 2~100픽셀 사이여야 합니다. Maximum detection mode에서는 개별 모듈의 변 길이가 1~100픽셀 사이여야 합니다.
- 모듈 간 간격: 모듈 간의 작은 간격이 허용됩니다.
- 기울기: 최대 30°까지 기울어진 코드도 읽을 수 있습니다.
- 그리드 일치성: 매트릭스 그리드 외부에 부분적으로 걸쳐 있는 모듈도 읽을 수 있습니다.
- 극성: Data Matrix 코드는 밝은 배경에 어두운 패턴, 어두운 배경에 밝은 패턴 또는 이들이 혼합된 형태일 수 있습니다.
- Mirroring: 수직, 수평 또는 양방향으로 미러링된 Data Matrix 코드를 감지할 수 있습니다.
- Legibility: 반사나 얼룩 등의 시각적 결함이 있거나 해상도가 낮은 코드도 감지할 수 있습니다.
데이터 코드 유형#
Data Code Type 드롭다운 목록에서 찾으려는 데이터 코드 유형을 선택할 수 있습니다.
- Data Matrix Codes
- GS1 Data Matrix Codes
Data Matrix 코드와 GS1 Data Matrix 코드의 심볼 구조는 동일하지만 코딩 방식은 다릅니다.
표준 Data Matrix 코드를 디코딩할 때 Data Matrix Code Reader Pro는 원본 문자열을 출력합니다. GS1 Data Matrix 코드를 선택하면 Data Matrix Code Reader Pro는 GS1 표준을 준수하는 형식으로 문자열을 디코딩합니다.
검출 모드#
Standard: 빠른 감지 모드이지만 변형되었거나 저해상도의 데이터 코드는 감지되지 않습니다.
Enhanced: 이 검출 모드에서는 Data Matrix Code Reader Pro가 Data Matrix 코드의 Quality에 대해 더 관대합니다. 즉, 모든 검출 조건을 충족하지 않는 코드도 검출할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 검출 프로세스가 느려집니다.
Maximum: 이 검출 모드에서는 Enhanced 검출 모드의 장점 외에도 더 작은 모듈 크기를 허용하고, 더 작은 모듈 검출 시 더 안정적이며, 파인더 패턴 변형에 대해 더 관대합니다. 즉, 검출 조건을 모두 충족하지 않는 더 많은 코드를 검출할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 검출 프로세스가 느려집니다.
타임아웃#
시간이 촉박한 애플리케이션의 경우 타임아웃을 지정할 수 있습니다. 타임아웃은 이미지에 Data Matrix 코드가 없는 경우와 같이 처리 시간이 다양하거나 예상할 수 없는 경우에 유용합니다. 지정된 타임아웃을 초과하면 감지 프로세스가 중단되고 다음 이미지로 넘어갑니다.
Basler는 원하는 시간 제한보다 약간 낮게 타임아웃을 설정할 것을 권장합니다. 이는 vTool이 감지 프로세스를 즉시 중단하지 않기 때문입니다. 따라서 타임아웃을 원하는 시간 제한의 70~80%로 설정하세요.
vTool 설정하기#
Data Matrix Code Reader Pro vTool을 설정하려면:

- vTool Settings 영역의 Recipe Management 창에서 Open Settings를 클릭하거나 vTool을 더블클릭합니다.
Data Matrix Code Reader Pro 대화상자가 열립니다. - Data Code Type 드롭다운 목록에서 원하는 데이터 코드 유형을 선택합니다.
- Number of Data Matrix Codes 영역에서 검출할 Data Matrix 코드의 수를 선택합니다. 검출할 코드의 최대 수를 알 수 없는 경우 Unlimited를 선택합니다.
- Detection Mode 영역에서 원하는 감지 모드를 선택합니다.
- Polarity 드롭다운 목록에서 애플리케이션에 적합한 옵션을 선택합니다.
애플리케이션의 코드가 특정 극성을 가지고 있는 경우 그에 따라 설정을 선택합니다. 이미지 내 코드의 극성을 알 수 없거나 극성이 다른 여러 코드가 발생하는 경우 Any를 선택합니다. - Timeout 영역에서 특정 시간이 지난 후 감지를 종료할지 여부를 지정합니다. 타임아웃을 지정하려면 No timeout 확인란의 선택을 해제하고 입력란에 원하는 타임아웃을 입력합니다.
pin data view에서 Data Matrix Code Reader Pro의 결과를 확인할 수 있습니다. 여기에서 표시할 출력을 선택할 수 있습니다.
입력#
이미지#
Camera vTool 또는 이미지를 출력하는 vTool(예: Image Format Converter vTool)에서 직접 이미지를 허용합니다.
- 데이터 형식: 이미지
- Image format: 8비트 모노 또는 컬러 이미지. 컬러 이미지는 내부적으로 모노 이미지로 변환됩니다.
ROI#
ROI Creator vTool 또는 영역이나 직사각형을 출력하는 기타 vTool에서 관심 영역을 수신합니다. 여러 직사각형이나 영역은 내부적으로 병합되어 단일 관심 영역을 형성합니다. Starter 버전은 RectangleF만 지원합니다.
- Data type: RectangleF, RectangleF Array, Region, Region Array
출력#
텍스트#
Data Matrix 코드에 인코딩된 텍스트 문자열을 반환합니다.
- 데이터 타입: String Array
Regions#
발견된 각 Data Matrix 코드에 대한 영역을 반환합니다. 영역은 사각형 모양입니다. 시각화 목적 또는 후속 피처 추출에 사용할 수 있습니다.
- 데이터 타입: Region Array
OrientedBoxes_px#
발견된 각 Data Matrix 코드에 대해 방향이 지정된 경계 상자를 반환합니다.
- Data type: RectangleF Array
관련 vTools#
일반적인 선행 vTools#
Typical Successors#
- Region Feature Extraction vTool
발견된 Data Matrix 코드의 중심, 크기, 방향을 확인할 수 있습니다.