Array Element Selector vTool#
Element 출력핀의 데이터 타입은 Array 입력핀에 입력된 데이터 타입과 동일합니다.
Array Element Selector vTool을 사용하려면 pylon Software Suite를 다운로드하십시오.

작동 원리#
세 가지 선택 모드를 사용할 수 있습니다.
- First Element: 인덱스 번호가 0인 요소를 선택합니다.
- Last Element: 가장 높은 인덱스 번호를 가진 요소를 선택합니다.
- Index: 지정한 인덱스 번호의 요소를 선택합니다. 허용되는 범위는 [0,n-1]입니다.
Index 파라미터를 사용하여 배열에서 원하는 위치를 지정하거나, 부호 없는 정수(Integer) 타입의 데이터를 출력하는 다른 vTool의 출력핀을 Array Element Selector의 Index 핀에 연결할 수 있습니다. Index 핀을 연결하면 선택 모드가 자동으로 Index로 설정됩니다. 선택 모드를 다시 변경하려면 해당 연결을 제거하십시오.
입력하는 배열에 지정한 인덱스 번호가 포함되어 있지 않으면 요소를 선택하여 출력할 수 없으므로 주의하십시오.
vTool 설정하기#
Array Element Selector vTool을 설정하려면 Workbench에서 해당 vTool을 더블 클릭하십시오. 사용 가능한 모든 설정이 표시되는 대화상자가 열립니다. 또는 Features - All 창에서도 동일한 설정을 찾을 수 있습니다.
입력#
Array#
단순 데이터 타입이 포함된 배열을 허용합니다.
- Data type: Array
색인#
다른 vTool의 부호 없는 정수(unsigned integer) 값을 허용합니다.
- 데이터 형식: Integer
출력#
Element#
지정한 모드에 따라 선택된 배열 요소의 값을 반환합니다.
- Data type: Array 입력핀에 입력된 데이터 타입과 동일합니다.