콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방열판 및 압축 공기 쿨러(ace 2, racer 2 S)#

Basler ace 2 및 Basler racer 2 S 카메라용 방열판과 압축 공기 쿨러는 카메라 작동 중 효율적인 방열 방안을 제공합니다.

냉각 장치는 애플리케이션으로 인해 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 지정된 최대 작동 온도를 초과하는 경우에만 설치해야 합니다. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

다음 방열판을 사용할 수 있습니다.

방열판#

Basler ace 2 및 racer 2 S 카메라용 방열판

  • 주문 번호: 2200000998
  • 방열판은 카메라에 부착하기 위한 세 개의 나사와 함께 제공됩니다.

기술 도면#

Basler ace 2 및 racer 2 S 방열판 치수

방열판 장착, ace 2 및 racer 2 S 카메라

물리적 사양#

치수 기술 도면 참조
재질 투명 아노다이징 알루미늄
열저항 2.1 K/W
나사 M3 × 5 mm, A2

일반 정보#

RoHS 규정 준수 Yes
품질 보증 3년

방열판 HP#

Basler ace 2 및 racer 2 S 카메라용 방열판 HP

  • 주문 번호: 2200002955
  • 방열판은 카메라에 부착하기 위한 세 개의 나사와 함께 제공됩니다.

기술 도면#

Basler ace 2 및 racer 2 S 방열판 HP 치수

물리적 사양#

치수 기술 도면 참조
재질 투명 아노다이징 알루미늄
열저항 1.3 K/W
나사 M3 × 6 mm, A2

일반 정보#

RoHS 규정 준수 Yes
품질 보증 3년

압축 공기 쿨러#

Basler ace 2 및 racer 2 S 카메라용 압축 공기 쿨러

  • 주문 번호: 2200002384
  • 압축 공기 쿨러는 카메라에 부착하기 위한 세 개의 나사와 함께 제공됩니다.

정보

압축공기 쿨러는 압축공기를 사용하여 바로 작동할 수 있는 상태로 공급됩니다. 냉각 매체로 물을 사용하려면 작동 전에 푸시인 피팅에 설치된 씰링 링을 Festo 씰링 링 OL‑1/8로 교체하십시오.

기술 도면#

Basler ace 2 및 racer 2 S Compressed Air Cooler 크기

물리적 사양#

치수 위의 기술 도면 참조
재질 검은색 아노다이징 알루미늄
Max. Operating Pressure 12 bar
인터페이스 압축공기 호스용 공압 플러그인 연결부 2개(Ø8 mm)
연결 나사선 2개, G 1/8"
나사 M3 × 16 mm, A2

일반 정보#

품질 보증 3년

카메라, 설치 및 방열 제공에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.