Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply With HRS 6p, m/f, P#

정보
이 케이블은 다음 카메라 모델에 적합합니다.
- ace USB 3.0
- ace GigE
- aviator CL
- beat
- racer GigE
- racer CL
| Order Number | Cable Length |
|---|---|
| 2000030680 | 8 m |
케이블 도면#
주의 – 감전 및 화재 위험
감전이나 화재 위험을 방지하려면 SELV(Safety Extra Low Voltage) 및 LPS(Limited Power Source)만 사용해야 합니다.
허용되는 최대 전류는 2 A입니다.
전원-I/O 케이블 연장 장치를 사용하면 카메라 작동에 문제가 발생할 수 있습니다.
케이블 연장 장치를 사용하면 Basler 카메라용으로 설계된 표준 전원-I/O 케이블의 길이가 최대 18 m까지 늘어납니다. 표준 전원-I/O 케이블에 비해 전원 공급장치와 카메라 사이의 전압 강하가 더 커집니다. 따라서 다음 사항을 고려해야 합니다.
- 이로 인해 정상적인 카메라 작동에 필요한 전압이 부족한 전원을 공급할 위험이 커집니다.
- 신호 대기 시간이 증가합니다.
- 외부 신호가 유입될 가능성이 높아집니다. 결과적으로 전자기 간섭(EMI) 및 정전기 방전(ESD)과 관련된 문제가 증가할 수 있습니다.
올바른 카메라 작동을 보장하려면 전원 공급장치에서 충분한 전압이 공급되는지 확인하십시오. 카메라에서 사용할 수 있는 전압은 해당 카메라 사용자 매뉴얼에 명시된 사양과 같거나 그 이상이어야 합니다.
배선 정보#
| Pin Number | Wire Color | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | Brown | 카메라 문서 참조 |
| 2 | 초록색 | 카메라 문서 참조 |
| 3 | Pink | 카메라 문서 참조 |
| 4 | Gray | 카메라 문서 참조 |
| 5 | Yellow | 카메라 문서 참조 |
| 6 | 흰색 | 카메라 문서 참조 |
자세한 내용은 해당 카메라 사용자 문서를 참조하십시오.
물리적 사양#
| 카메라 측 커넥터 | Hirose 6 pin [HR10A-7P-6S (73)] |
| 호스트 측 커넥터 | Hirose 6 pin [HR10A-7J-6P (73)] |
| 케이블 단면적 | 3 x 2 x 0.14 mm² (AWG 21에 가까움) |
| 케이블 직경 | 5.3 mm |
| 와이어 절연 | PVC |
| 외피 | PVC |
| 최소 벤딩 반경 | 고정 설치: 31.8 mm (케이블 직경의 6배) 간헐적 이동: 79.5 mm (케이블 직경의 15배) |
| 최대 벤딩 횟수 | 없음(고정 설치 전용) |
| 케이블 체인 애플리케이션에 적합 | No |
| 로봇 애플리케이션에 적합 | No |
전기적 사양#
| 최대 작동 전압 | 카메라의 전원 사양은 카메라 설명서를 참조하십시오. |
| 와이어 저항 | 148 Ω/km |
환경 사양#
| 작동 온도 범위 | -25–80 °C, 비동적 조건 |
플러그 사양#
| 내구성 | >1000회 체결 주기 |
| 접촉 저항 | 10 mΩ min. |
| 접점 도금 | 실버 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 플러그 절연체 재질 | Polyamide/PBT |
일반 정보#
| 적합성 | CE (RoHS 포함) 케이블 인증서 자세한 내용은 Basler 웹사이트의 Compliance 섹션을 참조하십시오. |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라에 케이블을 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.
Basler 제품 문서에 포함되지 않은 카메라는 Basler 웹사이트의 문서 다운로드 섹션을 참조하십시오.