Heat Sink (ace 2 IP67)#
냉각 장치는 애플리케이션으로 인해 카메라 모델 항목의 "환경 요구 사항" 섹션에 지정된 최대 작동 온도를 초과하는 경우에만 설치해야 합니다. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

- 주문 번호: 2200002639
- 방열판은 카메라에 부착하기 위한 세 개의 나사와 함께 제공됩니다.
기술 도면#
물리적 사양#
| 치수 | 기술 도면 참조 |
| 재질 | 투명 아노다이징 알루미늄 |
| 열저항 | 2.4 K/W |
| 나사 | M3 × 8 mm, A2 |
일반 정보#
| RoHS 규정 준수 | Yes |
| 품질 보증 | 3년 |
카메라, 설치 및 방열 제공에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
- Basler ace 2 카메라 항목
- GigE 카메라 하드웨어 설치 항목
- 방열 제공 항목