Basler ace 2 - blaze 마운팅 브래킷#
번들 구성품#
- ace 2 to blaze mounting bracket 1개
- ace 2 heat sink 1개
- ace 2 / ace 카메라를 마운팅 브래킷에 장착하기 위한 M3x10 나사 3개
- 히트 싱크를 사용하지 않고 ace 2 / ace 카메라를 마운팅 브래킷에 장착하기 위한 M3x4 나사 3개
- blaze 카메라를 마운팅 브래킷에 장착하기 위한 M4x6 나사 2개
- 시작하기 가이드
추가 구성품(별도 구매)#
- blaze-101 카메라 1대
- ace 2 또는 ace 카메라 1대
- 렌즈 1개(Basler는 C125 제품군의 Basler 렌즈를 권장하지만 다른 렌즈도 사용할 수 있습니다)
적합한 카메라 및 렌즈에 대한 권장 사항과 조언은 Merging Color Data of Basler 2D Cameras with Basler blaze Depth Data 어플리케이션 노트를 참조하십시오.
구성품 조립#
다음 도면은 구성품을 조립하는 방법을 보여줍니다.
구성품 조립 방법:
- 세 개의 M3x10 나사를 사용하여 ace 2 / ace 카메라를 마운팅 브래킷과 히트 싱크에 부착합니다.
- 카메라, 마운팅 브래킷, 히트 싱크의 나사 홀을 서로 일직선이 되도록 맞춥니다.
- 히트 싱크 하단에서 나사를 삽입하여 단단히 고정합니다.
- 두 개의 M4x6 나사를 사용하여 blaze 카메라의 렌즈 쪽에 어셈블리를 부착합니다.
정보
ace 2 및 ace 카메라 모델은 마운팅 포인트가 다릅니다. 다음 도면은 각 카메라에 사용할 히트 싱크의 나사 홀을 보여줍니다.
방열판 생략
공간이 부족한 경우 방열판을 생략할 수 있지만, 이는 애플리케이션에서 ace 2 / ace 카메라가 과열될 가능성이 없는 경우에만 해당됩니다. 그렇지 않은 경우 냉각을 위한 다른 조치를 취해야 합니다. 자세한 내용은 카메라 모델의 안전 지침 및 방열 조언을 참조하십시오.
치수#
마운팅 브래킷의 상세한 도면과 STEP 모델은 마운팅 브래킷의 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보#
- RGB-D 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트를 참조하십시오.
특히 Merging Color Data of Basler 2D Cameras with Basler blaze Depth Data 어플리케이션 노트(AW001665)를 다운로드할 수 있습니다. 여기에서는 RGB-D 카메라 시스템을 설정하는 방법과 두 카메라의 이미지 데이터를 병합하는 방법을 설명합니다. - pylon Supplementary Package for blaze에는 공동 카메라 시스템을 캘리브레이션하는 방법, 데이터 퓨전을 수행하는 방법, 그리고 실시간으로 데이터 스트림을 표시하는 방법을 보여주는 샘플 프로그램이 포함되어 있습니다.