콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

트랜시버 모듈#

트랜시버 모듈은 Basler 인터페이스 카드 및 카메라의 호스트 포트를 물리적 네트워크 연결에 맞게 어댑팅하는 핫 플러그 방식의 액세서리입니다. Basler는 다양한 전송 기술 및 데이터 속도를 지원하는 구리 및 광 트랜시버 모듈을 제공합니다.

  • 구리 트랜시버 모듈은 SFP+ 호스트 포트를 RJ-45 구리 이더넷 연결로 변환합니다. 표준 이더넷 케이블을 통한 GigE 데이터 전송에 사용됩니다.

  • 광 트랜시버 모듈은 QSFP28 호스트 포트를 광섬유 케이블에 연결합니다. 예를 들어 CoaXPress-over-Fiber 시스템과 같은 고속 데이터 전송에 사용됩니다.

다음 표는 사용 가능한 Basler 트랜시버 모듈에 대한 개요를 제공합니다.

Module 폼 팩터 네트워크 인터페이스 데이터 속도 일반적인 응용 분야
Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+ SFP+ RJ-45 (구리) 1~10 Gb/s 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+를 통한 GigE
Module QSFP28 100G SR4 MPO 100 m QSFP28 MPO (멀티모드 파이버) 최대 100 Gb/s racer 2 XL 카메라 및 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버를 사용한 CoaXPress-over-Fiber

적합한 트랜시버를 찾으려면 Basler 웹사이트를 방문하십시오.

사용 가능한 문서#

구리 트랜시버#

구리 트랜시버 모듈은 SFP+ 호스트 포트를 위한 구리 이더넷 연결을 제공합니다.

Basler 구리 트랜시버 모듈 문서를 보려면 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.

광학 트랜시버#

광 트랜시버 모듈은 QSFP28 호스트 포트를 위한 광섬유 연결을 제공합니다.

Basler 광 트랜시버 모듈 문서를 보려면 아래의 해당 링크를 클릭하십시오.