콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m#

Basler QSFP28‑100G‑SR4 트랜시버는 극히 높은 대역폭을 갖는 CoaXPress-over-Fiber 머신 비전 시스템의 카메라 및 프레임 그래버를 위해 광 데이터 케이블을 통한 초고속 데이터 전송을 지원합니다.

Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

정보

이 모듈은 다음 카메라, 프레임 그래버, 인터페이스 카드 및 케이블과 호환됩니다.

일반 사양#

2200002797
Order Number 2200002797
이더넷 포맷 100GBASE-SR4
트랜시버 4채널 풀듀플렉스
데이터 속도(레인당) 최대 25 Gbps
최대 전송 거리(MMF) OM3: 70 m
OM4: 100 m
광섬유 유형 / 공칭 파장 멀티모드 / 850 nm
광학 인터페이스 12섬유 MTP (MPO), 단일 MPO 커넥터
기술 Gigalight Technologies 회로 및 VCSEL
VCSEL 어레이 4 × 850 nm
광검출기 어레이 4 × PIN
CDR 수신 및 송신 채널
소비 전력 <2.5 W
폼 팩터 핫 플러그 가능 QSFP
작동 케이스 온도 0 °C ~ +70 °C
공급 전압 3.3 V
적합성 RoHS 6, SFF-8636 Rev 2.7, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bj, QSFP+ MSA, GR-468-CORE
레이저 제품 분류 클래스 1 레이저 제품(IEC 60825-1:1993:+A1:1997+A2:2001). 2001년 7월 26일자 레이저 통지 제50호에 따른 편차를 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다. (데이터 시트 참조: 섹션 6.2, 레이저 안전.)
ESD (인체 모델) 고속 핀의 경우 1 kV, 기타 모든 전기 입력의 경우 2 kV(MIL-STD-883, Method 3015.4 / JESD22-A114-A, HBM). 취급 시 표준 ESD 주의 사항이 계속 적용됩니다. 모듈은 ESD 보호 포장 상태로 배송되므로 ESD 보호 작업장에서만 포장을 풀고 다루십시오.

기계적 치수#

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 기계적 치수

MPO 커넥터#

광학 인터페이스 커넥터는 수형 MPO 커넥터입니다. 키가 위쪽을 향한 상태에서 왼쪽의 4개 광섬유 위치는 송신 채널(채널 1~4)을 전달합니다. 오른쪽의 4개 위치는 수신 채널(채널 4~1)을 전달합니다. 중앙 광섬유는 페룰에 존재합니다.

MPO 커넥터

일반적인 CoaXPress-over-Fiber 설정의 경우 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F와 같은 B 타입 극성 케이블을 사용하십시오.

성능 사양#

Absolute Maximum Ratings#

다음 값은 절대 최대 정격(손상 임계값)입니다. 다른 모든 매개변수가 권장 작동 조건을 유지하더라도 단일 한계를 초과하면 모듈이 즉시 파손될 수 있습니다.

Parameter 최소 Typical 최대 단위
전원 공급 전압 (3.3 V) -0.3 — 4.5 V
I/O 패드 전압 -0.3 — VDD+0.3 V
보관 온도 (비응축) -40 — 85 °C
전원 인가 시 케이스 온도 범위 (비응축) -5 — 70 °C
상대 습도 5 — 95 %
고속 핀의 정전기 방전 전압 (인체 모델) — — 500 V
기타 핀의 정전기 방전 전압 (인체 모델) — — 2000 V
QSFP 케이스 공기 방전 (EN 61000-4-2, Criterion B) — — 15 kV
QSFP 케이스 접촉 방전 (EN 61000-4-2, Criterion B) — — 8 kV
Parameter 최소 Typical 최대 단위
레인당 데이터 전송률 (64B/66B 코딩) — 25.78 — Gbps
3.3 V 공급 전압 3.13 3.3 3.47 V
리플 포함 전원 공급 노이즈 (1 kHz ~ 동작 주파수, VCC_HOST에서 측정) — — 50 mVpp
케이스 온도 0 35 70 °C
소비 전력 — 2 2.5 W
Supply Current — — 900 mA
전송 거리 (OM3) — — 70 m
전송 거리 (OM4) — — 100 m

송신기 광학 특성#

별도로 명시되지 않는 한 값은 레인별로 적용됩니다.

Parameter 기호 최소 Typical 최대 단위
중심 파장 λC 840 850 860 nm
RMS Spectral Width Δλ — — 0.6 nm
Optical Power (TX DISABLE) — — — -30 dBm
Average Launch Power, Each Lane P -8.4 — 2.4 dBm
Optical Modulation Amplitude (OMA), Each Lane OMA -6.4 — 3 dBm
Launch Power in OMA minus TDEC, Each Lane — -7.3 — —
Extinction Ratio ER 3 — —
Signaling Rate, Each Lane — — 25.78 — Gbps
Optical Return Loss Tolerance — — — 12 dB

전송 장치 광 아이 마스크는 IEEE Std 802.3bm-2015를 준수합니다.

수신기 광학 특성#

별도로 명시되지 않는 한 값은 레인별로 적용됩니다.

Parameter 기호 최소 Typical 최대 단위
중심 파장 λr 840 850 860 nm
Stressed Receiver Sensitivity (OMA, EOL) — — — -5.2 dBm
Saturation Power (EOL) — 2.4 — — dBm
Max. Input Power — 3.4 — — dB
LOS Assert LOS_A -30 — — dBm
LOS De-assert LOS_D — — -7.5 dBm
LOS Hysteresis — 0.5 — — dB
수신부 반사율 — — — -12 dB
Signaling Rate, Each Lane — — 25.78 — Gbps

전기적 사양#

Parameter Type
Bit Error Rate (BER) E-5a

  1. BER = 10^-5; 25.78125 Gbps에서의 테스트 패턴 PRBS 2^31-1.

안전 및 취급#

경고 – 레이저 안전 지침 레이저 안전

부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르십시오.

광섬유 연결 부위에서는 적외선 영역의 레이저 방사가 방출됩니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 개방된 섬유 끝부분이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 설치, 유지 관리 또는 청소 작업을 수행하기 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하십시오. 광섬유 찌꺼기는 주의해서 폐기하십시오.

정보

QSFP28 광섬유 모듈은 삽입 횟수가 제한되어 있습니다. 일반적인 값은 500회입니다. 이 값을 초과하면 모듈을 교체해야 합니다.

QSFP28 모듈은 100G 이상의 데이터 속도로 작동합니다. 각별히 주의하여 다루십시오.

  • 광 포트가 분리되어 있는 동안에는 먼지 캡을 씌워 두십시오.
  • 호스트가 모듈에 대한 진단 모니터링을 제공하는 경우, 작동 중 모듈 온도를 확인하십시오.
알림 – 부적절한 취급 시 모듈이 손상될 수 있습니다.
  • ESD 방호 환경에서 모듈을 취급하십시오. 설치 또는 서비스 작업 시 ESD 손목 스트랩을 착용하십시오. 자세한 내용은 Avoiding EMI and ESD Problems을(를) 참조하십시오.
  • 광 포트나 전기 접점을 만지지 마십시오.
  • 베일 래치나 잠금 장치에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
알림 – 과열로 인해 모듈이 손상될 수 있습니다.

모듈은 작동 중에 뜨거워질 수 있습니다. 모듈 주변에 충분한 공기 흐름을 유지하십시오. 호스트 장치의 통풍구를 막지 마십시오. 모듈은 Recommended Operating Conditions 내에서만 작동하십시오. 절대 최대 정격을 초과하면 모듈이 파손될 수 있습니다.

주의 – 부적절한 세척은 광학 표면을 손상시킬 수 있습니다.

오염되거나 손상된 광학 표면은 신호 손실 또는 완전한 링크 장애를 유발할 수 있습니다.

  • MPO-12 인터페이스 전용으로 승인된 MPO 세척 도구(푸시온/원클릭 방식)만 사용하십시오.
  • MPO 커넥터나 QSFP28 광 포트에 액체나 물티슈를 사용하지 마십시오.
  • 승인된 세척 도구 외에는 어떠한 물체도 광 포트에 삽입하지 마십시오.
  • 과도한 힘을 가하지 마십시오.
  • 세척 후에도 심각한 오염이 육안으로 확인되면 세척을 반복하십시오.

정보

케이블과의 안정적인 연결을 보장하기 위해, QSFP28 모듈과 케이블을 연결하기 전에 청소하십시오. 절차에 대해서는 Handling and Cleaning을(를) 참조하십시오.

추가 정보#

모듈을 카메라에 연결하기 전에 카메라 모델과 관련된 주제를 읽어보십시오. 카메라 관련 주제는 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다.

카메라 설치 방법은 Hardware Installation (CoaXPress Cameras) 주제에 설명되어 있습니다.

racer 2 XL 라인 스캔 카메라와 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버를 사용하여 CoaXPress-over-Fiber 시스템을 설정하는 방법에 대한 설치 지침은 Configuring a CoaXPress-over-Fiber System 주제에 설명되어 있습니다.

프레임 그래버 설치에 대한 설명은 Connecting Fiber Frame Grabbers to a Host Computer 및 imaFlex 2 Dual 100 항목에 나와 있습니다.

Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28의 설치에 대한 설명은 Hardware Installation (GigE Interface Cards)에 나와 있습니다.