콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+#

Basler 10GBASE‑T Copper-to-SFP+ 모듈은 RJ45 포트가 있는 10GigE 산업용 카메라를 SFP+ 인터페이스 카드에 직접 연결하여 GigE 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이를 통해 호스트 측의 SFP+ 인터페이스 유연성을 유지하면서 기존의 Cat 6a 구리 케이블을 재사용할 수 있습니다.

Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+

정보

본 모듈은 다음 인터페이스 카드 및 케이블과 호환됩니다.

일반 사양#

2200003062
주문 번호 2200003062
이더넷 형식 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T
트랜시버 전이중 구리 PHY
데이터 속도 1~10 Gb/s
Host Interface SFP+ / SGMII
네트워크 인터페이스 RJ-45
최대 케이블 길이 Cat 5e: 30 m (1000BASE-T)
Cat 6a: 30 m (10GBASE-T)
케이블 타입 연선 구리 케이블(Cat 5e / Cat 6 / Cat 6a)
소비 전력 최대 1.2 W
폼 팩터 핫플러그 지원 SFP+
작동 케이스 온도 0 °C ~ +65 °C
공급 전압 3.3 V
적합성 RoHS, 무연, SFP+ MSA(SFF-8431, SFF-8432), SFF-8472, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae
ESD(인체 모델) 고속 핀의 경우 1 kV, 기타 모든 전기적 입력의 경우 2 kV(MIL-STD-883, Method 3015.4 / JESD22-A114-A, HBM). 취급 시 표준 ESD 예방 조치가 계속 적용됩니다. 모듈은 ESD 보호 포장 상태로 배송되므로, ESD 보호 작업 공간에서만 포장을 풀고 취급하십시오.

기계적 치수#

기계적 치수 모듈 10GBASE-T, 구리-SFP+

RJ-45 커넥터#

네트워크 인터페이스는 트위스티드 페어 구리 이더넷을 위한 표준 RJ-45 리셉터클입니다. 트랜시버 모듈은 자동 협상(auto-negotiation)을 통해 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T 및 1000BASE-T를 지원합니다. 기본적으로 트랜시버 모듈은 선호 마스터 모드(preferred master mode)의 전이중(full-duplex) 장치로 작동합니다. 자동 MDI/MDI-X 크로스오버 감지가 활성화되어 있습니다. 외장 크로스오버 케이블은 필요하지 않습니다.

성능 사양#

Absolute Maximum Ratings#

다음 값은 절대 최대 정격(손상 임계값)입니다. 단일 한계라도 초과하는 경우, 다른 모든 매개변수가 권장 작동 조건 내에 유지되더라도 모듈이 즉시 파손될 수 있습니다.

Parameter 최소 일반 최대 단위
공급 전압(3.3 V) — — 4 V
보관 온도(비응축) -40 — 85 °C
전원이 켜진 상태의 케이스 온도 범위
(비응축)
-5 — 65 °C
상대 습도 5 — 95 %
고속 핀의 정전기 방전 전압(인체 모델) — — 1000 V
기타 핀의 정전기 방전 전압(인체 모델) — — 2000 V
Parameter 최소 일반 최대 단위
데이터 속도 1 — 10 Gb/s
3.3 V 공급 전압 3.13 3.3 3.47 V
케이스 온도 0 — 65 °C
소비 전력 — — 1.2 W
Supply Current 320 — 375 mA
돌입 전류 — — 30 mA
전송 거리(Cat 5e) — — 30 m
전송 거리(Cat6a) — — 30 m
클록 허용 오차 — — ±50 ppm

정보

권장되는 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+와 함께 작동할 때, 트랜시버 모듈의 소비 전력은 최대 1.2 W입니다. 이 값은 SFP MSA 사양에 정의된 Power Level II 범위 내에 있습니다.

안전 및 취급#

정보

SFP+ 구리 모듈은 삽입 횟수가 제한되어 있습니다. 최대 삽입/제거 횟수에 대해서는 호스트 시스템의 사양을 따르십시오.

정보

트랜시버 모듈을 인터페이스 카드의 SFP+ 포트에 삽입하십시오. 트랜시버 모듈의 RJ-45 커넥터를 Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S와 같은 적합한 이더넷 케이블에 연결하십시오.

추가 정보#

GigE 시스템에 트랜시버를 연결하기 전에 카메라 모델에 대한 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다.

카메라 설치는 Hardware Installation (GigE Cameras) 항목에서 설명합니다.

네트워크 구성은 Network Configuration (GigE Cameras) 항목을 참조하십시오.

10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+와 이 트랜시버 모듈을 사용하여 GigE 시스템을 설정하기 위한 설치 지침은 Hardware Installation (GigE Cameras) 항목에 설명되어 있습니다.